Aşırı gerilim koruma cihazları
Sorunsuz ve güvenli
Her yıl yalnızca Almanya’da milyonlarca Euro’ya mal olan yüz binlerce yıldırım düşmesi ve aşırı gerilim tahribatı bildiriliyor. Riske girmeyin - SENTRON portföyümüzdeki aşırı gerilim koruma cihazlarını kullanın! Elektrik tesisatlarına yönelik kapsamlı koruma konseptimizin bir parçası olan bu cihazlar, aşırı gerilimden kaynaklı hasarlı güvenilir bir şekilde önlüyor.
Yıldırım tehlikesi: Aşırı gerilim hasarı
Aşırı gerilim, çoğu zaman elektrikli cihazlar için izin verilen çalışma gerilimini aşan, saniyenin binde birinden kısa sürelik ani voltaj yükselmesidir. Bu tür aşırı gerilim olayları genellikle yıldırım düşmesi, elektrostatik boşalma ya da güç şebekesi anahtarlama işlemlerinden kaynaklanır ve son derece tehlikelidir. Bu gerilim darbeleri elektrik sistemlerinin arızalanmasına neden olabilir, elektrikli ve elektronik cihazları tahrip edebilir, hatta tüm binada yangına yol açabilir. Bu nedenle her binada uygun bir koruma konseptinin uygulanması gerekir.Üç seviyeli koruma
En iyisi, binada tehlikeye maruz bütün elektrik akım kablo güzergahlarının uygun koruma cihazlarıyla sistematik “dereceli koruma” konseptine göre korunmasıdır: Uçtaki cihazlardan başlayarak enerji hatlarının binaya giriş yönüne kadar bütün güzergâh, bütün enerji hatları ve iletişim hatları çeşitli performans sınıflarından aşırı gerilim koruma cihazlarıyla korunmalıdır. Koruma cihazlarının tesisat sahasındaki elektrik yüklerine uygun olarak seçilmesi gerekir. Bu konsept, aşırı gerilim ve yıldırıma karşı koruma önlemlerinin yerel koşullara ve özel ihtiyaçlara göre uygulanmasını sağlar.
Her gerekliliğe uygun doğru cihaz
Aşırı gerilim koruma cihazlarını farklılaştıran özelliklerinin arasında nominal gerilim darbesi kapasitesi ve ulaşılabilir koruma düzeyi bulunur.
- Tip 1 yıldırıma karşı koruyucu parafudr: Doğrudan ya da dolaylı yıldırım düşmeleri tarafından tetiklenen aşırı gerilim ve yüksek akımlara karşı koruma sağlar.
- Tip 2 parafudr: Elektriksel anahtarlama operasyonları tarafından tetiklenen aşırı gerilime karşı koruma sağlar.
- Tip 3 parafudr: Elektrik yüklerini (tüketicileri) aşırı gerilime karşı korur.
Yıldırım akımının yüzde 50’si bina içinde kalır
IEC 61312-1 uyarınca, harici yıldırım koruma sistemi (parafudr) üzerinden, yıldırım akımının yaklaşık yüzde 50’sinin topraklandığı varsayılır. Yıldırım akımının kalan yüzde 50’ye yakın kısmı elektriksel olarak iletken sistemler üzerinden bina içinde dolaşır. Bu nedenle bina ya da tesisata parafudr monte edilmiş olsa bile, aşırı gerilim koruma önlemleri mutlak şekilde hayati önem taşır.
Sipariş verin
Aşırı gerilim koruma cihazları yıldırımlı fırtına hasarlarına karşı koruma sağlar
Daha fazla bilgi edinin, çözüm seçin ve sipariş verin: Bütün aşırı gerilim koruma cihazlarımız hakkında detaylı teknik bilgilere Endüstri Mağazası’ndan ulaşabilirsiniz. Yıldırım ve aşırı gerilim hasarına karşı koruma için özelleştirilmiş çözümlerimize sadece birkaç tık mesafedesiniz.