Kaçak akım koruma cihazları

Almanya’da her yıl yaklaşık
-
adet elektrik kaynaklı, kaza gerçekleşiyor
-
elektrik kazalarının yaklaşık %90’ı alçak gerilim seviyesinde meydana geliyor
-
Evlerde, şantiyelerde, şirketlerde
İnsanlar, tesisler ve ekipmanlar için daha yüksek düzeyde güvenlik
Konutlar ve ticari binalardaki elektrik tüketicilerinin sayısı, son yıllarda kayda değer oranda yükseldi. Şu anda kullandığımız elektrikli cihazların enerji tüketimi eski cihazlara göre oldukça farklı. Frekans konvertörlü çamaşır makinaları, yüksek frekansta anahtarlama yapan güç kaynakları bulunan TV ler, bilgisayarlar ve LED lambalar kullanıyoruz. Ayrıca, elektrikli araçlar için şarj cihazları veya fotovoltaik sistemler gibi enerji üretim sistemleri de var. Bunların hepsi, elektrik tesisatları için yeni koruma stratejileri gerektiriyor. Bu korumanın kapsamında devrede kaçak akım oluşması durumunda enerjiyi anında ve güvenli bir şekilde kesen kaçak akım koruma cihazlarının önemli bir yeri var.Elektrik şoklarını ve elektrik kaynaklı yangınları önleme
Kablolama hataları, yalıtım sorunları, kusurlu cihazlar veya elektrik sistemlerindeki arızalar, tehlikeli kaçak akımları tetikleyerek kazalara ya da elektrik kaynaklı yangınlara yol açabilir. Kaçak akım koruma cihazları ise bunu engelleyebilir. Bu cihazlar gerilim altındaki iletken nesnelerle doğrudan veya dolaylı temas durumunda tehlikeli şok akımlarına karşı koruma sağlıyor. Kaçak akım koruma röleleri, eşik diferansiyel akım aşılırsa, bağlı olduğu devredeki enerjiyi hızlı ve güvenli bir şekilde kesiyor. Birçok uygulama alanında, yeni binalarda eşik akımı 30 mA’dan büyük olmayan kaçak akım koruma rölesi kullanımı bir zorunluluk. Bu zorunluluk, küvetli veya duşlu odalarda 1984'ten beri, profesyonel olmayan kişilerin kullanımına ve genel kullanıma yönelik 20 A'ya kadar anma akımına sahip tüm priz çıkış devreleri için ise 2007'den beri geçerli.
Kaçak akım koruma röleleleri (RCCB’ler) – her uygulamaya doğru tip
Kaçak akım koruma cihazlarından oluşan SENTRON portföyümüz, entegre aşırı gerilim koruması olmayan temel seviye kaçak akım koruma röleleri, tek bir cihazda kaçak akım algılama ve aşırı gerilim korumasını birleştiren kombine cihazlar ve alternatif olarak otomatik sigortalara takılabilen kaçak akım koruma ünitesini içeriyor. Tüm kaçak akım koruma cihazları, farklı kaçak akım türlerini tespit etmeye ve farklı uygulama alanlarına uygun olarak değişik tiplerde ve versiyonlarda sunuluyor.
Her ihtiyaca uygun versiyon
- Yüksek Dayanımlı K
3 kA'dan daha büyük bir darbe dayanım gücüne sahip olan yüksek dayanımlı kaçak akım koruma rölesi anlık darbe akımı ile karşılaştığında devreye girmesini (trip konumuna gelmesini) kısa bir süre geciktirerek istenmeyen güç kesintilerini önlüyor.Örneğin kapasitörlerin devreye girmesiyle oluşan anlık kaçak akım darbesi ile tetiklenmeyerek sistemin aksamasını önlüyor. - Selektif S
5 kA'dan daha yüksek darbe dayanım gücüyle selektif kaçak akım koruma rölesi hata akımı oluştuğunda yüke yakın noktadaki kaçak akım koruma rölelerinin öncelikli açmasına olanak sağlar. Böylece sadece ilgili hata noktası enerjisiz kalır ve sistemin geri kalanı enerji altında çalışmaya devam eder.
- Patentli SIGRES versiyonu
Ortamdaki gaz veya nem gibi ağır koşullar altında koruma sağlamak ve entegre yoğuşma koruması sayesinde maksimum güvenlik ve uzun süreli kullanım sunmak üzere tasarlandı.