3VA kompakt tip güç şalteri. Tek sistem. Global kullanım.

-
geniş aksesuar ürünleri yelpazesi
-
İyi tasarlanmış, modüler ve yüksek değişkenliğe sahip tek sistem
-
IEC ve UL onayı sayesinde global kullanım

Dijital geleceğe doğru – Alçak gerilim enerji dağıtımı için çözümler
Enerji dağıtımı, IT ve internet giderek daha fazla birbirine yakınlaşıyor. Bu trend elektrik enerjisi dağıtımının planlanması ve tasarımını etkileyerek, endüstri, bina ve altyapı sektörlerinin dijital dönüşümünde önemli rol oynuyor. Bugünün ve geleceğin zorluklarına karşı hazırlıklı olun ve temel rekabet avantajlarını nasıl geliştireceğinizi öğrenin.
Elektrik enerjisi dağıtımında uygun maliyetli ve verimli uygulamalara duyulan ihtiyaç giderek artıyor. İster endüstriyel uygulamalarda ister binalarda ya da altyapıda olsun, modüler, yüksek değişkenliğe sahip bir sistem olarak 3VA kompakt tip güç şalteri yelpazesi, elektrik enerjisi dağıtımının planlanmasından operasyonuna her proses aşamasını destekler ve tamamen güvenilir bir operatör ve tesis koruması sağlar.
Kapsamlı sertifikasyon. Global kullanım.
3VA kompakt tip güç şalterleri hem IEC onaylı farklı seriler hem de IEC60947 ve UL489 standartlarına uyumlu seriler halinde sunuluyor. Sistem, makine ve şalt panosu üreticileri için en iyi ön koşulları sağlıyor. Üreticiler, standartlara tam uyumluluk kaygısı yaşamadan, kompakt tip güç şalterlerinin tüm fonksiyonlarını Avrupa ve Kuzey Amerika’da işletilen tüm tesislerde kullanabiliyor.
- Modüler, iyi tasarlanmış ve yüksek değişkenliğe sahip sistem
- Yüksek seçicilik konsepti sayesinde yüksek sistem emre amadeliği
- Entegre ölçülen değer bilgisi
- Daha üst seviye enerji yönetimi ve otomasyon sistemlerine kolay entegrasyon
- Esnek fonksiyon genişletmeleri için geniş aksesuar yelpazesi
- Kompakt tasarım sayesinde minimum alan ihtiyacı
- Modern enerji dağıtımının tüm işlevlerinde ve mühendislik sürecinin her aşamasında, örneğin CAx verisi sağlayarak optimum destek
IEC60947’ye göre test edilmiştir.
3VA1 kompakt tip güç şalterleri
- 16A’dan 1000 A’ya kadar akım aralığı
- 415 V AC’de 16 kA ve 110 kA arası kesme kapasitesi
- 1, 2, 3 ve 4 kutuplu versiyonlar
- Termik-manyetik koruma ünitesi
- DC uygulamlara uygunluk
- Starter koruma versiyonu ve yük kesici olarak kullanılabilme
3VA2 kompakt tip güç şalterleri
- 25 A’dan 1,600 A’ya kadar akım aralığı
- 415 V AC’de 55 kA ve 150 kA arası kesme kapasitesi
- Elektronik koruma ünitesi
- Yüksek kesme kapasitesinde mükemmel seçicilik değerleri
- Entegre ölçüm değeri gösterimi (ETU 5 serileri, 6 serileri ve 8 serileri)
- ETU 6 serileri ve 8 serileri: akım, gerilim ve enerji değerleri için entegre ölçüm fonksiyonu
- PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) ve Modbus RTU ile haberleşme yeteneği
UL489 ve IEC60947’ye göre test edilmiştir.
3VA5 kompakt tip güç şalterleri
- 15 A’dan 600 A’ya kadar hat koruma
- 100 kA’ya kadar kesme kapasitesi
- 1, 2, 3 ve 4 kutuplu kesme versiyonları
- Termik-manyetik trip ünitesi
- Kompakt tip güç şalteri ve motor akım koruyucusu olarak kullanabilme
3VA6 kompakt tip güç şalterleri
- 40 A’dan 600 A’ya kadar hat koruma
- 480 V AC’de 150 kA’ya kadar kesme kapasitesi
- 3 ya da 4 kutuplu versiyonlar
- Elektronik trip ünitesi
- Akım, gerilim ve enerji değerleri için entegre ölçüm fonksiyonu
- PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) ve Modbus RTU üzerinden opsiyonel iletişim özelliği
- Daha üst seviye enerji yönetimi ve otomasyon sistemlerine kolay entegrasyon
- “%100 anma” (kesintisiz anma akımı) olarak farklı akım kesici versiyonlar mevcuttur.
Mühendislik sürecine odaklanmak
3VA kompakt tip güç şalteri, planlamadan günlük operasyonlara kadar mühendislik sürecinizin her aşamasında sizi destekliyor.3VA kompakt tip güç şalteri serileri, sistemin projenizin özel ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilmesi için çok sayıda aksesuar içeriyor.
- Çok yönlü: Çok sayıda fonksiyon genişletme için geniş aksesuar yelpazesi
- Esnek: Geniş ve her kullanıma uygun aksesuar ve modül çeşitliliği
- Yer tasarruflu: Dağıtım panoları ya da kabinlerinde kullanım için kompakt tasarım
Planlama ve tesisatta zamandan ve paradan tasarruf edin: Kapsamlı CAx veri çözümümüz planlama sürecinizin mümkün olduğunca verimli hale gelmesini sağlıyor. Kurulum bile akıllı ürün portföyümüz sayesinde önemli ölçüde kolaylaşıyor.
- Verimli: Tüm ilgili planlama ve mühendislik verileri CAx indirme yöneticisi üzerinden elde edilebiliyor.
- Hızlı: Örneğin tüm serilerdeki bütün aksesuarların tek tip uygulanması gibi, standart bağlantı teknolojisi ve benzersiz tarifler montaj ve kurulumu hızlandırıyor.
- Direkt: Teknik ürün özelliklerine QR kod kullanarak doğrudan cihaz üzerinden erişilebiliyor.
Sistemdeki tüm veriyi her zaman gözden geçirin ve enerji tasarrufu potansiyelini belirleyin. Bu, kompakt tip güç şalterlerinin daha yüksek seviyedeki enerji yönetimi ve otomasyon sistemlerine basit şekilde entegrasyonu sayesinde oldukça kolay.
- Kolay: Daha yüksek seviyeli yönetim sistemlerine kolay bağlantı
- Ekonomik: Entegre ölçümleme fonksiyonu enerji akışını şeffaflaştırıyor ve tasarruf potansiyelini belirliyor
- Esnek: Tüm mevcut haberleşme bağlantılarını destekliyor
Kullanımı kolay çalışma konsepti ve mükemmel seçicilik özellikleri, yüksek düzeyde emre amadelik, güvenlik ve sistem koruması sağlıyor.
- Kesintisiz: Dahili yardımcı ve alarm kontaklarıyla kompakt tip güç şalterleri sayesinde en uygun sistem izlemesi
- Güvenilir: Mükemmel seçicilik özellikleri tüm sistemdeki arızaları önlüyor
- Güvenli: Kaçak akım ve diferansiyel akımları belirleyerek hata durumlarında güvenli kapanma
Akıllı enerji dağıtımı için 3VA kompakt tip güç şalteri
Giderek artan dijitalizasyon ve otomasyon, elektrik enerjisi dağıtımında yeni zorluklara neden oluyor. Sistemlerin ve ürünlerin entegrasyon ve haberleşme yeteneğine sahip bulunması, elektik sistemlerin arızalara ve kesintilere karşı güvenle koruyabilecek esneklikte olması gerekiyor. 3VA kompakt tip güç şalterleri gibi ürünler, dijital ortamlarda gerekli olan güvenliği ve esnekliği sağlıyor:
- Kapsamlı yazılım seçenekleri ve CAx verileri sayesinde otomatik mühendislik süreçleri
- Ortak bus sistemleri aracılığıyla endüstriyel otomasyona ve bina otomasyonuna kesintisiz bağlantı
- Entegre ölçüm fonksiyonu sayesinde pek çok farklı enerji verimliliği konseptini destekleyen yapı