Enerjiyi izlemek artık daha kolay

Kolay, güvenilir, uygun maliyetli
Enerji tüketimini izlemek sayısız fayda sunuyor: Optimize tüketimle sağlanan maliyet tasarruflarına ek olarak, altyapılar ve endüstriyel tesislerdeki enerji şebekelerinin ve kalitesinin izlenmesi daha yüksek düzeyde güvenilirlik sağlıyor. Enerjinin sistematik izlenmesi aynı zamanda gerçek enerji tüketimi konusunda farkındalığı artırarak daha fazla enerji verimliliği için önemli bir önkoşulu sağlıyor. Enerji izleme özelliğinin MindSphere gibi açık Nesnelerin İnterneti işletim sistemlerine entegre edilmesi, optimizasyon potansiyelini daha da artırabiliyor. Basit bir enerji izleme sistemiyle düzenli enerji denetimlerine ve ISO 50001 ve ISO 50003’e uygun operasyonel enerji yönetim sistemine adım atabilirsiniz.

Dijital bir geleceğe doğru – alçak gerilim enerji dağıtımı için çözümler
Enerji dağıtımı, bilgi teknolojileri (IT) ve internet birbiriyle giderek bütünleşiyor. Bu eğilimler elektrik enerjisi dağıtımının planlanmasını ve tasarımını etkilerken, endüstri, binalar ve altyapının dijital dönüşümünde de kilit bir rol oynuyor. Bugünün ve yarının zorluklarına hazırlıklı olun ve önemli rekabet avantajlarını nasıl yakalayacağınızı öğrenin.
Profesyonel enerji izlemeye giriş
Tasarruf potansiyelinizi kolayca belirleyin: SENTRON portföyü, kurulumu kolay pek çok farklı ölçüm cihazından oluşuyor. Öte yandan, ilgili yazılımın kullanımı da çok kolay. Bu da hedefinize daha hızlı ulaşmanıza, enerji dağıtımını verimli ve güvenli bir şekilde izlemenize yardımcı oluyor. TÜV sertifikalı enerji izleme sistemi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, endüstriyel tesisler, binalar ve altyapılar için son derece uygun.Enerji izleme sistemimizin avantajları
ISO 50001 ve ISO 50003’e uygun enerji yönetimi
SENTRON portföyündeki enerji izleme sistemi, enerji yönetimini ISO 50001 ve 50003’e uygun olarak gerçekleştirmenizi sağlıyor ve şirketinizdeki enerji giderlerini kalıcı olarak azaltmanıza yardımcı oluyor.
Size sağladığı faydalar:
- Sistematik yaklaşım
- Net enerji politikası hedefleri
- Enerji akışlarında şeffaflık
- Tasarruf potansiyelinin belirlenmesi
- Optimizasyon önlemlerinin uygulanması
- Periyodik kontrol
- Enerji verimliliğindeki iyileşmeyi gösteren kanıtlar