SIMARIS configuration yazılımı

Dijital mühendislik
SIMARIS configuration yazılımı, dağıtım sistemlerinin kurulumunda planlamadan maliyet hesaplamasına, teklif hazırlanmasından dağıtım sistemlerinin standartlara uygun dokümantasyonuna kadar eksiksiz bir dijital mühendislik sürecini destekliyor. Bu yaklaşım, elektrik enerjisi dağıtım sürecini optimize ediyor ve planlamada, teklif hazırlığında ve dağıtım sistemlerinin uygulanmasında önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.
Dağıtım sistemlerini kolay ve kesintisiz şekilde tasarlayın
Elektrik enerjisi dağıtımı, binaların ve altyapı uygulamalarının sorunsuz işletilmesinde önemli bir rol oynuyor. Tüm tesis ve sistemlere için arızalara karşı güvenli güç kaynağı sağlanması, tüketimin optimizasyonu ve bina otomasyon sistemine entegrasyon gerekiyor. Pano konstrüksiyon projeleri giderek hızlanırken, dağıtım sistemlerinin planlaması da daha zorlu hale geliyor. Çözüm, SIMARIS configuration yardımıyla yazılım tabanlı konfigürasyonda. Bu konfigürasyon yazılımı, ortak bir platform üzerinde SIVACON S8, SIVACON S4 ve ALPHA 3200 enerji dağıtım panoları ve ALPHA tesisat dağıtım panolarının hızlı, arızalara karşı güvenli ve kesintisiz planlaması için kullanılabiliyor.SIMARIS configuration yazılımı sezgiseldir. İlgili proje verisinden birkaç madde girerek kolayca ve hızla yeni projeler oluşturabilirsiniz.
Yapılandırılmış menüler ve seçeneklerin grafiksel gösterimleri proje planlamayı hızlandırıyor ve daha kolay hale getiriyor. Cihazların fonksiyonlarını tanımladıktan sonra akıllı ön seçim ve otomatik yerleştirme, planlamanın güvenilirliğini artırıyor. Hatalar konfigürasyon sırasında otomatik olarak gösteriliyor ve anında düzeltilebiliyor. Entegre güç kaybı hesaplaması, enerji dağıtım panolarında sıcaklık dağılımını doğru şekilde boyutlandırmayı destekliyor.
SENTRON portföyündeki cihazların sipariş numarasına göre konfigürasyonu ve entegre fiyat hesaplaması, tekliflerinizi daha hızlı hazırlamanızı sağlıyor. Yazılım aynı zamanda bakır hesaplaması da yapıyor; ayrıca kurulum maliyetini hesaplamakta da kullanılabiliyor.
Malzemelerin faturaları tek bir tıklamayla hazırlanabiliyor, böylece sipariş süreci kolaylaşıyor. Çizimlerin önden ya da kesit olarak görüntüleri DXF ya da DWG formatına dönüştürülüp CAD programlarında işlenebiliyor. Tek hat devre şeması sistem dokümantasyonunu kolaylaştırıyor. IEC 61439’a uyumlu sertifikalar ve test dokümantasyonu yazılımda saklanabiliyor.
SIMARIS configuration – avantajlarınız
- Tüm enerji dağıtım sistemi için tek bir yazılım programı kullanarak dağıtım sistemlerinin hızlı, kolay ve arızalara karşı güvenli planlaması ve konfigürasyonu
- Hızlı ve doğru sıcaklık hesaplaması için otomatik güç kaybı hesaplaması
- Kolay fiyat hesaplama, teklif hazırlama ve sipariş
- IEC 61439’a uygun olarak kapsamlı sistem dokümantasyonu