Akıllı haberleşme

Telekomünikasyon ağınız için müşteriye özel çözümler
Dijitalleşme haberleşme gerektirir. Dijital şebekeye, uçtan uca telekomünikasyon ağlarıyla dijitalleşmeye ve enerji tedariki merkezindeki yapılara proaktif olarak yanıt verin. Sektöre özel uygulamaların yanı sıra iletim ve dağıtım ağları için iletişim çözümleri sunuyoruz. Sunduğumuz avantajlar: Hem telekomünikasyonda hem de enerji teknolojisinde uzun vadeli deneyim, test edilmiş, standartlaştırılmış müşteriye özel çözümler ile birlikte bir teknoloji lideri olarak küresel bir lider.
Akıllı haberleşme ürünleri
Akıllı haberleşme hizmetleri
Arzın kullanılabilirliğini ve güvenliğini sürdürülebilir bir şekilde üst düzeye çıkarmanın en etkili yolu
Siemens’in tüm enerji otomasyon servisleri ve akıllı şebeke çözümleri, tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiştir. Kapsamlı hizmet portföyümüz “Operasyonel Servisler”, Yükseltmeler ve Optimizasyon (Retrofit), BT Güvenliği, Dijital Servisler ile Danışmanlık ve Eğitimler gibi çeşitli alanları kapsar. Hizmetlerimiz, müşterilerinize enerji sağlamada size değerli destekler sağlayabilir - bu da maliyetlerinizi düşürür ve bu sırada operasyonlarınızı optimize eder. Yardımımızla, işinizi dijitalleşme çağına uygun hale getirirken yeni iş modelleri geliştirebilirsiniz.
Dijital yüksek gerilim istasyonu
Enerji üretim yapısındaki büyük değişimler, yenilenebilir enerji beslemesinin yanı sıra enerji piyasalarının serbestleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu, trafo merkezlerinin içindeki ve aralarındaki iletim çözümlerinin kullanılabilirliği, güvenilirliği ve veri çıkışına yüksek talepler getirir. Yeni uygulamalar tarafından yönlendirilir ve şebeke stabilitesini sağlamak için yeni dijital yüksek voltajlı trafo merkezleri önemli miktarda veri üretir. Bu gelişme, optimize yatırımlar ve bakım stratejileri ve siber güvenliğin artırılması ihtiyacı ile birlikte, operatörlerin geniş bant iletişim altyapısını IP / Paket tabanlı çözümlerle yenilemelerine neden olmaktadır.
Bu nedenle, dağıtım ağları için doğru haberleşme çözümlerini sağlamak, enerji ağlarının dijitalleştirilmesinde büyük bir zorluktur. Dağıtım ağı operatörlerinin varlıklarını izlemek ve kontrol etmek için ihtiyaç duydukları çok çeşitli haberleşme teknolojileri mevcuttur. Tüm bu teknolojiler kendi uygulama alanlarına ve tercih edilen dağıtım senaryolarına sahiptir. Dağıtım ağı operatörleri, çoğunlukla çeşitli teknolojilerin bir kombinasyonunu kurmak durumundadır. Bu mükemmel haberleşme çözümleri eşleşmesini belirlemek, her bölge ya da ülkede farklı senaryolar gerektirir ve her dağıtım ağı operatörü için de önemli ölçüde değişmektedir.
Dağıtım şebekesi operatörleri tarafından tercih edilip kullanılan kablolu ve kablosuz iletişim teknolojilerinin en belirgin örnekleri şunlardır:
- Fiber optik çözümler, dünya çapında bilinen standartlarla birleştirilmiş neredeyse sınırsız bant genişliği, süper yüksek dayanıklılık sağladıkları için ideal iletim ortamıdır.
- Enerji hattı taşıyıcı çözümleri, dağıtım ağındaki yardımcı programların altyapısını kullanır ve özellikle, başka hiçbir güvenilir haberleşme kanalının mevcut olmadığı veya kendi kendini yöneten altyapının kaçınılmaz olmadığı şebekelerdeki öğeleri bağlamak için kullanışlıdır.
- Noktadan Çoklu Noktaya kablosuz VHF/UHF çözümleri, ortalama bant genişliği gereksinimi olan uygulamalar için idealdir. Lisanslı spektrum kullanımı ve özel ağ tasarımının esnekliği sayesinde kritik görev uygulamaları için de uygundur. Ancak bu çözümler, yardımcı programın, kablosuz spektrumun kullanılabilirliği ve kablosuz bir ağın işletilmesi ve bakımı için kendi başlarına ilgilenmelerini gerektirir.
- Kablosuz ağlar, ağ topolojisinde düzenlenmiş işbirliği yapan radyo düğümlerinden oluşur. Kendi kendine kurulum ve kendi kendini iyileştirme mekanizmaları gibi ağ özellikleri sayesinde örgüsel ağlar doğal olarak kullanım kolaylığı ve tekrarlama sunar. Çalışan bir ağın tamamen dağıtılmış bir ağ haritasını gerektirmesinin de etkisiyle bu tür çözümler ekonomik nedenlerden dolayı yüksek yoğunluklu alanlarda daha verimli kullanılır. Kablosuz ağ teknolojileri halka açık frekans bantlarında (ISM Bantları) çalışma eğiliminde olduğundan, radyo spektrumunun kullanılabilirliği genellikle ana bir sorun değildir. Radyo iletim gücü standartları, kablosuz ağ radyo çözümlerini Amerika'da daha çekici kılan küresel bölgeler arasında değişmektedir.
- WiMAX veya 3GPP tabanlı 4G ya da 5G gibi mobil ağ teknolojileri ile diğer kablosuz çözümler özel ağ kullanımına açıktır, ancak ağ kullanımı ve bakımı için yüksek talep vardır. Bu, kullanım için oldukça cazip olmalarını sağlar.