Güvenilir jeneratörler
0,3 MVA’dan 2235 MVA’ya kadar jeneratörler
İster bir geminin güvertesinde ya da bir petrol platformunda, ister bir endüstri tesisinde, büyük bir gaz ya da buhar santralinde veya yenilenebilir enerji santralinde olsun, hızlı, güvenilir ve verimli enerji üretimine ihtiyaç duyulan her yerde Siemens jeneratörleri mükemmel çözüm sunuyor. Endüstriyel uygulamalara yönelik SIGENTICS jeneratör serimiz 0,3 MVA’dan 85 MVA’yı aşan bir enerji aralığını kapsıyor. Bu seride yüksek ve alçak gerilim jeneratörleri, dizel jeneratör setleri, küçük ölçekli hidro ve türbin tahrikli jeneratörler yer alıyor. Enerji üretimi ve endüstri uygulamaları için optimize edilmiş 2-kutuplu SGen serisi jeneratörlerimiz ise 25 MVA’yı aşan bir enerji aralığını kapsıyor. Ayrıca 0,25-10 MW aralığında rüzgar jeneratörleri sunuyoruz. Enerji üretimi, endüstriyel jeneratörler ve rüzgar jeneratörlerinden oluşan geniş ürün portföyümüzden size en uygun olanı seçin.
Endüstriyel jeneratörlerde yeni standart (< 85 MVA çoklu-kutup)
Daha hızlı proje uygulama, daha yüksek enerji üretimi: Yeni yüksek performanslı senkron alternatör serimiz SIGENTICS M sadeleştirilmiş planlama, elektrik parametrelerinde yüksek esneklik sağlayan kolay ve hızlı konfigürasyon, modüler çerçeve, kompakt tasarım, pek çok farklı soğutma yöntemi ve kısa teslim vadeleriyle proje uygulama sürelerini kısaltıyor. %98,4’e varan müthiş verimlilik ve en yüksek seviyede güvenilirlik için sağlam tasarımla maksimum enerji verimliliğini en zorlu koşullarda bile temin ediyor.
Basınçlı hava soğutmalı en yeni jeneratörümüzle hidrojen ihtiyacı ortadan kalkıyor (370–560 MVA)
En son inovasyonumuz SGen-2000P jeneratör serisi, genelde hidrojenle soğutulan jeneratörlere özgü operasyon aralıklarında yenilikçi ve onaylanmış tasarım özellikleri sunuyor. Suyla soğutulan statör ve hava basınç sistemi sayesinde, bu jeneratör serisi daha geniş bir performans aralığında ve maksimum yük değişimi esnekliğiyle çalışıyor. Hidrojenle soğutma yerine basınçlı havanın kullanılması tesisteki karmaşık yapıyı ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor.
Devamı