Offshore rüzgâr santralinizi şebekeye bağlarken deneyimimizden faydalanın

Offshore rüzgâr santralinizi şebekeye bağlarken deneyimimizden faydalanın
Offshore rüzgâr santrali şebeke bağlantısı

Siemens’le şebekeye bağlanan offshore enerji miktarı

1000 MW
  • Sözleşmesi imzalanmış 4.500 MW daha eklenecek.

Detaylı bilgi için Müşteri Destek Merkezimizle iletişime geçin.

İletişim

Offshore rüzgâr santrali şebeke bağlantısı

Enerji üretim sistemlerini birbirine bağlıyor, şebekenin güvenliğini sağlıyoruz – bugün, yarın, beraber

Offshore (deniz üstü) rüzgâr santrallerinin şebekeye bağlantısı için çözüm ortağınız Siemens’e hoş geldiniz. Elektriğin hem üretim hem de tüketim tarafında yaşanan gelişmeler, elektrik şebekelerine yönelik talebin hiç olmadığı kadar yükselmesine yol açıyor. Ve ancak offshore rüzgâr santralinizde üretilen elektrik güvenilirse kazanç sağlamak mümkün oluyor. Sizin adınıza her iki konuyu da bir arada çözüyoruz. Binlerce uygulamada başarıyla test edilmiş inovatif şebeke bağlantısı teknolojilerini yine başarısı kanıtlanmış çözümlerle birleştiriyoruz. İhtiyacınız ister anahtar teslim çözümler ister her şey dahil ürün ve sistem paketleri ya da servis ve bakım olsun: Rüzgâr ne kadar sert eserse essin offshore rüzgâr santralinizin enerji üretmesine yardımcı oluyoruz.

Offshore rüzgâr santrali şebeke bağlantısı

Siemens, offshore rüzgâr santrali şebeke bağlantılarında dünya lideri olarak hizmet veriyor. Siz de güvenilir iş birliği, profesyonel ve sorunsuz proje uygulama süreçleri ve benzersiz tecrübeden faydalanın. 

Doğru akım, alternatif akım, elektrifikasyon – asla uzak değiliz

Son derece verimli: DC için standart çözümlerimiz

DC iletim, AC teknolojisinden çok daha karmaşık olsa da verimlilik yönünden bazı açık avantajlar sunuyor.
Faktörlerden biri kıyıdan uzaklık: uzaklık ne kadar fazla olursa kaçınılmaz fiziksel enerji kayıplarını en düşük seviyeye indirmek de o kadar önemli hale geliyor. DC teknolojisi, kendini burada gösteriyor.
Standart çözümlerimiz çalışmaların daha kolay, daha şeffaf ve yüzde 30’a kadar daha ekonomik yapılmasını sağlıyor.

Mükemmel esneklik için geniş alana ihtiyaç yok: AC teknolojisinde yeni standardımız

Siemens’in yeni AC offshore şebeke bağlantı çözümlerinin temelinde OTM, yani Offshore Transformatör Modülleri yatıyor. Offshore platformların hacmi yüzde 30’a kadar azaltılabiliyor ve bu standartlaştırılmış modüllerle yüzde 33’e varan ağırlık tasarrufu da mümkün oluyor. Kurulum süresi yüzde 20’ye varan oranda kısaltılabiliyor. Tüm bunlar yüzde 40’lık maliyet tasarrufundan faydalanmanızı sağlıyor.
Siz de Siemens’in sunduğu OTM’nin çevre dostu tasarımından, destek yapısının sağladığı büyük esneklikten ve farklı üreticilerin türbinlerini bağlama imkanından yararlanın. Şimdiden kullanabileceğiniz avantajlar sağlayan bir teknoloji sunuyoruz.

OTM 400 standart modül

Offshore elektrik üretimi için modüler tek transformatörlü AC bağlantısı

  • Anma gücü: 400 MW’a kadar
  • Bir ana transformatör
  • Offshore şebeke bağlantısı:

        33 kV veya 66 kV
        9 adete kadar besleyici

  • Kıyıda enerji iletimi:
        155 kV veya 220 kV
        Bir harici kablo
        100 MVAr’ye kadar dengeleme reaktörü
        Kompanzasyon reaktörleri

  • Üst kısım:
        Ebatlar: 26 m x 26 m x 15 m
        Ağırlık (ekipman dahil): yaklaşık 1.300 ton
  • Standart temel: tekil kazık

Artan sondaj derinliklerinde bile her zaman yeterli güç: petrol ve gaz platformunuzun anahtar teslim elektrifikasyonu

Offshore petrol ve gaz platformunuza kıyıdan elektrik temin etmek için üç iyi sebep:
İlk olarak, elektriğin gaz ve buhar çevrimiyle karada üretilmesi, yalnızca yüksek güvenilirlik değil, aynı zamanda platformda tek bir gaz türbini çevriminin neredeyse iki katı kadar verimlilik sunuyor. Gelecekte daha derine inmek veya platformunuzu alternatif enerji kaynakları için kullanmak zorundaysanız, bu da doğal olarak sahip olmak isteyeceğiniz bir avantaj.
İkinci olarak offshore üretimde platformdaki gürültü ve titreşim güvenlik sınırlarının çok üstünde oluyor. Üçüncü olarak da kıyı bağlantısı, ekolojik karbon ayak izinize de fayda sağlıyor çünkü bu sayede CO2 tüketiminiz neredeyse yarı yarıya azalıyor.
Siemens’in anahtar teslim çözümüyle yüksek emre amadelik sağlayan kıyıda üretime güvenmek için bu sebepler yeterli ama ayrıca ilk 3 yıl bakıma ihtiyaç duyulmaması da önemli bir avantaj sağlıyor.

Offshore rüzgâr santraliniz için şebeke bağlantısı – birlikte gerçeğe dönüştürebiliriz

Her offshore rüzgâr santralinin farklı doğal ve teknik gereklilikleri vardır. Yalnızca doğru bir çözüm, rüzgâr santrallerinin şebeke bağlantısı için uzun vadeli güvenilirlik ve kârlılığı garantileyebilir. Bu nedenle başlangıç aşamasından itibaren bu konudaki deneyimimize güvenebilirsiniz. Konu ister ilgili herkesin erken katılımını sağlamak ya da tasarım konseptini gerçekleştirmek olsun, bir sürecin başlangıçtan itibaren sorunsuz olması şans değil, prensip meselesidir. Buna fizibilite çalışmaları ve küresel olarak uygulanabilir finansman çözümleri de dahil. Sizinle birlikte hem projenin hem de pazarın ihtiyaçlarını karşılayan bir değer yaratma zinciri belirliyoruz. Deneyimlerimiz sayesinde, daha az sayıda ve optimize arayüzlerle projenizin hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğinden emin olabilirsiniz.

Offshore platformunuzun geleceğini planlamak çok kolay: yarının gerçekliğini bugünden görünür kılıyoruz

Grafiksel, gerçeğe dayalı bir karar alma aracı mı arıyorsunuz? Dijitalizasyon çözümlerimiz bu konuda size yardımcı olabilir. Offshore platformunuzun ve şebeke bağlantınızın tüm yaşam döngüsünün simülasyonunu yaparak karmaşık ilişkileri hızlıca anlaşılabilir hale getiriyor, farklı kararların proje süresini ve maliyetlerini nasıl etkileyeceğini gösteriyoruz.

Destek, servisler

Offshore şebeke bağlantısı: Danışmanlıktan finansmana kadar – size nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişime geçmek için doğru kişiyi bulmak veya finansman çözümlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek için sekmeye tıklayın.
Değer yaratmak – rekabetçiliği artırmak

Değer yaratmak – rekabetçiliği artırmak

Kişiselleştirilmiş finansman çözümleri, enerji piyasası için verimli teknolojilerin ticarileştirilmesine yönelik kritik bir adım olabilir.

Referanslar

Offshore rüzgâr santraliniz için şebeke bağlantısı – dünyanın en iyi şirketiyle birlikte

BorWin 3

BorWin 3

0 MW

İletim tipi: HVDC
Kapasite: 900 MW
Lokasyon: Borkum’un 100 km kuzeyi (Almanya)
Gerilim seviyesi: 155 kV AC ve +/-320 kV DC
Şebeke bağlantısı: 2019 (planlanmış) Ow…

Beatrice

0 MW

İletim tipi: OTM
Kapasite: 585 MW
Lokasyon: Caithness kıyı şeridinin 14 km uzağı (İngiltere)
Gerilim seviyesi: 33 kV AC ve 220 kV DC
Şebekeye bağlantısı: 2019 (planlanmış)

Dudgeon

0 MW

İletim tipi: HVAC
Kapasite: 402 MW
Lokasyon: Kuzey Norfolk’taki Cromer’in 32 km kuzeyi (İngiltere)
Gerilim seviyesi: 33 kV AC ve 132 kV DC
Şebeke bağlantısı: 2017 sonu 

SylWin 1

0 MW

İletim tipi: HVDC
Kapasite: 864 MW
Lokasyon: Sylt’in 70 km batısı (Almanya)
Gerilim seviyesi: 155 kV AC ve +/-320 kV DC
Şebeke bağlantısı: 2015
Sahibi/Operatör: Te…

Albatros

0 MW

İletim tipi: HVAC
Kapasite: 120 MW
Lokasyon: Borkum’un 105 km kuzeyi (Almanya)
Gerilim seviyesi: 33 kV AC & 155 kV AC
Tamamlanma: 2019 (planlanmış)

İletişim

Offshore şebeke bağlantınıza birlikte bakalım – sizinle görüşmek için sabırsızlanıyoruz

Bir projede yardıma mı ihtiyacınız var? Ürünlerimiz veya çözümlerimiz için bir teklif mi istiyorsunuz? Halihazırda kurulu olan bir ekipmanla ilgili yardım mı gerekiyor? Teknik bir sorunuz mu var? Veya tamamıyla farklı bir ihtiyacınız mı var? Bize 7/24 ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bizi arayarak veya online olarak iletebilirsiniz. Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz: 444 0 747

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?

İletişim