Modüler, esnek ve her zaman ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış: E-House, zaman tasarrufu sağlayan, uygun maliyetli bir güç kaynağı çözümüdür

E-House, isteklerinize göre şekillendirilmiş, montajı ve testleri önceden yapılmış modüler enerji dağıtım istasyonudur. Geçici çözümlerin gerekli olduğu durumlarda veya erişilmesi zor olan yerlerde kullanım için idealdir. Bunun temel sebebi, montajının ve işletmesinin kolay olmasıdır. İhtiyaç duyuldukları yerlerde hızlı ve esnek bir güç kaynağı sağlarlar. E-House ürün ve çözümleri, endüstri ve altyapı alanlarında ve dağıtım operatörleri için dünya çapında çok sayıda tesiste kurularak geleneksel güç dağıtım çözümlerine alternatif olduğunu kanıtladı.
E-House elektrik enerjisi sağlar - ihtiyaç duyulan her yere
Hızlı, esnek ve güvenilir: E-House, tamamen gereksinimlerinize uyacak şekilde uygulanabilecek bir tak & çalıştır çözümdür. Hızlı ve kolayca; E-House fabrikada imal edilir ve test edilir, ardından yerine taşınarak monte edilir, bağlanır ve devreye alınır.E-House, elektrik enerjisi dağıtımı için tak & çalıştır çözümü
E-House, elektrik enerjisi dağıtımı için tak & çalıştır çözümü
Hızlı, esnek ve güvenilir: E-House, tamamen gereksinimlerinize uyacak şekilde uygulanabilecek bir tak-çalıştır çözümüdür. Hızlı ve kolayca; E-House fabrikada imal edilir ve test edilir, ardından yerine taşınarak monte edilir, bağlanır ve devreye alınır.
İhtiyaçlarınız için en iyi donanım: E-House mükemmel şekilde yapılandırılabilir ve özelleştirilebilir
E-House, pek çok farklı uygulama için idealdir. Mevcut yapılandırma seçenekleri sayesinde ihtiyaçlarınıza göre kolayca yapılandırılabilir. Siemens portföyündeki orta ve alçak gerilim sistemleri veya frekans dönüştürücüler, kuru tip trafolar, busbarlar, kesintisiz güç kaynakları ve otomasyon teknolojisi gibi çok çeşitli bileşenleri kullanabilirsiniz. E-House uygulamalarında iklimlendirme, yangın alarmları ve yangın söndürme sistemleri gibi kanıtlanmış bina teknolojilerini de kullanılabilir. Tüm bileşenler önceden yapılandırılır ve konteyner modüllerine monte edilmiş olarak gelir.
Ve elbette her şeyi tek bir tedarikçiden alırsınız, böylece birden fazla kişiyle ilgilenmeniz gerekmez.
Size özel E-House için hazırlanmaya başlayın; tasarımdan işletmeye kadar tüm süreçlerde, güvenle...
E-House, işinize özel ihtiyaçlarınızın mümkün olan en iyi şekilde karşılanmasını sağlar. Siemens, ilk tasarımdan kolay kurulum ve devam eden işletme süreçlerine kadar, projenin her aşamasında hızlı ve güvenilir bir çözüm geliştirmek için uzmanlık ve bilgi birikimi sağlar.
E-House için 7 Adım
Tek noktadan çözüm
Bir enerji kaynağı olarak elektrik enerjisinin önemi endüstriler, binalar ve altyapılar için giderek artıyor. Her işletmenin kendine özgü ihtiyaçları ve zorlukları vardır. Kullanılabilirliği ve kârlılığı optimize etmek için çok yönlü, uyarlanabilir ve o ihtiyaca özel bir enerji çözümü gerektirir. Siemens Totally Integrated Power (TIP), tüm gerilim seviyelerinde yazılım ve donanım ürünleri, sistemleri ve çözümleri içeren, tamamen özelleştirilebilir ve entegre bir enerji çözümüdür. TIP, endüstriyel ve bina otomasyon sistemlerine mükemmel bir şekilde entegre olur ve şirketlerin değer zincirlerini güvenilir, emniyetli ve verimli bir güç kaynağı ile desteklerken temel faaliyetlerine odaklanmalarını sağlar.
Çünkü güç önemlidir