Orta gerilim sistemleri

Orta gerilim sistemleri

Ekonomik ve güvenilir enerji dağıtımı

Orta gerilim panosunun öncelikli görevi ekonomik ve güvenilir enerji dağıtımıdır. Bu sorumluluğu ciddiye alıyor ve dünya genelindeki müşterilerimize orta gerilim sistemleri için ürünler ve çözümler sunuyoruz. Mükemmel tasarlanmış sistemlerimiz günden güne artan teknik ihtiyaçları karşılamakta ve hava izoleli veya gaz izoleli hücrelerimizle de gerek açık şalt tesislerinde gerekse okyanus tabanında güvenilir enerji dağıtımını yerine getirmektedir

Power Engineering Guide, elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı için kapsamlı bir el kitabıdır.

Şimdi indirin

Global deneyiminizi kâra dönüştürün - zekice hamlelerle lokal katma değer sağlayın

Primer dağıtım sistemleri için hava izoleli pano

Global deneyiminizi kâra dönüştürün - zekice hamlelerle lokal katma değer sağlayın

Siemens hava izoleli panolar ile her zaman güvenli taraftasınız. Panolarımız IEC 62271-200 standartlarına uyumludur. Bina içi uygulamalarda kullanılmak üzere için tip testlerine tabi tutulmuştur ve her zaman maksimum seviyede personel ve işletme güvenliği sunar.

  • Güven sağlar
  • Hayat kurtarır
  • Verimliliği artırır
  • Para tasarrufu sağlar
  • Çevreyi korur
Kompakt, güvenilir ve emniyetli bir operasyon

Sekonder dağıtım sistemleri için hava izoleli pano

Kompakt, güvenilir ve emniyetli bir operasyon

24 kV'a kadar hava izoleli teknolojiye sahip Simosec pano - gaz izoleli kesicisiyle birlikte - IEC'ye uygun olarak göre fabrikada monte edilmiş, tip testleri yapılmış. dahili tip metal mahfazalı panodur.

Modüler ve yerden tasarruf sağlayan tasarım, endüstriyel tesislerde, enerji santrallerinde, madencilik, gemi yapım endüstrisi, cer sistemleri, yenilenebilir enerji endüstrisi ile tren istasyonları, alışveriş merkezleri, hastaneler ve havalimanları gibi yüksek katlı binalarda kullanım için idealdir.

Kompakt, bakım gerektirmeyen ve atmosferik koşullardan bağımsız

Primer dağıtım sistemleri için gaz izoleli pano

Kompakt, bakım gerektirmeyen ve atmosferik koşullardan bağımsız

Siemens, elektrik enerjisinin dağıtımı için, enerji dağıtım şirketlerinin trafo ve dağıtım sistemlerinde, madencilik, çelik ve kağıt endüstrisi gibi endüstriyel orta gerilim sistemlerinde kullanılabilen çeşitli gaz izoleli panolar sunar. Siemens gaz izoleli panolar ayrıca rüzgar santralleri, açık deniz platformları ve gemiler gibi özel uygulamalar için de ilk tercihtir.

Siemens'in gaz izoleli panoları tüm bu uygulamalarda atmosferik koşullardan bağımsız olmasıyla, personel güvenliğini ön plana çıkartmasıyla ve bakım gerektirmeyen tasarımıyla olağanüstü avantajlar sağlar. Müşterilerimiz için bu, hem kendi müşterilerine sundukları hizmet açısından hem de üretim süreçleri için gerekli olan enerjinin temininde en yüksek güvenilirlik anlamına gelmektedir.

Kompakt, bakım gerektirmeyen ve atmosferik koşullardan bağımsız

Sekonder dağıtım sistemleri için gaz izoleli pano

Kompakt, bakım gerektirmeyen ve atmosferik koşullardan bağımsız

 

Siemens, elektrik enerjisi altyapısı için çeşitli gaz izoleli panolar sunar. Kompakt şalt merkezleri veya küçük boyutlu dağıtım şalt merkezlerindeki kullanımı ile konutlardan küçük endüstriyel tesislere kadar enerjinin garantili bir şekilde temin edilmesine katkıda bulunur. 

Siemens'in gaz izoleli panoları tüm bu uygulamalarda atmosferik koşullardan bağımsız olmasıyla, personel güvenliğini ön plana çıkartmasıyla güvenliğin bakım gerektirmeyen tasarımıyla olağanüstü avantajlar sağlar.  Bu durum, enerji dağıtım şirketleri için şebekelerinde maksimum tedarik güvenilirliği sağlarken müşteri memnuniyetinin artmasına da katkı verir.

 

Yarının enerji temini için yüksek performans

Jeneratör Panoları

Yarının enerji temini için yüksek performans

Enerji santrali türünden bağımsız olarak Siemens jeneratör panoları sayısız avantaj sağlar:

  • Artan maliyet avantajı ve hizmet sürekliliği
  • Optimum personel güvenliği
  • Verimlilikte artış
  • Çevre dostu
  • Minimum kurulum ve bakım maliyetleri
  • İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış çözümler

Vakum anahtarlama teknolojisine sahip jeneratör devre kesicili panolar (GCB) hidro elektrik enerji santralleri, pompajlı depolama, gaz veya buhar türbini içeren , enerji santrallerinde ve ayrıca kömür santralleri, güneş enerjisi ve jeotermal enerji santrallerinde kullanılır. Modernizasyon projeleriyle birlikte yeni santral kurulumlarında da çözüm sunmaktadır. Müşteriler sürekli artan maliyet maliyet avantajı ve kesintisiz çalışmanın avantajından faydalanır.

Maksimum güvenilirlik ve minimum işletme maliyetleri

Harici tip orta gerilim sistemleri

Maksimum güvenilirlik ve minimum işletme maliyetleri

 

Harici tip orta gerilim devre kesicileri , havai hatlara sahip orta gerilim dağıtım şebekelerinin temel bileşenlerindendir. Siemens’in harici tip vakumlu devre kesicileri (OVCB), geçici bir arıza durumunda havai hatları korurken kesinti sürelerini ve etkilenen müşteri sayısını azaltır. Harici tip vakumlu devre kesiciler, havai hatlar için olduğu kadar şalt merkezlerinde de sistemler sunar.

Siemens'in kapsamlı harici tip vakumlu kesici portföyü, çok değişken  hava koşullarında çalışabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Tip testiyle onaylanmış güvenilirlik, uzun elektrik ömrü ve mekanik sağlamlık, orta gerilim şebekelerinin kârlılığının artmasına katkı sağlar. Yeterince gelişmemiş şebekelerin optimizasyonundan geleceğe yönelik akıllı şebekelerde kullanıma kadar her uygulama için mümkün olan en büyük avantajı sunarlar

.

 

Şebeke için komple entegre çözüm

SINACON-Şebeke Bağlantılı Evirici Sistemleri

Şebeke için komple entegre çözüm

 

Üründen entegre çözüme kadar, şebekelerde verimli enerji üretimi ve kullanımı için geniş bir güç dönüştürücü sistemi sunuyoruz.

SINACON portföyümüz, 250 kVA'dan itibaren tüm müşteri talepleri için geniş bir uygulama alanından oluşmaktadır. Siemens, enerji dağıtımı için güvenilir bir ortak olarak yanınızda olup kapsamlı ürün portföyü ile birlikte şebekeye erişim için, analizden servise kadar eksiksiz ve entegre bir çözümler sunar

 

Siemens Türkiye Müşteri Destek Hattı

Daha fazla bilgi için

Uçtan uca sistemler - çok yönlü uygulamalar

İzoleli panolarda, dış mekanlarda ya da deniz tabanında - sunduğumuz sistemlerle orta gerilim dağıtımına yönelik taleplerinizi güvenilir ve verimli bir şekilde karşılayabilirsiniz. Planlama, kurulum ve işletmeden modernizasyon ve büyümeye kadar tüm değer zinciri boyunca sizi destekliyoruz. Bu sizin için, test edilmiş ve onaylanmış, tutarlı, uçtan uca sistemler anlamına gelir.

Power Engineering Guide, elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı için kapsamlı bir el kitabıdır.

Şimdi indirin