Tekrar Kapamalı Kesici ile Akıllı Dağıtım: Çok yönlülük

Orta gerilim havai hatlarda artan emniyet ve güvenilirlik
-
Anma gerilimi 38 kV’a kadar
-
Anma kısa devre kesme akımı 16 kA’ya kadar
-
Nominal anma akımı 800 A’ya kadar
-
Tek faz, üç faz ve tek üçlü
Geçici arızalarla başa çıkmanın en iyi çözümü
Smart Distribution Recloser (SDR) 3AD, geçici bir hat arızası durumunda dokuz kez açılıp kapanabilen ve böylece daha uzun ağ kesintilerini önleyen esnek bir dış mekan vakumlu kesicidir - direk veya metal kaideye monte edilebilir. Her tip alana uygulanabilir SDR 3AD, dış mekan kullanımı için tüm gereklilikleri SDR standartları IEEE C37.60 / IEC 62271-111 uyarınca karşılar. En son teknolojiyi kaliteli mühendislik uzmanlığıyla birleştirerek, orta gerilim ağınızı dijitalleşmeye yönlendirmek için en uygun çözümü sunar.
Smart Distribution Recloser (SDR)
Akıllı Dağıtım entegrasyonu - müşterinin mevcut kontrol sisteminde de
SDR, seri ve ağ iletişimi protokollerini kullanarak, Modbus, DNP3.0, IEC 60870-5-101 / 103/104, IEC 61850 gibi GOOSE mesajlaşmanın yanı sıra geniş bir akıllı dağıtım entegrasyonu da sunmaktadır. Kontrol kabini içine monte edilecek iletişim ağ geçitlerini kullanarak diğer birçok protokolü bağlama olanağı verir.
İstediğiniz zaman her yerden uzaktan erişim
Siemens 3AD, alarmları, olayları, ölçülen değerleri ve göstergeleri izlemenin yanı sıra anahtarlama işlemlerini ve hatta uzaktan yeniden yapılandırma işlemini izlemek için İnternet üzerinden SDR'ye yerel ve uzaktan erişim için web tabanlı bir HMI sunar.
- Tüm seriyi kapsayan sadece iki tasarım (27kV'a ve 38kV'a kadar)
- 16 kA'ya kadar kısa devre kesme akımı ve 38 kV'a kadar ve nominal çalışma gerilimi
- Anma normal akımı 200, 400, 630 ve 800 A
- Tek faz, üç faz ve tek üçlü gibi tüm uygulamalar için aynı kontrol hücresi görünümü ve hissi
- VI ömrü boyunca I2t-Calculation, dahili batarya ve kapasitör denetimi gibi önleyici bakım özellikleri nedeniyle uzun kullanım ömrü,
- Cep telefonlarına ve SCADA sistemine gözcü alarmı gönderme imkanı ile birçok teşhis fonksiyonu
- 30.000'den fazla anahtarlama işlemi
- IP66 koruma derecesi