NXAIR hava izoleli orta gerilim panosu

En yüksek teknolojinin en iyi şekli
Hava izoleli teknolojiler 100 yıldan uzun bir süredir dünya genelinde kullanılıyor ve güvenilir güç kaynağının temelini oluşturuyor. NXAIR hava izoleli orta gerilim panosu, uzun yıllara dayanan deneyimin bir sonucu olarak geliştirilmiştir. İlk olarak 1998 yılında piyasaya sürülen NXAIR ailesi, zaman içinde sürekli geliştirildi ve farklı endüstrilerin ve enerji dağıtım şirketlerinin pazar gereksinimlerine göre uyarlandı.
Bir bakışta faydalar
Primer dağıtım sistemleri için hava izoleli pano
NXAIR, 24 kV'a kadar dahili tip kullanım için IEC 62271-200 standardına uygun, metal gövdeli, fabrika montajlı ve tip testli bir orta gerilim panosudur. NXAIR, IAC A FLR'ye göre 1 s ark süresi için 50 kA'ya kadar iç ark sınıflandırmalı bir hücredir.NXAIR, 17,5kV’a kadar, 40kA’a kadar, 4000A’ya kadar
NXAIR 17,5 kV'a kadar olan orta gerilim panosu, kullanıcıya 40 kA'ya kadar güvenilir elektrik şebekesi kuracak bir platform sunar.
NXAIR, enerji dağıtım şirketleri veya farklı endüstriler ve açık deniz uygulamalarında maksimum işletme ve personel güvenliği, en yüksek güvenilirlik ve operatör dostu bir çözüm anlamına gelir. NXAIR, kompakt boyutları, bakım gerektiren komponentlerin minimum seviyede kullanılması ve basit ve güvenilir çalışma mekanizmaları sayesinde, paranızın gerçek karşılığını verir.
NXAIR 17,5 kV'a kadar, 50 kA'ya kadar
Gittikçe daha karmaşıklaşan şebeke yapıları ve artan kısa-devre gücü yeni çözümlere ihtiyaç duymaktadır.
NXAIR 50 kA için 17,5 kV'a kadar orta gerilim pano, güvenilir bir enerji dağıtım şebekesinin kurulumu ve işletilmesinde kendini kanıtlamış bir çözümdür. Dünya genelinde çok farklı endüstrilerde kullanılan bu çözüm, enerji üretimi ve dağıtımı alanlarında kullanılmaktadır.
Pano ayrıca, IEEE C37.013 uyarınca test edilen vakumlu devre kesicilerin kullanılmasıyla tüm enerji santrallerinde 15 kV'a kadar olan jeneratör devre kesici uygulamaları için de kullanılabilir. Kompakt tasarımı, düşük bakım gereksinimleri ve karmaşık olmayan güvenilir teknolojisi ile NXAIR, kesintisiz çalışmaya katkı vermenin yanı sıra sürdürülebilir bir verimlilik artışı sağlar.
NXAIR M, 24 kV, 25 kA'ya kadar
NXAIR M 25 kA'ya kadar 24 kV orta gerilim panosu sadece bugün değil, yarının zorlukları için de akıllıca bir çözümdür.
NXAIR M, gerilim seviyesi sayesinde özellikle enerji dağıtım şirketleri, altyapı ve endüstriyel uygulamalar için uygundur.
Modern bir orta gerilim panosu olarak, çevre dostu ve sürdürülebilir olmasının yanında yüksek güvenilirlik ve kârlılık için ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılar.
NXAIR M, kompakt tasarımı, düşük bakım gereksinimleri, karmaşık olmayan güvenilir teknolojisinin yanı sıra sürdürülebilir üretim artışı ile karşılığını veren bir yatırımdır.