SINACON PV Fotovoltaik Merkezi İnvertör

Modüler tasarım sayesinde;
-
Yüksek enerji verimliliği
-
DC gerilim (maks.) 1.500 V
-
Yenilikçi soğutma sistemi sayesinde zorlu ortamlar için ideal
Şebeke ölçeğinde fotovoltaik enerji santralleri için eBoP (Electrical Balance of Plant) çözümü, PV gücünün şebekeye güvenilir bir şekilde entegre edilmesini sağlar.
Pratik, ekonomik ve zaman tasarruflu: MV-inverter istasyonu, ekstra büyük PV santralleri için en yüksek güç yoğunluğuna sahip kapsamlı bir tak ve çalıştır çözümüdür.
Siemens portföyündeki üç yüksek performanslı komponent birlikte mükemmel çalışır:
Merkezi invertör, transformatör ve RMU (Ring Main Unit)
Video: MV invertör istasyonu
SINACON PV: Orta gerilim istasyonlarının merkezindeki en önemli parça
- Uygun maliyetli tasarım (konteynere yerleştirilmiş bir çözümden daha kolay taşıma olanağı)
- Verimli soğutma ve maksimum maliyet azaltımı için harici ekipmanlar
- Hızlı kurulum ve devreye alma için kapsamlı “tak ve çalıştır” çözümü
- Şebeke ölçeğinde PV santralleri için en yüksek güç yoğunluğu
Şebeke ölçekli uygulamalar için doğru çözüm
- 3 level IGBT ile DC 1,500 V'a kadar merkezi invertör
- 5 MVA'ya kadar modüler tasarım
- Daha fazla verimlilik için entegre DC/AC dağıtımı
- Kolay tak ve çalıştır uygulamaları için standartlaştırılmış arayüzler
Her tür iklim için güvenilir yapı ve düşük bakım
- Zorlu ortamlar için üretilmiş IP65 standardında harici kabini
- Isı eşanjörlü soğutma sistemi
- Sıvı soğutma (-40°C… +60°C aralığında mümkün)
- Sıvı soğutmada kullanılan ısı eşanjörleri için otomatik temizlenme fonksiyonu
- Hava soğutma için ısı eşanjörlerini temizlenmesi kolaydır, filtre keçelerine gerek kalmaz
Kalitesi kanıtlanmış
Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri ISE Enstitüsü tarafından test edilmiş kalite ve fonksiyonellik
- Onaylanmış yüksek verimlilik
- Sıcaklık ile gücün azalması (derating) >40°C için test edildi ve onaylandı
- Testlerde mükemmel sonuçlar elde eden harmonikler (THD)
Teknik Veriler
Daha fazla bilgi için
RMU (Ring Main Unit) (Ring Üniteleri)
Kompakt, bakım gerektirmeyen ve hava koşullarından bağımsız
Gaz izoleli orta gerilim panosu 8DJH 36, güç dağıtım sistemlerinde, endüstride ve büyük binalarda enerji temini için mükemmel derecede uygundur.
8DJH 36 gaz izoleli 36 kV'a kadar orta gerilim panosu:
- Genişletilmiş çalışma olanakları için harici muhafaza
- Kesinti süresinin azaltılması
- Ark korumalı tasarım
- Düşük işletme maliyetleri
- Bakım gerektirmez
- İklim koşullarından bağımsız
FITformerREN - Akışkan-Daldırma Tip Dağıtım Transformatörleri
Sağlam ve güvenilir
Yükseltici transformatörler PV tesislerini şebekeye bağlar. Bu transformatörler, yüksek sıcaklıklara ve sert hava koşullarına dayanacak şekilde konfigüre edilmiştir. Transformatörün özel çoklu sarım tasarımı, iki bağımsız PV invertörünün (2,5 MVA'ya kadar) şebekeye bağlanmasını sağlar. Büyük bir transformatörle (5 MVA'ya kadar) düşük maliyetli bir çözüm sunar.
Fonksiyon: LV'yi MV'ye aynı frekansta dönüştürmek
Değerler: <30 MVA (PV uygulamaları için <5 MVA), <72,5 kV
Frekans: 50 Hz, 60 Hz
Soğutma: ONAN’dan KFAF’a kadar
FITformer REN’in temel avantajları:
- Hermetik olarak sızdırmaz tank, minimum bakım
- Biyobozunur soğutma sıvılarının kullanımı alevlenme noktasını yükseltir
- Son derece düşük gürültü seviyesi ve kayıpları
İletişim
Enerji İletimi ve Dağıtımı için Satış Destek ve Müşteri Hizmetleri birimlerimizle iletişim kurun
Somut bir projede yardıma mı ihtiyacınız var? Ürünlerimiz veya çözümlerimiz için fiyat teklifi mi istiyorsunuz? Kurulu ekipmanlarınız için desteğe mi ihtiyacınız var? Teknik bir sorunuz mu var? Tamamen farklı bir şeye mi ihtiyacınız var? Bizimle 7/24 iletişime geçebilirsiniz. Telefonlarınızı ya da online taleplerinizi bekliyoruz. Siemens Türkiye Müşteri Destek Hattı: 444 0 747