Dalga Enerjisi Uygulamaları için HydroAir™ Türbini

Dalga Enerjisi Uygulamaları için HydroAir™ Türbini

Salınımlı Dalga Kolonu (Oscillating Water Column - OWC) türbin teknolojisi, okyanus dalgalarından enerji elde etmek için kapsamlı şekilde üzerinde çalışılmış, en başarılı teknolojidir.

OWC’ler kıyı şeridinde, kıyı yakınında ya da açık denizde konumlandırılabiliyor. Gelen yüzey dalgaları, odacıkta salınımlı bir hava akımına neden oluyor, bu hava akımı odacığı atmosfere bağlayan bir kanal içine kurulmuş hava türbini boyunca ileri geri hareket ediyor. Türbin, havanın bu çift yönlü hareketini elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Siemens HydroAir™ Büyük Ölçekli Enerji Çıkış Ünitesi ‘Yelken Açıyor’

Siemens, ABD Enerji Bakanlığının türünün tek örneği Denizcilik ve Hidrokinetik Programı için önemli bir dönüm noktasını daha tamamladı: Ocean Energy’nin salınımlı dalga kolonu şamandırasının üzerine HyrdoAir Enerji Çıkış Ünitesi’nin kurulumu ve entegrasyonu. Ünite, açık denizde ve bağlı şebekede sınanmak üzere Hawaii’deki ABD Ordusu WETS test tesislerine gönderilmeye hazır.

Proje, HydroAir’ın dalga enerjisi pazarında sunulması çalışmalarını bir adım ileriye taşıyor ve Akıllı Enerji Dönüşümü yolunda karbonsuzlaştırma ve Enerji Karması birlikteliğine doğru yeni bir sıçrama taşı oluşturuyor.

Bu dönüm noktası hakkında daha fazla bilgi alın

Ocean Energy’nin YouTube kanalını ziyaret edin

Teknoloji

OWC türbin teknolojisi

OWC türbin teknolojisinin karşılaştığı zorluk, geniş bir çalışma aralığında tatminkar bir verimlilik elde edebilmek. Hava akışı, yüzde 0 ila 100 arasında değişmenin yanı sıra, ileri geri hareket nedeniyle yön de değiştiriyor. Aynı zamanda şaft dönüşünün de tek bir yönde olması gerekiyor (örneğin saat yönünde).

Siemens, üstün performans ve güvenilirlik sunarken aynı zamanda dalga enerjisini dönüştürmekteki zorlukları da aşabilen HydroAir™’in patentini aldı. Deniz ortamının zorluklarına ve dış koşullara dayanacak şekilde üretilen bu çözümde aşınmaya dayanıklı paslanmaz çelik, alüminyum ve güçlendirilmiş kompozitlerden oluşan bir kombinasyon kullanılıyor ve bu da ağırlığın azaltılmasını sağlıyor.

HydroAir türbininin faydaları

Dalga enerjisini yakalamak için kullanılan diğer türbinlerle karşılaştırıldığında HydroAir şu faydaları sağlıyor:

 

  • Üstün enerji dönüştürme verimliliği
  • Tek bir hareketli parça (rotor)
  • Çözümün karmaşıklığını azaltmayı sağlayan düşük rotasyon hızları
  • Daha küçük ayak izi
  • Daha az bakım
  • kW’tan MW’a kadar güç değerlerinde ölçeklenebilirlik
  • Geniş çalışma aralığı sayesinde düşük, orta ve yüksek dalgalarda enerji dönüştürebilme
  • Desteklenmiş ya da yardımcı başlatma sistemlerine ihtiyaç duymuyor
  • Çevre dostu (GHG emisyonsuz, düşük gürültü emisyonu)

Kısacası HydroAir, aşırı zorlu ortam koşulları söz konusu olsa bile dünyanın her yerinde kurulabiliyor ve Petrol ve Gaz, Enerji Üretimi, Endüstri ve Denizcilik de dahil olmak üzere farklı pazarlarda hizmet verebiliyor.

 

Dalga enerjisi projelerinde teknoloji ortağı olarak Siemens ile çalışmak, olağanüstü Tam Entegre Enerji (Totally Integrated Power) çözümlerimizle yüksek performanslı türbin tasarımındaki gelişmiş deneyimimizden faydalanma avantajı sunuyor ve böylece güvenilir, güvenli ve verimli enerji kaynağı sağlıyor.

Güvenilir ortağınız

Enerji ve güç sektörünü ve teknolojilerini her yönüyle tanıyan; ekipman temininden anahtar teslim enerji çıkış ünitelerine (PTO) kadar, dalga enerjisi projelerinize özel, esnek, kişiselleştirilmiş ve optimize edilmiş ticari ve teknik çözümler sunan iş ortağınıza güvenin.

Bizimle iletişime geçin

HydroAir ile ilgili sorunuz mu var?