AS-Interface – Akıllı saha veri yolu standardı

AS-Interface (AS-i), sensörleri ve aktüatörleri en düşük saha seviyesinde, üst düzey bir kontrol, eşsiz bir kolaylık, güvenlik ve entegrasyonla bağlayan etkili ve güçlü bir veri yolu sistemi sunar. AS-Interface, PROFIBUS ve PROFINET için ekonomik bir veri besleyici olarak hizmet sunar ve mühendislik çalışmalarını kolaylaştırır. IEC 62026-2 ile uyumlu olarak standartlaştırılmıştır. Tüm bileşenler AS-i Specification ile uyumludur, buna uygun olarak test edilir ve sertifikalandırılır. AS-i standardı üreticiden bağımsızdır.
Tüm uygulamalar için doğru çözüm:
AS-i tüm sistem boyutları ve tüm emniyet ihtiyaçları için mükemmel bir şekilde ayarlanabilir.AS-Interface – Güçlü sistem
Evrensel uygulamalarda AS-i ağları için en iyi tercih
Bir Master ve güç kaynağı ünitesinin yanı sıra çeşitli standart ve emniyetli istasyonlar (slave’ler), her AS-i sisteminin temelini oluşturur. Master, döngüsel sorgulama aracılığıyla slave’lerle veri alışverişi sağlar. AS-i güç kaynağı üniteleri, ağın slave’lerine ve sensörlere enerji temin eder.
AS-Interface ağları SIMATIC kontrolörlerine, SINUMERIK ya da diğer kontrolörlere kullanıcı dostu bir şekilde bağlanabilir: Tüm kontrolörler ve tüm büyüklükte tesisler için ET 200 SPCM AS-i Master ST modülü ile. Daha küçük otomasyon çözümleri için S7-1200 Basic kontrolörü üzerindeki AS-i master modülü ile. Ya da diğer uygulamalar için Siemens’in AS-i master modülü ile. Entegrasyon, SIMATIC kontrolörlerinin diğer genişleme modülleri ile olduğu kadar kolay bir şekilde yapılır.
AS-Interface ağı için temel veriler
- Slave sayısı: 62’ye kadar
- Giriş – Çıkış (I/O) sayısı: 496 giriş (I) ve 496 çıkışa (O) kadar
- Topoloji: Hat, yıldız, ağaç gibi tüm topolojiler
- Hat uzunluğu: Standart olarak 100 m.; tekrarlayıcı ve uzatma elemanları ile uzatılabilir.
- Döngü süresi: 5 ms (tipik)
- Veri transferi: dijital ve analog değerler
Tam kapsamlı çözüm sağlayıcı
SIMATIC’deki master’lar, güç kaynakları ve slave’lerden tüm sistem bileşenlerine kadar eksiksiz bir AS-i ürünleri portföyü sunmaktayız.
AS-i slave’lerin ürün gamı, saha için basit ve emniyetli I/O modülleri ve kontrol kabinlerinden, butonlara ve sinyal kolonlarına ayrıca AS-i bağlantılı pozisyon şalterlerine, güçlü motor yol vericilere ve frekans dönüştürücülerine kadar her şeyi içerir.
- Tek bir kaynaktan veri yolu tabanlı standart ve emniyet teknolojisi için kapsamlı AS-i ürün portföyü
- SIMATIC programlama ve tanılama konseptlerine ve TIA Portal mühendislik çerçevelerine AS-i cihazlarının uyumlu entegrasyonu
- SIMATIC ve SINUMERIK güvenlik programlarına ASIsafe uygulamalarının entegrasyonu
- PCS 7 proses kontrol sistemlerine ikincil AS-i ağlarının entegrasyonu
- Global yedek parça lojistiği, danışmanlığı ve servisi
ASIsafe – entegre emniyet
ASIsafe emniyet teknolojisi (AS-i Safety at Work), halihazırda tüm AS-i ağlarının bir parçasını oluşturur ve özel ASIsafe bileşenleriyle kullanılabilir ya da genişletilebilir. Böylece standart veriler ve emniyet verileri tek ve aynı (TÜV sertifikalı, PL e / Cat. 4 ya da SIL 3’e kadar) AS-i bus sistemine aktarılabilir. ASIsafe küçük emniyet adalarından, üstün güvenlikli PLC’ye sahip tüm sistem genelinde bulunan Safety Integrated mimarilerine kadar ölçeklendirilebilmektedir.
Avantajlar:
- AS-Interface ağındaki güvenlikle ilgili bileşenlere (örn. Acil Durdurma, koruyucu kapı) doğrudan entegrasyon
- 3RK3 modüler emniyet sistemi, kontrolörün emniyetle ilgili fonksiyonlarının uygulanmasını bağımsız olarak destekliyor veya ayrıca SIMATICS AS-i F-Links kullanarak güvenlik kontrol sistemine tam entegrasyonuna olanak tanır.
- PL e / SIL3’e kadar erişilebilir güvenlik seviyesi
- IEC 62026-2’ye uygun olarak diğer tüm AS-Interface bileşenleriyle tam uyumluluk
ET 200SP tabanlı modüler SIMATIC AS-i Links, AS interface ağlarının emniyetli olarak SIMATIC ya da SINUMERIK gibi kontrolörlere kolayca bağlanmasını sağlar. SIMATIC AS-i F-Links ile AS-i avantajlarından karmaşık emniyet uygulamalarında da faydalanılabilir. AS-Interface’in örneğin, arızaya karşı emniyetli SIMATIC ya da SINUMERIK kontrollerinde uygulanmasına olanak tanırlar. Bus tabanlı güvenlik teknolojilerinde link olarak görev yaparak ASIsafe mesajlarının PROFIsafe protokollerine her iki yönde de iletilmesini desteklerler. Her zaman olduğu gibi emniyetli sinyallerin algılanması sağlam ASIsafe slave’leri ile yapılır. Emniyetli veri, standart verinin prosesine paralel olarak kontrolde işlenir. Emniyetli prosesin sonucu olarak kontrol, emniyet aktüatörlerine örneğin, motor yol vericilerine PROFIsafe üzerinden iletilen emniyetli açma komutları yayınlar. Bunun yanında emniyetle ilgili sinyaller ASIsafe seviyesinde yeniden proses edilir, örneğin yük besleyicilerde güvenli AS-i çıkışlarının bağlantılarının kesilmesi için.
SIMATIC ET 200SP tabanlı SIMATIC AS-i F-Link:
- büyük miktardaki emniyetli sensör ve aktüatör yapıları için
- genişleyen ve karmaşık emniyet mantıkları için
- emniyetle ilgili çok sayıda ayırma devreleri için
- üstün endüstriyel haberleşme seviyelerinde emniyetle ilgili ileri işlemler için
ASIsafe Solution Local, sadece birkaç bileşene ihtiyaç duyar: Bir MSS veya bir emniyet monitörü ve emniyetli slave’ler. Emniyetli PLC ya da özel master’lar gerekmez. MSS emniyet sensörlerini izler (örneğin Acil Durdurma), onları parametrelendirilmiş emniyetli mantık dizilerine göre değerlendirir ve emniyetli şekilde bağlantılarının kesilmesini sağlar. Bağlantı kesme, emniyetli AS-i çıkışları ile dağıtık bir şekilde bağlantılı ASIsafe üzerinden veya cihazla entegre emniyetli çıkışlar üzerinden gerçekleştirilir.
MSS ve emniyet monitörleri – en iyi seçim:
- emniyetli slave’lerin orta ve küçük miktardaki yapılarıyla
- az sayıda emniyetli bağlantı kesme devreleriyle
- emniyet teknolojisi ve emniyetle ilgili işlemlerin üstün endüstriyel haberleşme seviyesinden ayrılması ve hedefli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğinde
- yönetilebilir sayıda emniyetli mantıksal ara bağlantılarla
AS-i Power24V – 50 m’ye kadar küçük uygulamalarla %50’ye kadar tasarruf
AS-i Power24V özellikle kompakt makineler (örn. takım tezgahları) ya da kontrol kabinlerindeki uygulamalar için kullanılır. Bir veri dekuplaj modülü ile bağlantıda olan, halihazırda çalışan 24V güç kaynağı ünitesinin kullanımı, 50 m’ye kadar genişlikteki AS-i ağlarının avantajlı maliyetlerle gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
Veri dekuplaj modülünün yardımıyla veri ve enerji, AS-i ağlarında tek bir hat üzerinde tamamlanabilir. Çoklu AS-i ağları için birden çok veri dekuplaj modülü bile tek bir güç kaynağı ünitesine bağlanabilir, bu da ek maliyet avantajı sağlar.
Avantajlar:
- 30V AS-i güç kaynağı ünitesinin kaldırılmasıyla maliyet ve alan tasarrufu
- Birden çok AS-i ağı için tek bir güç kaynağı ünitesinin verimli kullanılması
- AS-Interface için düşük başlangıç maliyeti
- Mevcut AS-i ağ avantajlarından faydalanma, örn. yüksek veri kalitesi, genişletilmiş teşhis ve bakım bilgisi, sınırsız sayıda bağlanabilir slave
Ürünler
AS-Interface, doğrudan entegrasyonun yanında üstün veri yolu sistemleri için besleyici olarak dağıtık bir şekilde de kullanılabilir. AS-i geçitlerinin (linklerin) yardımıyla ikincil AS-i ağları, merkezi kontrol tamamen programlanmadan önce bile tam bir şekilde monte edilebilir ve devreye alınabilir.
Sistem bileşenleri portföyümüz, AS-i ağları analizi, AS-i slave adresleme yanında menzil genişletmeye yönelik ürünleri kapsar. Dağıtıcılar, M12 besleyiciler, montaj plakaları ve kablo sonlandırma parçaları gibi pek çok aksesuar, ürün portföyünü tamamlar ve tüm AS-i sisteminin son derece kolay ve esnek kurulumunu destekler.
Yazılım
AS-Interface, SIMATIC STEP 7 sisteminden kolayca ve hızlıca okunabilen kapsamlı tanı verisi sağlar. Bu veriler, hızlı hata düzeltme için bir operatör paneli üzerindeki çıkışa ya da sistem durumuna karşılık vermek üzere STEP 7 programında birbirine bağlanabilir.
Bu amaçla, S7-300/400/1200 için fonksiyon bloklarının tam işlevsel bir paketi ve 6", 8" (10") ve 15" versiyonlarında renkli grafik gösterimler için önceden tanımlanmış ekranlar bulunur. Ekranlar WinCC üzerinden diğer monitör boyutlarına ölçeklendirilebilir. Grafikler, AS-i master ve slave’lerin teşhislerini içermektedir.
STEP 7 V5.5 / WinCC esnek
Aşağıdaki AS-i master’ları ve linkleri desteklenmektedir:
- CP343-2 (P)
- IE/AS-i Link PN IO
- DP/AS-i Link Advanced
- DP/AS-i Link 20E
STEP 7 V11 SPS2 / WinCC V11 SP2
Aşağıdaki AS-i master’ları ve linkleri desteklenmektedir:
- CM1243-2
- CP343-2 (P)
AS-Interface modülleri, SIMATIC STEP 7 V5.4’ten sisteminize daha kolay bir şekilde yapılandırılabilir. STEP 7, modüllerin ilgili S7 projesine bir tıkla entegre edildiği slave seçim diyalog kutusu içerir. Slave’e özel tüm profil ayarları (I/O ve kimlik kodları) otomatik olarak taşınır. Modüller, seçim listeleri üzerinde parametrelendirilir, parametre bit’lerini işletim bilgilerinde aramaya gerek kalmaz. Kapsamlı bir modül anlatım metni, sistem dokümantasyonunu kolaylaştırır.
Entegre PROFINET arayüzüyle SIMATIC kontrolörleri, web sunucusu işlevselliği sunar ve bir Endüstriyel Ethernet Ağı üzerinden her konumdan teşhisi mümkün kılar. PC, Multi Panel ya da PDA gibi herhangi bir web istemcisi, standart bir internet tarayıcısından modüle, programa ve teşhis verisine okuma erişimi alabilir. Kullanıcıya özel web siteleri, kullanıcıların sürekli teşhis konsepti uygulamasına izin verir.
PSC 7 için AS-i fonksiyon blok kütüphanesi, SIMATIC PSC 7 proses kontrol sisteminde entegre olarak bulunur ve AS-Interface sisteminin entegrasyonu için onu genişletir. Sonuç olarak, dağıtık aktüatörler/sensörler için elektrik tesisatı harcamalarının önemli ölçüde azaltılması ve son derece kolay kurulum gibi AS-Interface avantajlarından PCS 7 tabanlı bir sistemde de yararlanılabilir. Kütüphane, AS-i slave’lerinin I/O verisine erişim için modüller, AS-i sisteminin teşhisi için modüller ve PCS 7 Bakım İstasyonları için bir koruyucu çerçeve içermektedir.