Pozisyon ve emniyet şalteri

SIRIUS pozisyon ve emniyet şalterleri, makinelerde ve tesislerdeki neredeyse tüm uygulamalarda hareket sekanslarının kesin tespitini sağlıyor. İster pozisyonu tespit etmek ister belli makine bileşenlerinin hareketini sınırlamak, hareketli koruma cihazlarının pozisyonunu izlemek veya EN ISO 14119’a uygun emniyet devrelerine dahil olmak için kullanılsınlar, mekanik şalterlerimiz ve temassız sensörlerimiz, en zorlu koşullarda bile sahadaki çok çeşitli bilgileri yönetebiliyor.
Manipülasyona yer yok
Sahadaki hareket sekansları ve koşullar gibi çok çeşitli bilgilerin toplanması, güvenilebilecek hassas cihazlar gerektiriyor: sahadaki hemen hemen her uygulama için SIRIUS pozisyon ve emniyet şalterleri. Arıza veya tehlike halinde, son derece zorlu ortam koşullarında bile makinelerin ve tesislerin güvenilir şekilde kapatılmasını sağlıyor.AS-Interface ile Haberleşme: Uçtan uca esnek
SIRIUS 3SF1 pozisyon ve emniyet şalterleri, AS-Interface’e bağlanabilmeleri nedeniyle ağ tabanlı sistemler için uygun. Çalışma durumu AS-Interface şalterleri üzerindeki LED’lerle gösteriliyor, böylece sorun gidermeyi kolaylaştırıyor ve zaman tasarrufu sağlıyor.AS-Interface ağına hızlı ve kolay bağlantı:
- Tüm ASI-safe elektronikleri muhafazaya entegre olduğu için ek kablolama yok
- M12 konektörü ile 4 uçlu
- Mandallı emniyet şalterlerinın direkt entegrasyonuyla veri hattında (maksimum 170 mA mıknatıs akım tüketimi) düşük yük
- 3SF13...-1BA4 pozisyon şalterleri, ASI-safe standardına ek olarak SIL 2 / PL d yüksek emniyet kategorisini karşıladığı için koruyucu kapı mandalları için seri bağlamaya uygun. Özel bir mantık, aktüatörün anahtar içinde ihtiyaç duyulan çift değerlendirmesini sağlıyor. Bu da makinenin mıknatıs bağlantısı kesilmeden ve koruyucu kapı aşılmadan hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasını sağlıyor.
Konfigüratör
Konfigüratör, bu kapsamlı pozisyon ve emniyet şalterleri yelpazesinden her uygulama için en iyi cihazın kolayca seçilmesini sağlıyor. Örneğin, bir cihazın sipariş verilerini biliyorsanız ve yalnızca bir veri belgesi veya CAD verileri gerekiyorsa, uygun alana sipariş numarasını (direkt tüm girdi veya bileşenler) girin ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri alın.