SIRIUS ACT – Hareket Halindeki Performans
Güçlü makinelerin ve tesislerin güçlü butonlara, anahtarlara ve sinyal lambalarına ihtiyacı vardır: SIRIUS ACT size stil, zekâ ve fiziksel sağlamlığın mükemmel bir örneği olan zarif tasarımlı butonlar, sinyal lambaları ve anahtarlardan oluşan benzersiz bir portföy sunuyor. Orijinal metal ve yüksek kalitede plastikle üretilen, akıllı fonksiyonlar ve haberleşme yetenekleri ile tasarlanan bu yeni butonlar, sinyal lambaları ve anahtarlar, kritik görevlerinizin çoğunda güvenilirlik sağlamak için test edildi. Bizim için bir butona basmak, sadece bir butona basmaktan daha fazlasıdır!
SIRIUS ACT Portföyü
Bir bakışta öne çıkan özellikler
SIRIUS ACT, ön plaka montajı ve arkaya monte edilmiş elektrik modülleri için modüler bir basma butonu ve gösterge ışığı sistemidir. Özel müşteri ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde yapılandırılabiliyor ve kapsamlı aksesuarlar sunuyor. Genel uygulamalar için komple cihazlar sağlanıyor.Kapsamlı seçim
- Butonlar
- Işıklandırılabilir butonlar
- Mantar butonlar
- ACİL DURDURMA mantar butonlar
- İkiz butonlar
- Dörtlü buton
- Sensör anahtarları
- Genişletilmiş hareket aralığına sahip butonlar
Avantajları:
- IP69K koruması sayesinde (IP66, IP67, IP69 dahil) zorlu bir ortamda bile sağlam ve dayanıklı
- Yağlara, agresif buharlara ve yakıcı çözeltilere karşı yüksek ortam direnci
- Sayısız ticari sertifikasyon ve ulusal/uluslararası onaylar
- Metal ve plastik olarak dört tasarım çizgisi
- Geliştirilmiş doku özellikleri ve aydınlatma sayesinde kolay kullanım
- Sağlam aktüatör fonksiyonu sayesinde hızlı, tek elle kurulum
- Patentli tutucu tasarımına dönmeyi önleme fonksiyonu
- Güvenilir bağlantı için hizalama okları ve farklı modül yuvaları
- Özel araçlar gerekmiyor
- Haberleşme çözümleri: AS-i, IO-Link veya PROFINET / PROFIsafe
- TIA Portal ile kolayca entegre edilebiliyor
- ACİL DURDURMA mantar butonları için AS-i ve Profisafe üzerinden güvenlik bağlantısı
- Görüntü tabanlı ürün seçimi, etiketleme ve dokümantasyon seçeneklerine sahip kullanımı kolay konfigüratör
Kapsamlı seçim
- Ayırıcı anahtarlar
- Anahtarla çalışan butonlar
- Kimlik anahtarla çalışan butonlar
- Geçiş anahtarları
- Koordinat anahtarları
- Gerilim ölçerler
Avantajları:
- IP65 ID anahtarı hariç, IP69K koruması sayesinde (IP66, IP67, IP69 dahil) zorlu bir ortamda bile sağlam ve dayanıklı
- Örneğin yağlara, agresif buharlara ve yakıcı çözeltilere karşı yüksek ortam direnci,
- Sayısız ticari sertifikasyon ve ulusal/uluslararası onaylar
- Metal ve plastik olarak dört tasarım çizgisi
- Geliştirilmiş dokunsal özellikler ve aydınlatma sayesinde kolay kullanım
- Sağlam aktüatör fonksiyonu sayesinde hızlı, tek elle kurulum
- Patentli tutucu tasarımına entegre bükülmeyi önleme fonksiyonu
- Özel araçlar gerekmiyor
- Haberleşme çözümleri: AS-i, IO-Link veya PROFINET / PROFIsafe
- TIA Portal ile kolayca entegre edilebiliyor
- ACİL DURDURMA mantar butonları için AS-i ve Profisafe üzerinden güvenlik bağlantısı
- Görüntü tabanlı ürün seçimi, etiketleme ve dokümantasyon seçeneklerine sahip kullanımı kolay konfigüratör
- Anahtarla çalışan çeşitli anahtar tipleri tedarik edilebilir (RONIS, BKS, CES, IKON)
- Bireysel yetkilendirme yönetimi ve kullanıcıların benzersiz bir şekilde tanımlanması için elektronik kimlik anahtarlı çalışan anahtar
Anahtarlarımızın öne çıkan özellikleri
Kimlik anahtarla(RFID anahtar) çalışan elektronik mod seçim anahtarları, özellikle güvenlikle ilgili çeşitli etkilerin bulunduğu ve bir sistemi çalıştırmak için farklı yetkilendirme seviyelerinin gerekli olduğu endüstriyel tesislerde konvansiyonel anahtarla çalışan anahtarların yerine kullanılıyor.
Anahtarlar ve kimlik anahtarları mekanik olarak değil, kimlik anahtarının içinde bulunan kablosuz bağlantı etiketinin, karşı uçtaki anahtarın içinde bulunan iletim birimi tarafından okunmasıyla birbirine bağlanıyor. Plastik kaplamalı kimlik anahtarları ve anahtarlar, kablosuz arayüzde temas etmiyor. Bu, anahtarlardaki elektronikleri kir ve su gibi dış etkilere karşı koruyor.
Konvansiyonel anahtarlara göre ek bir avantajı da etiketin ve dolayısıyla bir anahtarın yetkilendirme düzeylerinin uzaktan değiştirilebilmesi. Montajın tesliminden sonra, yeni anahtarlar bağımsız bir numara üzerinden konumdan bağımsız olarak kolayca eklenebiliyor. Bir kimlik anahtarı kaybolursa, kolayca bloke edilebiliyor ve değiştirilebiliyor. Ek olarak, bir dizi farklı değerlendirme de mümkün.
- Gruplar veya kişiler için bireysel yetkilendirme yönetimi
- Kullanıcıların açık bir şekilde tanımlanması
- Artan tesis güvenliği
- IP65 koruma derecesi
- Her yetki seviyesi için farklı renkte anahtarlar (RFID çip)
- Sınırsız seçim ve yetkilendirme seviyelerinin kombinasyonu, IO-Link üzerinden bireysel özel kilitler için serbestçe programlanabilen anahtar (Beyaz RFID anahtar ile)
- TIA Portali üzerinden tesise kolay entegrasyon
Kapsamlı seçim
- Sinyal lambaları
- Akustik sinyal cihazları
- IP40 kimlik anahtar hariç, IP69K koruması sayesinde (IP66, IP67, IP69 dahil) zorlu bir ortamda bile sağlam ve dayanıklı
- Örneğin yağlara, agresif buharlara ve yakıcı çözeltilere karşı yüksek ortam direnci
- Sayısız ticari sertifikasyon ve ulusal/uluslararası onaylar
- Metal ve plastik olarak dört tasarım çizgisi
- Geliştirilmiş aydınlatma sayesinde kolay kullanım
- Sağlam aktüatör fonksiyonu sayesinde hızlı, tek elle kurulum
- Patentli tutucu tasarımına entegre bükülmeyi önleme fonksiyonu
- Özel araçlar gerekmiyor
- Haberleşme çözümleri: AS-i, IO-Link veya PROFINET / PROFIsafe
- TIA Portali üzerinden kolayca entegre edilebiliyor
- Görüntü tabanlı ürün seçimi, etiketleme ve dokümantasyon seçeneklerine sahip kullanımı kolay konfigüratör
Sinyal lambası versiyonları
Tek renk:
Voltaj versiyonları: 6 - 24 V AC/DC, 24 V AC/DC, 110 V AC, 230 V AC, 24 - 240 V AC/DC
Voltaj versiyonuna bağlı olarak kompakt ve/veya komple tasarım
Üç renk (LED trafik ışığı):
Voltaj versiyonları: 6 - 24 V AC/DC, 24 V AC/DC, 110 V AC, 230 V AC
Kompakt tasarım ve ön plaka montajı için. Yeşil, sarı veya kırmızı renkler iki devre ile üretilebiliyor. Sadece bir devreyi etkinleştirerek, kırmızı veya yeşil renk seçenekleri seçilebiliyor. Her iki devreyi aynı anda etkinleştirerek sarı renk elde ediliyor.
Haberleşme çözümlerindeki çeşitlilik sayesinde en üst düzeyde esneklik
Haberleşme, SIRIUS ACT’in güçlü noktalarından biri. Komut ve sinyal cihazlarının konvansiyonel vida ve yay tipi bağlantılarına ek olarak, PROFINET’e direkt bağlantılar da kontrol kabininde veya sahadaki IO-Link ve AS-Interface de uygulanabiliyor.
Sağlanan çeşitli haberleşme arayüz seçenekleri, butonların ve sinyalizasyon cihazlarının, HMI dokunmatik ekranların ve endüstriyel PC’lerin basit kombinasyonlarını mümkün kılıyor, bu da karmaşık giriş istasyonlarının kapsamlı bir kablolama ve mühendislik zamanı ve çalışması gerekmeden kurulabileceği anlamına geliyor.
TIA Portal’a entegrasyon, donanımla daha iyi uyum sağlamak için görsel olarak görüntülenmelerini sağlıyor, böylece donanım konfigürasyonunu basitleştiriyor ve hızlandırıyor. Diğer avantajları arasında tek tip veri yönetimi, kullanımı kolay donanım konfigürasyonu sayesinde zaman tasarrufu ve daha hızlı arıza teşhisi nedeniyle daha düşük duruş süreleri bulunuyor. Opsiyon yönetme özelliği (özellikle PROFINET ile), esnek sistemlerin sürekli çalışma sırasında bile tasarlanmasını ve bağımsız olarak uyarlanmasını sağlıyor.
SIRIUS ACT’in PROFINET / PROFIsafe’e yeni doğrudan bağlantısı
Özel alet kullanmadan şerit kablo (delme teknolojisi) ile hızlı ve kolay kurulum, kablolama çalışmalarından önemli bir tasarruf sağlıyor
- Kurulum ve devreye almada azaltılan kablolama ve daha az hata kaynağı
- Modüler takma tasarımı sayesinde modifikasyonlar için yüksek esneklik
- TIA Portal’a entegrasyondan kaynaklanan genişletilmiş tanı ve parametre belirleme seçenekleri
- Safety Integrated: PROFIsafe üzerinden ACİL DURDURMA
Dijital iletişim çözümümüzü test edin
Elektrikli ekipmanın gazlı/tozlu ortamlarda kullanımı
SIRIUS ACT basma butonları ve gösterge ışıkları IEC 60079-11: 2011, Madde 5.7 Basit aparat gerekliliklerine uygun olarak kendinden emniyetli devrelerde kullanım için uygundur. Aydınlatmalı SIRIUS ACT versiyonları için ATEX sertifikalı kendinden emniyetli LED’ler kullanılmalıdır.
Gaz tehlikesi olan alanlar için kendinden emniyetli LED modülleri (ATEX sertifikalı) ll2G Ex ¡b llc T4 Gb
IEC EN 60079-11: 2012 (Kendinden emniyetli "i" ile ekipman koruması) onayı olan 3SU1401- * BB * 0- * AA2 tipi LED modülleri, gaz tehlikeli 1 ve 2 bölgelerinde kullanılıyor.
Kendinden güvenlik için "ib" koruma türüne uygundurlar. Yalnızca muhafazadaki veya bir kontrol panelindeki 3SU1 basma butonu veya gösterge ışığı ile bağlantılı olarak kullanılabilirler. Kendinden emniyetli devrelerde standart (ATEX olmayan) LED modüllerinin kullanımına izin verilmez.
Aşağıdaki teknik şartnameleri inceleyin:
SIRIUS ACT konfigüratör size birçok avantaj sunuyor. Muhafazalar ve etiketleme ayrı ayrı ve özel müşteri ihtiyaçlarına uyacak şekilde birleştirilebiliyor ve bu da özellikle sürükle-bırak fonksiyonlu grafik tabanlı bileşen seçimi ve grafik önizleme sayesinde kolayca yapılıyor. Otomatik olarak oluşturulan CIN numarasını kullanarak, daha fazla veri girmeye gerek kalmadan muhafaza yapılandırmanızı istediğiniz zaman yeniden sipariş edebilirsiniz.