Makineler ve tesisler için güvenilir koruma

Makinelerin ve tesislerin güvenilirliği, maksimum verimlilik için bir ön koşuldur. Uzayan duruş süreleri sadece maliyete değil aynı zamanda müşterilerin güvenini kaybetmeye başlamasına da yol açabilir. Makineler ve tesisler bu nedenle güç kaynağı sistemlerinden gelen aşırı yüklenmeye karşı güvenilir bir şekilde korunmalıdır. Bir arıza durumunda motor koruma şalterleri, ekipmanın şebeke ile bağlantısını hızlı bir şekilde keserek yüksek maliyetli hasarları önlüyor. SIRIUS 3RV2 motor koruma şalterleri, ideal bir koruma sağlıyor.
Her uygulama için esnek motor koruma şalterleri
Motor koruma şalterleri neden çok önemli?
Motorlarınızı ve yolvericilerinizi ve aynı zamanda makinelerinizi ve tesislerinizi koruyorlar. Bunun sonucunda üretimde gereksiz duruş sürelerinin ve arızalı ekipmandan veya yangın hasarından kaynaklanan olası ciddi sonuçların önüne geçebiliyorsunuz.SIRIUS 3RV2 motor koruma şalterlerinin avantajlarından faydalanın
SIRIUS 3RV2 motor koruma şalterleri, üç farklı durumda güvenilir bir şekilde müdahale ediyor. Kısa devre durumunda (akım, anma akımından 13 kat fazla olduğunda) kısa devre ayırma şalterleri, hatalı yük besleyiciyi sadece birkaç milisaniye içinde güç kaynağından izole ediyor. Bu sayede örneğin, yangınlardan kaynaklanan daha büyük hasarlar önlenebiliyor. Motor koruma şalterleri, manuel kapama/açma için, örneğin onarım yaparken kullanılabilecek kilitlenebilen bir çalışma mekanizmasına sahip bulunuyor.
Eğer belirli bir süre aşırı akım yüklenmişse aşırı yük ayırma şalteri, yükü güç kaynağından izole ediyor. Trip konumuna getirme, belli bir zaman-akım özelliğine dayanıyor. Bu özellik, yük ve sisteme olası bir hasar gelmesini engelliyor.
Aşırı yük ayırma şalteri aynı zamanda faz hatası veya aşırı faz dengesizliği durumunda da devreye giriyor.
SIRIUS 3RV2 motor koruma şalterleri, SIRIUS portföyünün dört ayağından biri olan SIRIUS Control içinde yer alıyor.