İzleme röleleri

SIRIUS izleme röleleri, makine ve tesisler için güvenilir koruma sağlıyor. Mevcut ölçüm değerleri veya kesin tanı mesajları cihaz ekranında gösteriliyor. Kontrolöre kolay bağlantı için izleme rölelerinin çoğu bir IO-Link arayüzü ile geliyor. Elektrikli ve mekanik değişkenler için izleme rölelerinin yanı sıra ihtiyaçlarınıza uygun sıcaklık izleme de sunuyoruz. Kapsamlı röle serimiz, DC uygulamalar için çok fonksiyonlu bir yük izleme rölesi içerecek şekilde genişletildi. Bu kompakt cihazda ölçme, izleme ve veri transferi gibi fonksiyonlar bir arada bulunuyor.
SIRIUS izleme röleleri – tüm uygulamalara tek bir ürün serisi
Yeni kompakt, çok fonksiyonlu doğru akım yük izleme rölesi hakkında bilgi alın.İhtiyaçlarınıza uygun izleme röleleri sunuyoruz
İzleme rölelerinin fonksiyonları hakkında videolar
- Hat gerilimi ve tek fazlı gerilim izleme (aynı zamanda IO-Link üzerinden)
- Çok-fazlı akım izleme (aynı zamanda IO-Link üzerinden)
- Tek fazlı akım izleme veya güç faktörü ve aktif akım izleme (aynı zamanda IO-Link için)
- Seviye izleme
- Hız izleme