SIMOCODE pro: Motor Yönetimi ve Kontrol Cihazları

SIMOCODE pro, 30 yıldan bu yana sabit hızlı, alçak gerilim motorlarını yönetiyor. Kapsamlı koruma, izleme ve kontrol fonksiyonları sunuyor. Detaylı işletim, servis ve teşhis verilerinin faydalarından motorlarda arızaya karşı emniyetli bağlantı kesme için de yararlanın. PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU ve Ethernet IP ile OPC UA üzerinden haberleşme ile de bulutun avantajlarını yakalayın.
SIMOCODE ile tesis sorunlarını çözmenin ne kadar kolay olduğunu görün
SIMOCODE motor yönetim sistemi
SIMOCODE pro S ve SIMOCODE pro V’nin içerdiği üç temel ünite, tüm temel motor koruma ve kontrol fonksiyonlarını içeriyor ve dolayısıyla motor yönetim sistemi SIMOCODE pro’nun kalbini oluşturuyor. Proses endüstrisinin tüm alanlarında SIMOCODE pro’nun tüm avantajlarından yararlanabilmeniz için işlevsel olarak derecelendirilmiş ve birbiriyle uyumlu iki cihaz serisi sunuyoruz.SIMOCODE portföyü – Bir bakışta öne çıkan özellikler
Proses endüstrisinin tüm alanları için güçlü çözümler
Proses endüstrilerinde motorların iş yaptığı her yerde, teknolojik olarak SIMOCODE ön plandadır. Pazar ihtiyaçları büyüyor. Ölçülen verilerde daha fazla şeffaflık, güvenilir kaçak akım izleme, daha esnek uygulamalar, alan ihtiyaçları ve sistem yedeklemesi sağlayan çözümlere talep artıyor.SIVACON S8 enerji dağıtım panelinde doğrudan kullanım
SIVACON S8 panellerinde sabit montajda veya çekmeceli tasarımda kullanılan SIMOCODE pro güçlü, aynı zamanda yüksek alan tasarruflu, haberleşme yeteneğine sahip yük besleyicilerin montajını kolaylaştırıyor.
SIMOCODE pro için kullanılan direk başlatma aksesuarı sayesinde, enerji dağıtım paneli ve motor yönetim sistemi daha da yakından birlikte büyüyor: Motor kontrol merkezlerinde sıklıkla bulunan çekmeceli tasarımla, direk başlatma modülü(initialization modülü) kalıcı olarak enerji dağıtım paneline entegre ediliyor. Sonuç olarak, besleyiciyle ilgili parametre ve adres verileri tam olarak ilgili besleyiciye atanıyor. Çekmece modül değiştirildiğinde, yeni ana modül otomatik olarak doğru parametrelerle başlatılıyor.
Bir bakışta avantajlarınız
- Motor kontrol merkezindeki başlatma modülünde cihaz parametrelerinin ve cihaz adresinin otomatik olarak depolanması ve yüklenmesi
- Bağımsız motor besleyicilerine parametre ve adres verilerinin tam olarak atanması
- Özel SIMOCODE bilgisine ihtiyaç olmadan MCC eklenti modülünün kolayca değiştirilmesi
- Enerji dağıtım panelini çalıştırmayı kolaylaştıracak şekilde, SIMOCODE'un manuel olarak adreslenmesine ve parametrelendirilmesine gerek olmaması
- SIMOCODE pro S ve SIMOCODE pro V için ayrılabilir ünite değiştirildiğinde devam eden doğru çalışma
Kolay mühendislik, şeffaf sistem
Planlama kolaylığı, yüksek konfigürasyon güvenilirliği, hızlı devreye almanın yanı sıra parametreleme, teşhis ve bakımla ilgili izleme fonksiyonları: Bunların tamamı SIMOCODE pro cihazlarının konfigürasyonu, devreye alınması, işletimi ve teşhisi için merkezi yazılım olan SIMOCODE ES ile gelen kullanışlı mühendislik özellikleri ile sunuluyor. Totally Integrated Automation Portal’in (TIA Portal) tek tip mühendislik çerçevesine entegre edilen SIMOCODE ES, tüm otomasyon görevleri için verimli ve kullanımı kolay bir çözüm oluşturuyor.Kolay ve standartlaştırılmış
PCS 7 SIMOCODE kütüphanesi, SIMOCODE pro’nun SIMATIC PCS 7 proses kontrol sistemine basit ve kolay entegrasyonunu sağlıyor. PCS 7 kütüphanesi motoru kontrol etmek veya çalıştırmak ve izlemek için standart motor blokları ve koruyucu plakalar içeriyor. Tesis genelinde cihaz parametre ayarı ve teşhisi için SIMOCODE pro ayrıca SIMATIC PDM’e (Proses Cihaz Yöneticisi) entegrasyon sağlıyor. Bu da SIMOCODE pro gibi akıllı saha cihazları için proses kontrol sisteminde standart, birleştirilmiş bir aracın gömülü olduğu anlamına geliyor.
Bir bakışta avantajlar
- SIMATIC PCS 7’de tutarlı, tek tip entegrasyon
- Kolay entegrasyon ve optimize operasyon için standartlaştırılmış bloklar
- SIMOCODE pro Safety sayesinde kolay entegre edilebilir güvenlik teknolojisi
- Proses kontrol sistemindeki zengin bilgi yoğunluğu nedeniyle daha fazla proses şeffaflığı
Kolay ve geleceğe hazır
SIMOCODE pro’nun konfigürasyonu ve devreye alınması ek bir yazılım gerekmeden TIA Portal’de de gerçekleştirilebiliyor.
STEP 7’nin parçası olan cihaz konfigürasyonu ile bağımsız oluşturulan her konfigürasyon PLC’ye yükleniyor ve PROFIBUS/PROFINET aracılığıyla SIMOCODE pro cihazlarına otomatik olarak transfer ediliyor.
Bir bakışta avantajlar
- Son derece kolay operasyon; ek araçlara ihtiyaç olmadan yapılandırılan SIMOCODE pro
- Ortak veri yönetimi ve tek tip kullanıcı arayüzüyle hızlı, kolay entegrasyon
- TIA Portal’in SIMOCODE pro ile gelecekte yapılacak tüm yazılım geliştirmelerinin sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi için tasarlanmış olması