Kesintisiz 24V enerji için SITOP güç kaynakları
SITOP – Otomasyonun kalbi®
SITOP güç kaynağı ünitelerimiz kritik uygulamaların üstesinden gelmekteki başarıları ve sunduğu yüksek güvenilirlikle dünya genelinde tanınır. Anahtarlamalı güç kaynağı ünitelerimizin tamamı 24 V DC enerji üretimi sağlar ve farklı giriş voltaj aralıklarına sahiptir.. Benzersiz DC UPS ürünlerimiz ve yardımcı modüllerimiz, 24 V enerji kaynağını DC baradaki sorunlara ve ana şebeke problemlerine karşı korumak için güç kaynağı yelpazemizi genişletir. SITOP aynı zamanda %95’e ulaşan verimlilik oranı sayesinde üstün bir verimlilik performansı sunar; örneğin ürün seçimi ve siparişini hızlandırıp kolaylaştıran araçlar ile tasarım süreçleriniz için kapsamlı destek sağlar. Entegrasyon konusunda da PROFINET üzerinden Totally Integrated Automation ve TIA Portal’a tam entegrasyon sağlayarak mühendislik ve diyagnostik için benzersiz fırsatlar sunar.

Bu fırsat kaçmaz! SITOP PSU6200 Başlangıç Paketi
Yeni ve dizayn ödüllü güç kaynağımız PSU6200 ile birlikte yenilenen Selectivity modülünü SEL1200 (Elektronik sigorta) liste fiyatları üzerinden ek %10 indirim kampanyası ile Mayıs 2020 tarihine kadar sipariş edebileceksiniz.
SITOP PSU6200 Başlangıç Paketi: 6EP3336-7SB00-3AP0 kodu ile sipariş edilebilir.
Paket içeriği:
- 24V Güç Kaynağı SITOP PSU6200, 1-faz, DC 24 V/20 A: 6EP3336-7SB00-3AX0
- 24V Elektronik sigorta koruması: SITOP SEL1200, DC 24 V/ 8x10 A: 6EP4438-7FB00-3DX0
SITOP güç kaynaklarında öne çıkan özellikler
Verimli bir güç kaynağı, faaliyet gösterilen endüstri veya ihtiyaç her ne olursa olsun tüm tesislerin çalışması için temel bir gerekliliktir. Kritik üretim süreçleri ancak otomasyon sistemi için yeterli kalitede stabil bir güç kaynağı varsa sürdürülebilir. SITOP, üretim tesislerinde uzun yıllardır değerini kanıtlmış ve her zaman entegrasyon, verimlilik ve güvenilirlikte yeni standartlar belirlemeye devam etmektedir.SITOP’u seçmek için 3 iyi neden
Verimlilik
SITOP ile verimlilik, tüm standart CAE sistemlerinin tasarım verileriyle ya da TIA Selection Tool’u kullanan araçların kolay bir şekilde seçilmesiyle başlıyor. Kompakt ve ısı optimizasyonlu tasarım, kurulum alanında tasarruf sağlıyorve operasyon sırasındaki yüksek verimlilik oranları enerji tasarrufu sağlarken SITOP PSU8600, tüm enerji yönetimi ürünlerinden gelen enerji verisini kaydediyor.
Entegrasyon
SITOP PSU8600 ve UPS1600, Totally Integrated Automation’a (TIA) tamamen entegre edilebiliyor. TIA Portal, mühendisliği kolaylaştırıp hızlandırıyor; optimize izlemeye ve uçtan uça tanıya izin veriyor. SITOP kütüphanesi ayrıca 24 V güç kaynakları ve modüllerini doğrudan SIMATIC PCS 7’ye dahil etmeyi mümkün kılıyor.
Güvenilirlik
Esnek, geniş aralıklı giriş gerilimi, olağanüstü yük karakteristikleri ve ilgili tüm sertifikalara sahip olan SITOP güç kaynakları, tesislerin en üst düzeyde çalışılabilirliğini garanti ediyor; kesintisiz DC güç kaynakları ile kesintileri önlüyor; yardımcı modülleri kullanarak kontrol devresinde aşırı yüklenmeleri ve kısa devreleri engelliyor. Yedekli bir güç kaynağı sistemi de ayrıca kurulabiliyor.
SITOP güç kaynağınızı, yardımcı modüllerini ve DC UPS’i seçmek için TIA Selection Tool kullanın
SITOP ürün grubuna genel bakış
İdeal bir güç kaynağının nasıl göründüğü sayısız faktöre bağlıdır – boyut, güç çıkışı, aşırı yük kapasitesi ve sertifikasyon bu faktörlerden birkaçı. Pek çok farklı modeldeki SITOP ürünleri, güç kaynağını ihtiyaçlarınızın her zaman karşılamasını sağlıyor.Her durum için daha fazla bilgi
SITOP güç kaynağı üniteleri hakkında daha fazla bilgi için broşürleri, ilanları ve sipariş belgelerini buradan indirebilirsiniz. Destek linkleri ile SITOP’a özel referanslara, Sık Sorulan Sorulara, kılavuzlara, ürün notlarına ve teknik verilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda pratik servis yelpazemizi keşfedebilirsiniz.SITOP güç kaynağıyla benzersiz başarı öyküleri
Siemens, 20 yıldan uzun bir süre önce güç kaynağı sektöründe benzersiz bir başarı hikayesi yazmaya başladı. O zamandan beri SITOP sayısız kurulumda güvenilirliğin, verimliliğin ve entegrasyonun tüm endüstriyel sektörlerde en üst düzeyde kalıcı olarak nasıl sağlanabileceğini gösteriyor. SITOP ayrıca tüm uygulamalarla çalışmada uygunluğunu da kanıtlıyor.İletişim
SITOP – otomasyonun kalbi
SITOP, günümüzün artan taleplerini karşılayacak güvenilir bir güç kaynağı sunan eksiksiz ve kusursuz bir şekilde düzenlenmiş bir portföydürve sürekli bu şekilde kalmasını sağlamak için SITOP güç kaynağı ünitelerimizi iyileştirmeye devam ediyoruz. Gelişmelerden haberdar olun.