LOGO!8.3 ile IoT dünyasının kapılarını açın!
LOGO!8 ürünü ile basit makinelerin ve küçük ölçekli tesislerin otomasyon sistemlerini bina otomasyonu da dahil olmak üzere hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. LOGO! ürünü panolarınızda yer tasarrufu sağlamasının yanı sıra temel otomasyon projelerini kolaylıkla yapabilmenizi sağlar. 24 Dijital Giriş, 20 Dijital Çıkış, 8 Analog Giriş, 8 Analog çıkışa kadar genişleyebilen LOGO!, dahili bir çok fonksiyonu sayesinde çeşitli proseslerinizi gerçekleştirebilir. Üzerindeki 3 farklı arka plan rengine sahip ekrandan izleme ve kontrol yapabilir, üst sistemlerle haberleşebilir, gerektiğinde SMS ile (CMR modülü kullanılarak) olay bildiriminde bulunmasını sağlayabilir veya uzaktan prosesi kontrol edebilirsiniz.
- LOGO!8.3 versiyonundan itibaren standart olarak sunulan direk buluta* veri transferi (LOGO! Soft Comfort V8.3 gereklidir).
- Ücretsiz HTML web sayfası tasarım programı LWE sayesinde cep telefonu, tablet ve PC'den kontrol edebilme
- Web sayfasını bulut üzerinde görüntüleme ve kontrol edebilme
- Birden fazla LOGO! cihazını web editör sayesinde cloud üzerinden yönetebilme
- Tüm LOGO!8 modüllerinde entegre Ethernet portu (S7 Connection, FS04 ve üzeri modüllerde Modbus TCP) özelliği gibi yukarıda bahsedilen ve daha birçok özelliğe sahip olan LOGO! hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.
*LOGO! bulut bağlantısı için uygulama örneğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Yenilikler
LOGO! 8.3 ile birlikte gelen yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz.