Proses otomasyonunuzun optimum bakımı için veri platformu

Yaşam Döngüsü Yönetim Paketi
Yaşam Döngüsü Yönetim Paketi, bakım için bütünsel ve kapsamlı bir veri platformu olan yenilikçi dijitalleştirme teknolojilerinin kullanılmasının yanı sıra, bakım maliyetlerinin azaltılması ve daha iyi programlanmasına olanak tanır. Bu bileşenler, kontrol teknolojisinin kullanılabilirliği, servis kolaylığı ve dolayısıyla tüm tesisin verimliliği için önemli başarı faktörleridir.
Tüm hizmet faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve dokümantasyonu
Önceden yapılandırılmış COMOS MRO tabanlı sistem, SIMATIC PCS 7 sistem bileşenlerine atanan yaşam döngüsü hizmetleri için kontrol noktaları biçiminde standart işletim prosedürleri (SOP) sağlar. Tüm hizmet faaliyetleri, tutarlı veri depolaması sağlayan sistemde depolanır. COMOS MRO fonksiyonlarının kullanımı, mobil cihazlarda depolanan bakım bilgilerinin yerel olarak bulunabilirliği, gerçekleştirilen tüm bakım faaliyetlerinin geri bildirimi ve bakım geçmişleri ile sistem istatistiklerinin analizi yoluyla süreçlerin sürekli iyileştirilmesi gibi verimli hizmet prosedürlerine izin verir.Yaşam Döngüsü Yönetim Paketinin Avantajları
Yaşam Döngüsü Yönetim Paketinin modüler yapısı
Modüler yapı, bakım yöneticileri, varlık yöneticileri ve saha servis mühendisleri gibi farklı kullanıcılar için ihtiyaca dayalı bir seçim yapılmasını sağlar.Yaşam Döngüsü Yönetim Paketinin Modülleri
Sipariş edilen işlevlere göre müşteri erişimi alanlarının hızlı ilk kurulumu
Yaşam Döngüsü Yönetim Paketinin ilgili modül işlevlerine uzaktan giriş
Kapsamlı örnekler, Soru &Cevap
"Mobilite" diğer modüllerin hem ön koşulu hem de ayrılmaz bir parçasıdır.
"Hosting paketi", destek ve güncelleme hizmetlerine sahip bulut tabanlı COMOS MRO yazılımını içerir.
Bu, satın alma, kurulum veya bakım konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir - hepsini sizin için hallederiz!
"Varlık Entegrasyonu" ile kurulu yapınızın ve özelleştirilmiş yapılandırmaların içe aktarılmasını da elde edersiniz - Varlık Yönetimi fonksiyonlarına, eskime risklerinin analizlerine ve standart raporlara erişmenizi sağlar.
Bir genişletme modülü olarak "Bakım Servisleri Yönetimi" SIMATIC PCS 7 sistem bileşenleri için servis standartlarının (kontrol noktaları) entegrasyonunu sunar.
Bu, kaynakların kullanımını ve planlanmasını, cihaz kullanılabilirliğinin etkin koordinasyonunu ve dokümantasyon ile önleyici bakım yönetmeliklerine uyumu kolaylaştırır.
Kullanım durumları
Bakımdan sorumlu kişi olarak, etkinlikleri planlamak, iş emirleri oluşturmak ve performansı verimli bir şekilde kontrol etmek için Yaşam Döngüsü Yönetim Paketini kullanabilirim. Amacım bakım stratejisine uymak, kaynak ve maliyet kullanımını optimize etmektir.Bakım Müdürü
Tesisin Varlık Yöneticisi olarak, kurulu ürünler ve sistemlerin mevcut durumu, özellikle eskimeler hakkında bilgi sahibi olmak zorundayım. Yaşam Döngüsü Yönetim Paketi bana her varlık için hizmet kontrol noktaları sunuyor.Varlık yöneticisi
Tesisi verimli bir şekilde çalıştırmak için siparişleri doğrudan tablet bilgisayarımdan almam gerekiyor. Bunu, ürünle ilgili hizmetlerin performansını belgelemek ve doğrudan Yaşam Döngüsü Yönetim Paketi'ne geri bildirim yüklemek için kullanıyorum.Saha Servis Mühendisi