Mükemmel koordinasyonla çalışan sürücü bileşenleri

Dijitalizasyona hazır, güvenilir işletim.
Güvenilir frekans dönüştürücüler, motorlar, kaplinler ve dişli kutularından oluşan kapsamlı portföy, hemen hemen tüm endüstriler ve uygulama alanları için en yüksek performans standartlarını ve kalite gereksinimlerini karşılıyor. Yeni arayüzler ve modüller, sürücü bileşenlerinin dijitalizasyona hazır olmasını sağlıyor. Bu bileşenler mükemmel bir şekilde koordine ediliyor ve hem standart bir sistem olarak hem de işletmenize özgü ihtiyaçlarınızı karşılayacak kişiselleştirilmiş bir çözüm olarak kullanılabiliyor.
İnovasyonu ve verimliliği deneyimleyin
Yeni yaklaşımları deneyin, verimlilikte yeni standartlar belirleyin, yeni zorlukların üstesinden kolayca gelin: Sürücü bileşenlerimiz mükemmel bir şekilde koordine ediliyor ve dijitalizasyon odağında hazırlanıyor; inovatif teknolojileri, kullanım kolaylığı ve geleceğe yönelik uygulanabilirliği ile birçok farklı uygulama alanında üstün başarı gösteriyor.Yaratıcı, pratik, geleceğe hazır
Üstün performans, güvenilirlik ve verimlilik arıyorsanız Siemens’in motorları, dönüştürücüleri ve dişli kutuları doğru tercih olacaktır. Sürücü bileşenlerimizin sunduğu birçok avantaj da bunu çok açık bir şekilde gösteriyor.
Her türlü kullanım için güçlü motorlar
Siemens'in elektrik motorları, en yüksek performans standartlarını sağlamak için maksimum verimlilik ve yenilikçi bir platform konsepti sunuyor. Birçok uygulama alanında büyük bir tasarruf potansiyeline sahip bulunan bu motorların sağlam, güvenilir tasarımları ve uzun hizmet ömrü için güçlü motor koruması, hızlı ve kolay devreye almayı garanti ediyor.
Esnek, ölçeklenebilir dönüştürücüler
Siemens'in dönüştürücüleri hemen hemen tüm uygulama ve performans aralıklarını kapsıyor. Kolay bir şekilde devreye alınan dönüştürücüler, mühendislik maliyetlerini düşürmek için çok çeşitli tanı seçeneklerinin yanı sıra seçme ve yapılandırma için kapsamlı bir araç dizisi ile birlikte sunuluyor. Portföyde, geniş bir performans aralığında pek çok farklı tasarım ve ebat da bulunuyor.
Son derece güvenilir dişli kutuları ve kaplinler
Siemens'in dişli kutularının ve kaplinlerinin olağanüstü imalat ve ürün kalitesi, yüksek düzeyde güvenilirlik ve maksimum operasyonel emniyet sağlıyor. Siemens’in kapsamlı uzmanlığı ve onlarca yıllık deneyimi sayesinde, hem standart çözümler hem de özel uygulamalar için uyarlanmış alternatifler sunulabiliyor.
Maksimum emre amadelik için mükemmel servis
Planlı denetimler ve yerinde bakım için kaynaklarınızı güvenceye alın. Temel Performans Göstergeleriniz (KPI) doğrultusunda, ister sürekli analizlerle kritik bileşenlerinizin emre amadeliğini artırın, ister tesis bakımını kısmen dış kaynaklara aktarmanın avantajlarından yararlanın.