SIMOTICS Alçak Gerilim Motorları

Doğru uygulama için doğru motoru seçin
SIMOTICS alçak gerilim motorlarımız 0,09 kW’tan 4 MW’a kadar geniş bir aralıkta motorları kapsıyor. IEC ve NEMA standartlarına uyum sağlıyor ve yüksek verimlilik sunuyor. Doğrudan lineer olarak (direct on line) kullanılabildiği gibi, geniş SINAMICS konvertör portföyümüzle birlikte konvertörlü işlemlerde de kullanılabiliyor.
SIMOTICS IEC Motorlar
Siemens 0,09 kW’tan 4 MW’a kadar geniş bir IEC alçak gerilim asenkron endüstriyel motor portföyü sunuyor. Bütün endüstriler ve uygulamalar için uygun olan IEC motorlarımız yüksek güvenilirlik ve verimlilik sağlıyor, bütün standart gereklilikleri yerine getiriyor ve uluslararası ve yerel mevzuatları karşılıyor.
*Bu bölümden, NEMA elektrik karakteristiklerine sahip IEC kasalı motorlar da seçilebilir.
SIMOTICS NEMA Motorlar
NEMA 3 fazlı AC motorlarımız, dayanıklı ve uzun ömürlü motor performansı konusundaki itibarımızı yansıtıyor. Alüminyum ve dökme demir kasalı genel amaçlı motorlardan IEEE 841, NEMA Premium® ve diğer bağlayıcı endüstri standartlarını karşılayan veya aşan gelişmiş motorlara kadar, tüm ihtiyaçlarınıza yönelik doğru çözüm için Siemens’e her zaman güvenebilirsiniz.
*NEMA elektrik karakteristiklerine sahip IEC kasalı motorlar, IEC Motorlar bölümünde bulunabilir