Performans yeniden tanımlandı

SIMOTICS SD Ağır İş Motorları
Gri döküm kasalı Ağır İş motorları son derece dayanıklıdır. Bu da en zorlu çevre koşulları için ilk tercih olmalarını sağlıyor. Bu motorlar, yoğun kül yükü ve titreşim olan ortamların yanı sıra petrokimya ve proses endüstrilerinde görülen zorlu ortamlarda da mükemmel performans sunuyor. Tasarımları optimize ısı yayılımını destekliyor ve genel amaçlı motor tipleriyle aynı kullanım özelliklerini sunuyor. Yeni nesil dayanıklı SIMOTICS SD alçak gerilim motorları optimum performans ve pek çok yenilikçi dijital özelliklerle dikkat çekiyor. Bu motor serisi gayet kompakt, verimli ve son derece esnek yapıda; hepsinin ötesinde de dijitalizasyona ve bulut-tabanı veri analizine hazır halde sunuluyor.
Ürün serisine genel bakış
Motorlarımız 2014/34 / EU Avrupa Direktifi (ATEX) ile uyumludur: Patlama koruması tipi: "t" toz patlaması koruması (Ex tb IIIC, Ex tc IIIB). Avrupa kılavuzuna alternatif olarak, IECEx (Avustralya), EACEx (Avrasya) ve CQST (Çin) sertifikaları da mevcuttur.Yeni nesil SIMOTICS SD Ağır İş Motorları - (1LE5 platform)
Yeni nesil dayanıklı SIMOTICS SD alçak gerilim motorları optimum performans ve pek çok yenilikçi dijital özelliklerle dikkat çekiyor. Bu motor serisi gayet kompakt, verimli ve son derece esnek yapıda; hepsinin ötesinde de dijitalizasyona ve bulut-tabanı veri analizine hazır halde sunuluyor.
Yeni nesil SD motorların 3 versiyonu mevcut.
- Farklı talepler için optimum sabit hızlı motor
Aşağıdaki seriler ağır iş uygulamalarında kullanılabiliyor: Basic Serisi, Performance Serisi, Eagle Serisi. Motorlar frekans konvertörü ile birlikte çalışabiliyor. Dolayısıyla katalog D 81.1’e göre temel kısıtlamaların dikkate alınması gerekiyor. - Kompakt tasarım
Makinelerde motor boyutu büyük önem taşıyor. Bu nedenle, IE2 ve IE3’teki 1LE1 motorlar, maksimum değer olarak, kendilerinden önceki IE2’deki 1LG serisi ile aynı uzunlukta oluyor. - Son derece verimli lineer operasyon
IE4 verimlilik sınıfındaki bu lineer motorlar katalog yelpazesinde 2,2 kW ila 200 kW güç aralığında bulunuyor. - Daha fazla güç
Standart motora göre ayrılmış alan Ağır İş Motorlarına yeterli gelmiyorsa, güçlendirilmiş motorlar bir çözüm olabiliyor. Çünkü bu motorlar aynı güç aralığına, ama daha küçük mil yüksekliğine sahip bulunuyor. - Frekans konvertörlü iş motorları
VSD10 ailesi ve VDS4000 ailesi döküm kasa motorlar, SINAMICS serisi frekans konvertörleri ile çalışmak üzere optimize ediliyor ve tüm dünyadaki MEPS gerekliliklerine uyumlu çalışıyor. Motor plakasında bulunan kod, önceden tanımlanmış parametrelerin konvertörde kullanılabilmesini sağlıyor.
Yeni nesil SIMOTICS SD Ağır İş Motorları - (1LE5 platform)
IE4 verimlilik sınıfına kadar olan başarısı kanıtlanmış SIMOTICS SD motorlar (1LE1 platform) doğrudan şebekeye bağlı (DOL) operasyonlarda kullanılabiliyor. IE4 verimlilik sınıfındaki motorlarla, enerji tüketimi IE3 sınıfına kıyasla yüzde 3’e varan oranda azaltılabiliyor. 1LE1 platformunu seçerseniz, IE4 motorlara daha sonra da geçiş yapabilirsiniz çünkü IE1’den IE4’e kadar tüm verimlilik sınıflarında aynı enerji-gövde boyutu kullanılabiliyor. IE4 sınıfı Ağır İş motorlarıyla, gelecekte de kullanabileceğiniz bir platformda dayanıklı ve sabit hızlı sürücülere sahip olabiliyorsunuz.
VSD10 ve VSD4000 (SIMOTICS relüktans motorları) motor ailesi, konvertörlerle birlikte farklı hızlarda operasyon için tasarlandı. SIMOTICS VSD10 motor ve SINAMICS frekans konvertörünü içeren bu sistem optimum yatırım anlamına geliyor, katalogdan ya da tasarım aracından kolayca seçilebiliyor ve önceden yapılandırılmış sürücü parametreleriyle, motor koduna göre hızla devreye alınabiliyor. Senkron relüktans motoru ve SINAMICS konvertör içeren sistem, özellikle enerji verimliliği yüksek operasyonlar için tercih ediliyor. Senkron relüktans teknolojisi, kısmi yük aralığında yüksek dinamik performans ve verimlilik sunarak yüksek proses kalitesi sağlıyor.
- Dijitalizasyonla optimizasyon
Dijital öncü ile süreç şeffaflığını arttırın ve servis aktivitelerini optimize edin. - Sınıfının en iyisi tasarım
Kurulumda daha fazla verimlilik ve daha fazla esneklik. - Geleceğe yönelik enerji verimliliği kavramları
Enerji tasarrufu sayesinde daha yüksek düzeyde rekabet gücü. - Basit ve hızlı prosesler
Katma değerli zinciriniz boyunca bir sonraki performans seviyesine ulaşın.