Performans ikna eder, güven karar verir

SIMOTICS XP Patlamaya Dayanıklı Motorlar
Patlamaya dayanıklı motorlar için istikrarlı bir platform sunan SIMOTICS XP, maksimum güvenlik elde etmenin güvenilir, kolay ve hızlı bir yoludur. Bu motor serisi kusursuz teknolojik kapsamıyla 1, 2, 21 ve 22 olmak üzere tüm tehlike alanlarını kapsıyor. Patlamaya karşı koruma alanındaki onlarca yıllık deneyim ve uzmanlığımızla alçak gerilim için geliştirdiğimiz bu yeni nesil ve geleceğe hazır patlamaya karşı dayanıklı motorlarımız, güvenilirlik, yüksek verimlilik ve zor koşullar altında bile dayanıklılık konusunda en yüksek kalite standartlarını karşılıyor. Gaz ve toz tutuşmasına karşı sertifikalı olan bu motorlar, tüm koruma türlerinde (aleve dayanıklı gövdeler içindeki patlayıcı gazlar, daha fazla güvenlik, kıvılcım önleme ve toz tutuşmasına karşı koruma) kullanılabiliyor.
- Alüminyum gövdeli SIMOTICS XP (Zon 2 için Ex ec, Ex t tasarım)
- Döküm gövdeli SIMOTICS XP (Zon 2 için Ex ec, Ex t tasarım)
Ayrıca SIMOTICS XP motorlar; mühendislikten entegrasyona, servis ve stoklara kadar tüm tedarik planlama süreçlerinde daha az iş yükü, daha kısa teslim süreleri ve daha hızlı uygulama süreleri ile dikkat çekiyor. Bütün bunlar da yaşamdöngüsü maliyetlerini azaltıyor.
SIMOTICS XP kimya, petrokimya, petrol ve gaz, HVAC, Gıda gibi proses endüstrilerindeki pompalar, fanlar, kompresörler, ekstruderler, ayırıcılar ve çalkalayıcılar için özel olarak geliştirildi. 0,09 ila 1000 kW güç aralığını ve IP55’ten IP65’e kadar koruma sınıflarını kapsıyor; hem doğrudan şebekeye bağlı (DOL) hem de konvertörlü (VSD) operasyonlarda kullanılabiliyor.
Ayrıca, kimya ve petrol-gaz endüstrileri için özel olarak geliştirilmiş SIMOTICS XP Chemstar versiyonu da sunuluyor.
Teknolojisine genel bakış
Motorlarımız 2014/34 / EU Avrupa Direktifi (ATEX) ile uyumludur: Patlama koruması tipi: "t" toz patlaması koruması (Ex tb IIIC, Ex tc IIIB). Avrupa rehberine alternatif olarak, IECEx (Avustralya), EACEx (Avrasya) ve CQST (Çin) sertifikaları da mevcuttur.Maksimum güvenlik için güvenilir yol
286/5000 SIMOTICS XP patlamaya karşı dayanıklı motorlar ile kesinlikle güvenli taraftasınız. Bunun nedeni, patlamaya karşı korumalı olan bu dayanıklı motorların, en zorlu koşullarda bile, sorunsuz bir şekilde çok uzun bir süre boyunca çalışmasıdır. Bu, hem işlem hem de dönüştürücünün çalışması için geçerlidir.Eski ve yeni premium standart
On yıllardır CHEMSTAR adı, patlamaya dayanıklı motorların birinci sınıfını temsil ediyor. Yeni platform konseptinin altını çizen SIMOTICS XP CHEMSTAR, iki dünyanın en iyilerini birleştiriyor: Bir yandan geleneksel LOHER CHEMSTAR'ın uzmanlığı, diğer yandan Siemens'in küresel motor yetkinliği ve performansı.SIMOTICS XP CHEMSTAR tüm gereklilikleri yerine getirir ve kimya ile petrokimya endüstrilerinde olağanüstü bir güvenilirlikle çalışır. Bu eşsiz özellikler şimdi SIMOTICS XP nesil motorların platform tabanlı üstün avantajlarıyla tamamlanmaktadır.
- Kimya, petrokimya ve petrol-gaz endüstrilerine özel önceden yapılandırılmış seçenek paketleri
- Hem daha basit hem de karmaşık projelere esnek bir şekilde uyarlanabilir projeye özel dokümantasyon
- ATEX IECEx, CQST (Çin) ve EACEx (Avrasya – RU, BY, KAZ) uyumluluğu
Basit bir şekilde yapılandırın ve sipariş edin
SIMOTICS XP Patlamaya Dayanıklı alçak gerilim motorlarını yapılandırın ve sipariş edin
Siemens Sürücü Teknolojisi Konfigüratörü'nü kullanarak, SIMOTICS GP motorunuzu basit ve hızlı bir şekilde yapılandırabilir ve ardından Endüstri Mağazası'ndan sipariş edebilirsiniz.