Maksimum dinamikler ve hassasiyet için ilk tercih

SIMOTICS L-1FN3 Lineer Motorlar
1.200 m/dk’yı aşan besleme oranlarıyla sunuluyor. Mıknatıslı ikincil bölmeli lineer motor 1FN3, etkileyici seviyede maksimum güç-boyut oranı ve dinamikler sunuyor. 1FN6 motorlardaki mıknatıssız ikincil bölme hattı da bu motorların uzun yollar için ideal olmasını sağlıyor.
SIMOTICS L-1FN3 – modüler endüstri standardı
SIMOTICS L-1FN3 motorlar, üstün performans/güç yoğunluğuna sahip kompakt tasarımlı lineer sürücülerdir. Bu motorlar, aşınmayan güç iletimi özelliğiyle öne çıkıyorlar. SIMOTICS L-1FN3 motorlar dinamikler, hat doğruluğu ve hassasiyet konusunda en yüksek gereklilikleri yerine getiriyor ve yüksek performanslı imalat makinelerini ve üretim makinelerini çalıştıracak şekilde optimize ediliyor. Su soğutmalı SIMOTICS L-1FN3 motorlar pik yük ve sürekli yük için olmak üzere iki ayrı versiyonda sunuluyor.SIMOTICS L-1FN3 lineer motorlar, SINAMICS S120 veya SIMODRIVE 611D sürücü sistemlerini çalıştırmak için ideal bir seçenek.
Su soğutmalı SIMOTICS L-1FN3 motorları iki versiyonda mevcuttur - azami yük operasyonları ve sürekli yük operasyonları için.
SIMOTICS L-1FN3 lineer motorlar – öne çıkanlar
- Üstün dinamikler ve hassasiyet
- Kompakt tasarımla üstün güç yoğunluğu
- Üstün tekrarlama doğruluğu
Yüksek hassasiyete sahip ve kuruluma hazır komple lineer çözüm
SKF tarafından tedarik edilen LTS/LTSE komple lineer motor aksları, kuruluma ve çalıştırmaya hazır kızaklı bir üst kısım ve gövdeden oluşuyor. Profil ray kılavuzu, birincil ve ikincil motor bölümlerinin yanı sıra, emniyet şalterleri, emniyetli konumlandırma sürgüleri (limit position dampers) ve kablo izleme cihazı bağlantısı içeren lineer enkoder de bu komple lineer akslara tamamen entegre ediliyor. SIMOTICS L-1FN3 lineer motor serisindeki bir modelde, konveksiyonla soğutma da kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu akslar, yüksek derecede tekrar doğruluğu gerektiren hassas, çok dinamik, kısa stroklu uygulamaların yanı sıra, işlenecek parçaların ve araçların konumlandırılması için dinamik lineer hareketlerin uygulanmasında da uygun bir seçenek oluyor. Lineer motorlar SINAMICS S120 konvertörlerle bir arada uygulanıyor.- Lineer kılavuz, kızak, lineer motor, enkoder ve enerji zincirinin dahil olduğu lineer hareketler için kuruluma hazır komple çözüm
- Siemens sürücü teknolojisine (mühendislik/devreye alma araçları) entegre, soğutma kanallarına sahip, kendinden soğutmalı 1FN3 lineer motor
- Komple çözüm, özel müşteri ihtiyaçlarına göre SKF iş birliğiyle kişiselleştirilebiliyor
Detaylı bilgi SKF’den alınabilir: