Servo redüktörlü motorlar – dişli çeşitliliğine imkan tanır

SIMOTICS S-1FG1 Servo redüktörlü motorlar
Kompakt redüktörlü SIMOTICS S-1FG1 servo redüktörlü motorlar, endüksiyon makineli standart redüktörlü motorlara kıyasla daha ufak boyutlarda, daha hafif ağırlıklarda ve daha yüksek bir devinim tepkisiyle sunuluyor. Tip yelpazesi, normal kasa ölçüleri ve hız/tork sınıflarında sarmal, paralel milli, eğimli ve solucan sarmallı redüktörlü motorları kapsıyor. SIMOTICS S-1FG1 servo redüktörlü motorlar, SIMOGEAR redüktörlü motorlarla aynı çalışma yüklerini kullanıyor. Zorlu uygulamalar için esnek servo sürücü sistemi... Siemens sürücü portföyünü, servo uygulamalarına yönelik SINAMICS S120 dönüştürücü sistemiyle ideal bir uyuma sahip SIMOTICS S-1FG1 servo redüktörlü motoru kapsayacak şekilde genişletti.
Servo motorlar hakkında her şey
Ambalajlama makineleri, tekstil makineleri, alüminyum çıkarma makineleri, baskı makineleri gibi üretim makinelerinde, ayrıca konveyör teknolojisinde ve yük oynatma cihazlarında da yüksek performanslı Hareket Kontrolü ve konumlandırma uygulamaları. Yüksek performanslı imalat makinelerinde besleme sürücüleri.Faydaları
- Doğrudan montaj sayesinde son derece kompakt tasarım
- Bakım gerekmez ve hizmet ömrü boyunca yağlı (solucan redüktörlü hariç)
- Yüksek verimlilik
- Düşük torsiyonlu geri tepme
- Sarmal dişler nedeniyle düşük çalışma sesi
- Değişen yük ve kesintisiz çalışma ile devresel operasyon için uygun
- Planeter redüktörlü motorlara kıyasla düşük maliyetli çözüm
- SIMOGEAR çalışma yükleri ile uyumlu
- IP65 koruma derecesi
Planeter dişli kutulu motorlar
Planeter dişli kutuları son derece kompakt bir yapıya ve %97’ye varan yüksek bir verimliliğe sahip bulunuyor. Bu dişli kutuları minimum ≤ 4 ila ≤ 12 yay dakika torsiyon aralığı ile devresel işlemede yüksek hassasiyetli konumlandırma ve işleme görevleri için tasarlandı.Basit bir şekilde yapılandırın ve sipariş edin
SIMOTICS S-1FG1 servo redüktörlü motorunuzu yapılandırın ve sipariş edin
Siemens Drive Sürücü Konfigüratörü'nü kullanarak,SIMOTICS S-1FG1 servo redüktörlü motorunuzu basit ve hızlı bir şekilde yapılandırabilir ve ardından Industry Mall'dan sipariş edebilirsiniz.