Her zaman doğru rotasyonu doğru zamanda sunar
SIMOTICS T 1FW6 ve T 1FW3
İster kâğıt silindiri, ister gemi pervanesi, ekstrüder vida veya servo pres için olsun, Siemens her zaman doğru rotasyonu doğru zamanda sunuyor. Döner akslar için doğrudan sürücülü (Direct Drive) tork motoru serimiz, optimum hızlarda yüksek ve hatasız torklar sağlıyor. Yüksek düzeyde emre amadelik sunan bu motorların kurulu için küçük bir alan yeterli oluyor. Böylece yüksek teknolojili makineniz tüm görevleri yerine getirmeye hazır oluyor. Uygulamaya bağlı olarak iki motor tipi arasında seçim yapabilirsiniz.
Özel gereksinimler için motorlar
Düşük İşletme Maliyetleri - Daha Yüksek Kullanılabilirlik
HT-direct tipi kendinden mıknatıslı senkron motorlar, düşük hızlarda yüksek moment sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Kendinden mıknatıslı rotor sayesinde, düşük devirlerde yüksek verim ve güç faktörü de sağlanabilmektedir. Çok kutuplu rotor tasarımı sayesinde, HT-direct tipi tork motorlarının boyutları ve ağırlıkları, benzer asenkron motorlara kıyasla çok daha kompakttır. Düşük hızda çalışan HT-direct tipi tork motorları, birçok uygulamada redüktör ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilir. Böylece mühendislik, montaj-demontaj, bakım ve duruş zamanları azalır, kurulum ve işletme maliyetinde de dikkate değer oranda tasarruf sağlanır.
kompakt, dinamik ve sağlam
Büyük kuvvetlerin uygulanmasını gerektiren endüstriyel işleme işlemleri, güçlü ve sağlam tsürücü sistemleri gerektirir. Siemens'in SIMOTICS T serisi ağır iş motorları özellikle metal şekillendirme uygulamalarında bu gereklilikleri karşılayan ve değerini kanıtlamış zorlu direct sürücülerdir. Mevcut ağır iş motor ailesi, preslerin her boyutta üretilebilmesi için SIMOTICS T-1FW4 ağır iş tork motoruyla desteklenmiştir.
Güçlü, kendinden mıknatıslı senkron motorlar, yüksek dinamik tepki ve hassasiyetleriyle kendilerini birbirlerinden ayırırlar.
Ağır iş tork motorları, zorlu çalışma koşulları altında bile, yüksek seviye Hareket Kontrol kontrolörlerinin oldukça gelişmiş dinamik hareket profillerini izlemek için mükemmel bir şekilde uygundur.
SIMOTICS T - avantajlar & uygulama alanları
- En yüksek hassasiyet, güç ve dinamik performans
- Uygulamaya özel çeşitli versiyonlar
- Doğrudan kontrol edilebilirlik
- Düşük alan gereksinimi ve basitleştirilmiş bakım
- Düşük hızlarda yüksek torklar için yüksek kutup sayısı
- Kısa hızlanma süreleri ve çok yüksek düzgün çalışma özellikleri
- Yüksek verimlilik
- Yüksek kullanılabilirlik derecesi
Uygulama Alanları
- Döner indeksleme makineleri
- Döner tablalar ve ayırıcı üniteler
- Döner akslar (5 akslı imalat makinelerinde A, B, C aksı)
- Tek-milli ve çok-milli makineler için döner başlık indeksleme ve silindir indeksleme
- Alet milleri
- Makara ve silindir sürücüleri
- Besleme ve kavrama aksları
- Tablet presleri
- Medikal mühendisliği
- Ölçüm makineleri