SIMOTICS SD Motorlar: Performans Yeniden Tanımlandı

SIMOTICS SD Motorlar: Performans Yeniden Tanımlandı

Yeni Nesil SIMOTICS SD– Performansın dijitalizasyonla buluştuğu nokta

Ağır İş Motorları en zorlu uygulamalarda bile yüksek düzeyde güvenilirliği ve güçlü performansıyla her zaman ön plandaydı. Ama artık performans ve sağlamlık yeniden tanımlanıyor. Günümüz pazarında benzersiz olan ve yepyeni standartlar getiren yeni alçak gerilim motor programımızı keşfedin.

Yeni nesil SIMOTICS SD alçak gerilim motorları dijitalizasyona hazır olmanın avantajlarını sunuyor. Motor ünitelerini dijital işletmenize entegre ederek süreçlerinizi optimize etmenizi sağlıyor.  Daha küçük motor zarfı boyutları sayesinde yeni tasarım, yüksek güç yoğunluğunu destekliyor. 

 

Motorlar üç farklı seçenekle geliyor:

  • SIMOTICS SD: Olağanüstü yüksek güvenilirliklerine ek olarak SIMOTICS SD serisi motorların tatmin edici bir başka yönü de yüksek başlatma ve sökme torku. Ve motorun üzerine monte edilen SIMOTICS CONNECT sensör kutusunun da eklenmesiyle bu motorlar IQ teknolojisine hazır hale geliyor.
  • SIMOTICS SD Add: Düşük başlatma akımı ve global sertifikaları ile SIMOTICS SD Add tüm büyük global bölgelerde ve pazarlarda uygulanabiliyor. Ayrıca düşük başlatma akımları, sektöre özel gereklilikleri ve proses endüstrisinin şartlarını karşılamanın yanı sıra, operasyonel kalitenin de geliştirilmesine yardımcı oluyor.
  • SIMOTICS SD Pro: Üçüncü versiyon, olağanüstü esneklik ve ölçeklenebilirlik özellikleriyle karakterize ediliyor. SIMOTICS SD Pro dünyanın her yerinde, istediğiniz her sistemde ya da fabrika konfigürasyonunda kullanabileceğiniz motorlar sunuyor. Besleme hattına ya da 690 V konvertöre bağlanabiliyor. Öne çıkan bir başka nokta da önemli global sertifikaların, çoklu gerilim kabiliyetinin ve ağ frekansı ister 50 Hz ister 60 Hz olsun, IE3’e dayalı sürekli verimlilik seviyesinin benzersiz bir şekilde bir araya gelmesi. 
Yeni nesil SIMOTICS SD, enerji verimliliği, kompakt tasarımı ve düşük servis maliyetleriyle yeni HBS vidalı hava kompresörümüz için ideal.
W. Hartmann, Kaeser Kompressoren SE Pazarlama Direktörü
Bir bakışta faydalar

Bugün için faydalı, geleceğe hazır

Dijitalizasyon, sürücü teknolojilerini kalıcı bir şekilde değiştirecek. SIMOTICS SD yeni nesil motor serilerini bu temel dönüşümün tüm zorluklarının üstesinden gelmek üzere tasarladık ve donattık.

SIMOTICS SD, SIDRIVE IQ’ya hazır 

Dijital platform SIDRIVE IQ şeffaflığı, güvenilirliği artırıyor ve kolay bakım özelliğini optimize ediyor. Motorlarda ve bağlantılı konvertörlerde hatasız, kesintisiz veriler üretilip baştan sona analiz ediliyor. Bu da gelecekte planlanmayan geçici duraklamaları azaltmanızı, hataları daha hızlı ortadan kaldırmanızı, fabrika performansınızı artırmanızı sağlıyor. Özelleştirilmiş servis paketleri de sunuluyor. 

SIDRIVE IQ hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

SIDRIVE IQ

Teknik özellikler

Yüksek standartlar, büyük zorluklar ve benzersiz bölgesel özellikler için

Yeni nesil SIMOTICS SD alçak gerilim motorlarımız, proses endüstrilerinde yaygın görülen toz, şok ve titreşim yüklemesine maruz kalsa bile, en zorlu koşullarda kullanıma uygun. Bu motorlar dayanıklı muhafazaları ve benzersiz özellikleriyle çok çeşitli uygulamalarda kullanılabiliyor.
Referanslar

Performans uygulamayla buluşuyor

Yeni nesil SIMOTICS SD alçak gerilim motor serisi sözünü yerine getiriyor ve çok sayıda müşterinin ve onların zorlu uygulamalarının ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılıyor.