Makine yapımcıları için proje mühendisliğini çok kolay bir hale getiren servo sürücü
SINAMICS S210
SINAMICS S210 - Kolay, yüksek performanslı ve güvenli servo sürücü sistemi. Siemens, yeni geliştirilen SIMOTICS S-1FK2 motorları ile kullanım için özel olarak tasarlanan dönüştürücüsüyle, 50 W - 7 kW arasında değişen yeni bir servo sürücü sistemi sunuyor. Entegre güvenlik fonksiyonlarına sahip S210 servo sürücüler, hızlı mühendislik sağlıyor. PROFINET üzerinden daha üst seviye bir kontrol ünitesine bağlanan sistemin, bir web sunucusu üzerinden tek tuşla ayarlamaya imkan tanıması devreye almayı kolaylaştırıyor. SIMOTICS servo motorlar ile birlikte çalışarak, minimum yüklerin yanı sıra orta ve yüksek yüklerin son derece hassas hareketlerinin de oldukça dinamik bir şekilde çalışmasını mümkün kılıyor.

TIA Selection Tool'da SINAMICS S210
SIMATIC Kontrolör dahil, sürücü görevinin devreye alınması,
Uygulamaya yönelik SINAMICS S210'u devreye alın, yapılandırın ve sipariş edin.
Tecrübe kazanın ve hızlıca sonuç alın - Size nasıl yapılacağını gösterelim...
... yeni geliştirilen SIMOTICS S-1FK2 motorlarda kullanılmak üzere özel olarak sağlanan dönüştürücü ile. 50 W - 7 kW arası çeşitli performans sınıflarıyla. Bu dönüştürücüler entegre güvenlik işlevleriyle donatılmıştır ve hızlı konfigürasyon sağlar. Yüksek seviye kontrol cihazına bağlantı PROFINET üzerinden yapılır ve web sunucusu ve One-Button-Tuning veya TIA Portalı üzerinden basit bir şekilde devreye alınır.
SINAMICS S210'u SIMATIC teknoloji nesnesine bağlama
Eğitim videosu: SINAMICS S210 servo sürücünün SIMATIC kontrolörün teknoloji nesnesine bağlanması, eksenin hareketini kontrol etmek için kontrol panelinin kullanımı ve sürücünün kontrolünün optimizasyonu.
(TIA Portalı Mister Automation İpuçları ve Püf Noktaları bölüm 26)
- SINAMICS S210 ve SIMOTICS S-1FK2 motorlarını içeren yeni tahrik sistemi
- Yüksek dinamik performans, hassasiyet ve basit Tek Kablo Bağlantısı (OCC)
- Entegre güvenlik fonksiyonları, hızlı mühendislik ve devreye alma
- 50 W’dan 7 kW'a kadar farklı güçlerde servo sürücü sistemi