智慧建築如何協助組織適應新常態?
面對新冠狀病毒疫情,世界各地建築物都在準備重新開放。科技該如何協助組織強化重返工作場所的信心?新的法規可以確保員工和訪客的安全和福祉,建築物的空間利用需要因應不斷變化而更加靈活。西門子建築科技提供從社交距離、空間優化、熱掃描到遠距服務的解決方案,滿足您與組織更快適應「新常態」。
智慧建築如何協助人類對抗新冠狀病毒?
建築科技可以協助企業採與適切措施保護員工、客戶和合作夥伴。 我們提供了有關因應COVID-19挑戰的具體建議指南。
隨著工作場所重新開放,體溫檢測將變得至關重要。為降低任何病毒傳播的風險,建築營運者需要建置高效溫度掃描解決方案,守護住戶和訪客的安全。將體溫檢測與門禁系統整合能實現高度安全且零接觸的防疫解決方案。
西門子Siveillance解決方案量測體溫可以精準控制在37°C正負0.5°C之間,一般標準的熱感應安全監控攝影機測量的溫差則是在正負5°C左右。 此解決方案根據內部測試和市場反饋而設計,能精準偵測個人體溫。了解更多或是其他智慧安防解決方案
儘管當前許多建築物都已「關閉」,但仍有許多地方必須維持運作。 有許多建築物仍有大量的使用者,同時也有一些建築物維持正常運作但幾乎是無人的。
而這些建築物需要使用冷凍空調和其他建築物管理系統,以達運作效率最佳化。 如今,這通常意味著建築物的維運重心暫時從能源效率轉為運作效率,以保護空間使用者。 此外,那些「封閉」的建築物也不能置之不管。 儘管它們的重要性不是最高的,但仍需要精確的控制和監視。 這樣方可確保在危機後,這些建物還是健康且安全的,且建物內的資產獲得妥善保護。 了解更多
我們如何將建築物變成可與居住者互動、學習、並最終自動調適成可滿足不斷變動需求的生活環境?
我們具備專業的人員、科技和服務,並透過運用數據的力量來強化您建築效能,最終為您打造完美空間來助力您達致業務目標。
白皮書:努力創造完美空間
如何將無生氣、沉默和被動的建築,轉變為可與使用者互動,可因應不斷變化的需求,最終滿足使用者期待的生活環境?白皮書可提供您進一步了解智慧建築概況以及未來完美空間的模樣。