Ingenuity for life создаёт идеальное пространство для жизни.

#CreatingPerfectPlaces

     

Будьте в курсе последних событий и трендов строительной сферы:
Подпишитесь на нашу страницу в LinkedIn!

Создание идеального пространства для жизни

Что заставляет нас каждый день работать над улучшением зданий

Поскольку люди проводят около 90 процентов своей жизни в помещении, нет такого другого места, в котором бы мы находились дольше. Поэтому здания являются чем-то гораздо большим, нежели просто четырьмя стенами. Это – места, где мы усваиваем наиболее важные уроки в жизни, где мы встречаемся с вдохновляющими нас людьми, где рождаются наши наилучшие идеи. Здания – это места, в которых мы проводим время с теми, кого любим. И в заключение всего: это – наши дома. В мире нет другого такого места, которое было бы для нас таким же особенным.
Все мы начинаем свою жизнь в идеальном месте – в утробе нашей матери. В месте, где никогда не бывает слишком холодно, слишком тепло, слишком громко или слишком тихо; в месте, где мы всегда чувствуем себя в безопасности.

Наша жизнь начинается в идеальном месте – задолго до того, как мы начинаем мыслить. Так почему же не прожить всю жизнь в идеальных местах? Идеальное пространство как нельзя лучше спроектировано для этой цели. Пространство для обучения, пространство для развития, пространство для роста, пространство для успеха.

Для создания таких идеальных мест, в которых люди смогут работать над достижением своих  целей, где они смогут чувствовать себя в безопасности и прожить такую жизнь, какая им нравится, нужна Ingenuity for life (Изобретательность для жизни).

Наш бизнес

Идеальные места для жизни уже созданы

Будучи надёжным консультантом, партнёром, системным интегратором, поставщиком услуг и продуктов, Департамент "Автоматизация и безопасность зданий" компании «Сименс» предлагает энергоэффективные, безопасные, надёжные продукты и решения для зданий и инфраструктуры. Благодаря многолетнему опыту,  повсеместному присутствию, а также высокопрофессиональным сотрудникам мы помогаем нашим клиентам создавать идеальные пространства для работы и жизни, которые удовлетворяют даже самые смелые ожидания  и высокие требования. Узнайте больше:
Дигитализация

Создание идеального пространства для жизни: но как?

Дигитализация дарит Вашим зданиям возможность говорить. Они постоянно общаются с нами. Миллиарды интеллектуальных устройств и машин генерируют огромные объёмы данных каждый день, каждый час, каждую секунду. Связь, исходящая от зданий, играет принципиально важную роль для создания идеальных мест для жизни.
 
Мы поможем Вам понять,  о чем "говорят" Ваши здания,  чтобы превратить их в идеальное пространство для работы и жизни.

Рабочие характеристики, экологическая безопасность и энергоэффективность зданий

Более высокие оценки учеников благодаря более комфортным температурам – это мы называем Ingenuity for life (Изобретательность для жизни).

Затраты на электроэнергию в школах и дошкольных учреждениях города Сосновец поднялись из-за слишком высокой температуры в классах, которую было сложно контролировать. Это также отрицательно сказывалось на успеваемости учащихся. Для администрации города стало ясно, что необходимо полностью переоборудовать школьные помещения: 87 школ необходимо было технически модернизировать всего лишь за 10 месяцев.

Незначительные изменения, впечатлительные результаты

Мы демонстрируем отличные результаты: экономия расходов  на содержание зданий составила 31 процент. Затраты на освещение помещений сокращены  на 21 процент.  Объём выбросов CO2 снижен на 5 220  тонн в год. Впечатляющие результаты. Но, наверное, наилучшими результатами стало то, что благодаря Сименс вернулась радость учебного процесса и  желание учиться. В настоящее время учащимся более комфортно, они более сосредоточены; их успеваемость стала лучше, а оценки выше.
 
ЕС признал это колоссальное экологическое и социальное воздействие, отмечая выдающиеся усилия и достижения компании Siemens и города Сосновец в области энергетических услуг в Европе.
 
История Сосновца показывает, насколько важно создание идеального пространства для нашего личного развития. Однако энергоэффективность и оптимизация рабочих характеристик зданий – это не задачи местного значения. Если мы хотим добиться успеха в борьбе с климатическими изменениями, то экологически безопасные и энергоэффективные здания являются главной частью глобальной сратегии.

Один ответ на климатические изменения

 

На здания приходится 41 процент потребления энергии во всём мире. А также они вырабатывают треть выбросов парниковых газов. Поскольку общественное мнение призывает к большей информационной открытости и подотчётности в сфере экологии со стороны государственных и коммерческих организаций, повышение эффективности Ваших зданий является необходимым шагом. Кроме того, это экономически оправданный и целесообразный шаг: учитывая то, что потребление энергоресурсов составляет почти 30% стоимости жизненного цикла здания, оптимизация рабочих характеристик является важнейшим шагом для удовлетворения ожиданий по снижению затрат, экологической безопасности и энергоэффективности.

Узнайте больше об энергоэффективности, экологически безопасных и энергоэффективных зданиях и о том, как превратить свои здания в ценные активы.

Инновационные продукты

Инновационные продукты создают идеальное пространство для жизни

Поддержание идеального микроклимата в помещении, обеспечение безопасности людей и сохранности активов и в то же время эффективное использование расходов на автоматизацию зданий и энергоресурсов: широкий ассортимент систем автоматизации и безопасности зданий, периферийных устройств и продуктов для обеспечения пожарной безопасности удовлетворяют широкие требования.
Ссылки

Ссылки