Цифровое предприятие для непрерывного производства — ускорьте создание физической продукции

Цифровое предприятие для непрерывного производства 

Начните цифровую трансформацию прямо сейчас
Digital Enterprise (Цифровое предприятие) как конкурентное преимущество

Как компаниям извлечь максимум возможностей из цифровизации

Для того чтобы компании могли извлечь максимум пользы из цифровизации, концерн Siemens разработал систему Digital Enterprise — комплекс взаимосвязанных решений в области программного обеспечения и автоматизации. Он позволяет предприятиям отрасли дискретного и непрерывного производства увеличивать скорость, гибкость и эффективность работы.

Цифровизация всей производственно-сбытовой цепочки

Комплекс Digital Enterprise позволяет компаниям из любой отрасли интегрировать и оцифровывать свои бизнес-процессы с максимальной степенью гибкости в плане скорости трансформации. Целостный подход концерна Siemens включает решения в области конструирования изделий, инженерно-технического проектирования процессов и установок, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, а также предоставление услуг.

 

Платформа для совместной работы объединяет поставщиков и интралогистику. Компании могут начать цифровизацию на любом этапе производственно-сбытовой цепочки, внедряя ее как на новых, так и на уже работающих предприятиях, и используя для этого стандартизированные и открытые интерфейсы.

Цифровые двойники

Цифровое предприятие обладает ощутимыми преимуществами

Цифровые двойники — это виртуальное представление реально существующей системы. Оно позволяет получить представление обо всем жизненном цикле оборудования и оптимизировать его — как для новых, так и для уже существующих заводов и проектов.

Наша всеохватывающая концепция цифровых двойников состоит из трех форм: цифрового двойника изделия, цифрового двойника производства и цифрового двойника характеристик изделия и производства. Благодаря своему всеобъемлющему экспертному опыту в этой сфере и оптимизированному инструментарию Siemens — единственная компания, которая предлагает целостный подход.

 

При использовании цифрового двойника огромную ценность представляет выполнение сценариев и прогнозирование будущей производительности. Конечная цель цифрового двойника в перерабатывающей промышленности состоит в создании замкнутой обратной связи между виртуальным и реальным производством за счет использования правильной цифровой инфраструктуры. Благодаря такой связи двойник характеристик реального производства позволяет разработать сценарии оптимизации в виртуальном производстве. После успешного моделирования и внедрения этих сценариев цикл начинается сначала.

Цифровой двойник для новых предприятий

Создание виртуального производства осуществляется на этапе проектирования процессов и установок. Концерн Сименс предоставляет целостный набор инструментов для проектирования, моделирования и конструирования предприятия перерабатывающей промышленности. Используя в качестве основы такие платформы для совместной работы, как COMOS, и обеспечивая полную интеграцию данных на этапах от проектирования до конструирования и ввода в эксплуатацию, мы автоматически создаем цифрового двойника установки с автоматизацией процессов, готового к внедрению в реальном производстве с приложением минимальных усилий, что позволяет уменьшить затраты на проектирование и сократить время на производство.

 

В реальном мире системы управления технологическими процессами и управления производственными операциями (MOM) концерна Siemens обеспечивают надежную работу производства, а также помогают собирать необходимые данные для создания двойника характеристик. Такой двойник характеристик, созданный на основе реальных производственных систем и обогащенный полученными из интернета вещей данными, оптимизирует производство и обслуживание критически важных объектов.

 

Все это наряду с моделированием сценариев оптимизации проектов будущих установок помогает нашим клиентам обеспечить оптимальную производительность установок и оптимальную интеграцию цепей поставок.

Цифровой двойник для работающих предприятий

На работающих предприятиях технологические процессы, аппаратное и программное обеспечение могут использоваться без изменений десятилетиями.

 

Однако и в этом случае цифровой двойник может оказаться очень полезным для оптимизации существующих технологических процессов и объектов. Цифровой двойник работающего предприятия основывается на таких технологиях, как захват контекста и цифровой импорт документов, и создается с минимальными затратами, например с помощью облачных служб PlantSight.

 

Этот цифровой двойник позволяет анализировать заводские хранилища информации. При этом мероприятия по модернизации и техническому обслуживанию основываются на документации в исходном виде и соответствующих данных по эксплуатации завода. За счет этого значительно сокращается время поиска и количество ошибок. Благодаря интегрированным рабочим процессам, однажды созданный цифровой двойник постоянно обновляется вплоть до окончания срока службы установки — связь между виртуальным и реальным производством осуществляется в виде замкнутого цикла.

Футболки из кукурузы

Cathay Industrial Biotech Ltd.

В цифровом предприятии Cathay Industrial Biotech Ltd. вместо традиционных процессов нефтехимической промышленности используются биохимические процессы. Благодаря нашим продуктам и услугам стало возможным промышленное применение таких возобновляемых материалов, как кукуруза.

 

Таким образом получилось добиться производства конкурентоспособных изделий более высокого качества по сравнению с нефтехимической промышленностью и в больших объемах, сопоставимых с показателями производства на основе нефтепродуктов. 

 

Подробнее

Портфель

Все из одного источника

Наш комплекс оборудования, программ и услуг позволит воплотить ваше цифровое предприятие в реальность. Воспользуйтесь преимуществом недорогого производства малых партий за счет интеллектуального планирования технического обслуживания и сокращения времени простоя — с учетом таких отраслевых стандартов, как Module Type Package (MTP), открытая архитектура NAMUR (NOA) или унифицированная архитектура (UA) OPC.

Программное обеспечение для проектирования предприятий COMOS

Сквозное управление предприятием

Интегрированное программное решение COMOS позволяет создавать цифровую модель данных для комплексного управления оборудованием на протяжении всего жизненного цикла. Кроме того, решение COMOS Walkinside обеспечивает мощные средства визуализации в условиях виртуальной реальности для проектирования, ввода в эксплуатацию, обучения и эксплуатации.    

Средство ускорения автоматизации предприятий SIMATIC PCS 7

Новаторский интегральный инжиниринг

Наше новаторское программное обеспечение для проектирования «Средство ускорения автоматизации предприятий SIMATIC PCS 7» — это полностью интегральное решение для безукоризненного планирования предприятий и их автоматизации. Использование средства ускорения автоматизации предприятий позволяет создавать согласованные проекты, предусматривающие непосредственную связь между планированием автоматизации и нашей системой управления SIMATIC PCS 7. Средство ускорения автоматизации предприятий также будет полезно проектировщикам и инженерам по автоматизации, поскольку позволяет объединить решение для проектирования предприятий COMOS с системой управления SIMATIC PCS 7.

Моделирование SIMIT

Виртуальный ввод в эксплуатацию и обучение операторов в SIMIT

С помощью SIMIT можно выполнять моделирование на единой платформе, что позволяет проводить комплексные испытания проектов по автоматизации, а также виртуальный ввод в эксплуатацию систем, оборудования и процессов. Кроме того, платформу для моделирования можно использовать в качестве реалистичной среды для обучения сотрудников, отвечающих за эксплуатацию.

Система управления технологическими процессами SIMATIC PCS 7

Пространство для новых перспектив

Больше гибкости, масштабируемости, доступности, безопасности и защищенности в управлении технологическими процессами! Решения, соответствующие сегодняшним требованиям и готовые к завтрашним вызовам: Комплексные системы, создаваемые из скоординированных компонентов, — такие же уникальные, как и ваше предприятие.

Облачные службы для цифровых двойников PlantSight

Полные цифровые двойники для предприятий перерабатывающей промышленности

PlantSight обеспечивает доступ ко всей важной информации об объектах с различных платформ и в различных форматах с помощью единого удобного веб-портала. PlantSight сводит воедино все эти данные, контекстуализирует их, подтверждает их правильность и визуализирует их. Эта служба преобразовывает необработанные данные в полного цифрового двойника предприятия, позволяя принимать информированные решения, что особенно актуально на работающих заводах.

SIMATIC Batch

Автоматизация серийного производства

Простота, гибкость и масштабируемость: Согласованная автоматизация серийного производства с SIMATIC BATCH. Используйте программный пакет SIMATIC BATCH для нашей системы управления процессами SIMATIC PCS 7, чтобы эффективно внедрять циклические процессы любой сложности, не расходуя лишних средств.

Siemens Opcenter

Комплексная цифровизация производства

Siemens Opcenter (прежнее название — Центр управления производственными операциями) — это целостное решение по управлению производственными операциями (MOM), позволяющее реализовать стратегию комплексной цифровизации производственных операций. 

Программное обеспечение XHQ для сбора эксплуатационных данных

Преобразуйте данные в эффективную информацию

XHQ — это программа для сбора эксплуатационных данных, предназначенная для сбора, интеграции, анализа и визуализации сведений об объектах и коммерческой информации из различных внутренних источников данных. XHQ предоставляет удобный доступ к комплексным данным, позволяя быстрее принимать более взвешенные решения — когда угодно и где угодно.

Промышленная связь

Перспективная и гибкая архитектура промышленного интернета вещей

Цифровая связность в промышленности осуществляется практически незаметно. Она подготавливает необходимые связи между всеми объектами, системами и приложениями, делая установки интеллектуальными.

SIMATIC PDM

Эффективная диагностика всех компонентов процессов

Управление устройствами на предприятии: Удобное техническое и сервисное обслуживание компонентов установок. С этой целью выполняется циклическая запись данных по диагностике, оценке параметров и состоянию с интеллектуальных полевых устройств и их отображение в доступном виде. Кроме того, информацию с отдельных устройств можно передавать в системы управления активами или облачные системы мониторинга условий для дальнейшего анализа.

КИП для технологических процессов SITRANS

Интеграция полевого уровня — быстрая, удобная и безопасная

Цифровизация подразумевает не только применение облачных систем, но и широкое использование данных — включая данные, полученные с полевых устройств. Мы покажем вам, как пользоваться этими данными и какие инструменты позволяют извлечь из них максимум пользы.

Система позиционирования SIMATIC RTLS

SIMATIC RTLS — система позиционирования для вашего цифрового предприятия

Систему SIMATIC RTLS можно применять для направления потоков материалов, управления передвижными роботами, мониторинга использования компонентов и полного документирования сборки конечных продуктов.

Новейшие технологии — будущее промышленности

Открытая облачная операционная система на базе интернета вещей (IoT) MindSphere

Открытая облачная операционная система на базе интернета вещей (IoT) MindSphere

MindSphere позволяет промышленным предприятиям любого размера во всем мире связывать машинное оборудование и физическую инфраструктуру с облачным хранилищем и интернетом вещей. Система уникальным образом упрощает для многих отраслей решение проблем, связанных с установлением соединений, анализом данных, прогнозированием или разработкой собственных приложений и новых бизнес-моделей, поддерживая тем самым каждую компанию, осуществляющую цифровизацию.

Узнать больше
Главные темы

Подробнее о комплексе Digital Enterprise

Цифровизацию можно запустить в любом звене производственно-сбытовой цепочки. Вы определяете исходную точку, а мы предоставляем соответствующие решения и инструменты для дальнейшей цифровизации вашего предприятия.

Консультации по цифровизации

Стратегии цифровизации

  • Откуда следует начинать свой путь к цифровизации и какие преимущества она дает?
  • Какие шаги наиболее важны и как их осуществлять?
  • Мы с удовольствием поможем вам разработать индивидуальный стратегический план по цифровизации.

Модульное производство

Установки с гибкой конструкцией

  • Использование концепции модульного производства позволяет сократить время от разработки до выведения на рынок и увеличить гибкость процессов в перерабатывающей промышленности.
  • Создатели оборудования/установки предоставляют полностью рабочие автономные модули с поддержкой цифровых технологий — новые бизнес-модули с точки зрения предоставления услуг.
  • Отдельные модули комбинируют с помощью стандартной отраслевой системы Module Type Package (MTP) для создания комплексного решения.

Открытая архитектура NAMUR (NOA)

Повышение прозрачности

  • Открытая архитектура NAMUR (NOA) предназначена для создания второго канала передачи данных в новых и работающих предприятиях.
  • Устанавливает прямое соединение между полевым уровнем и облаком.
  • Позволяет анализировать незадействованные ранее данные.
Отраслевые наборы приложений

Оптимизируйте все свои процессы

Наши специализированные отраслевые наборы приложений и цифровых услуг позволяют использовать скрытый потенциал ваших инженерных, технологических и диагностических данных, а также сведений о событиях для обеспечения бесперебойной работы предприятия, улучшения технологических процессов и управления операциями. Ниже приводится описание возможностей наших наборов приложений.

Цифровое производства для Вашего промышленного сектора

Основные сведения

Программный комплекс Digital Enterprise на практике

Узнайте о том, какие преимущества уже получают компании перерабатывающей промышленности благодаря использованию решений из нашего портфеля аппаратного и программного обеспечения и услуг.

Примеры практического применения

Узнайте больше увлекательных историй о цифровом предприятии

Истории Siemens

Свяжитесь с нами        

Подтвержденный опыт во всех аспектах цифровизации        

Успешная цифровизация в более короткие сроки. Мы предлагаем вам свой богатый опыт в области цифровизации, промышленного производства и предоставления консультаций. Свяжитесь с нами, чтобы ускорить цифровизацию своего предприятия!

Свяжитесь с нами, чтобы ускорить цифровизацию своего предприятия!

Контакты

Важные ссылки