Концепція сталого розвитку

Концепція сталого розвитку

Концепція сталого розвитку відповідає цінностям нашої компанії: відповідальність, інноваційність та високий рівень у всьому. Сіменс розглядає сталий розвиток як спосіб забезпечити прибутковий бізнес і довгострокове зростання.
Звіт зі сталого розвитку Сіменс 2021

Завантажити (англ. мова)

Огляд

Сталий розвиток в інтересах майбутніх поколінь

Наші ініціативи в сфері сталого розвитку є важливим аспектом успішної реалізації стратегічної програми «Бачення-2020+» компанії Сіменс. Наше розуміння сталого розвитку повністю базується на цінностях компанії: відповідальності, інноваційності та найвищому рівні у всьому. Сіменс розглядає сталий розвиток як спосіб забезпечити прибутковий бізнес і довгострокове зростання. Таким чином, наша діяльність спрямована на досягнення цілей, позначених в «Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 року» ООН, і на досягнення балансу між соціальною сферою, екологією і економікою.
Цілі ООН щодо стійкого розвитку

Відповідальність Сіменс

17 цілей ООН щодо сталого розвитку є важливим керівництвом у веденні нашого бізнесу. Дізнайтеся, як ми реалізуємо ці цілі на практиці - і перегляньте фільм, присвячений цій темі. Як каже Джо Кезер: "Я переконаний, що кожна компанія повинна служити суспільству, а якщо це не так, вона не повинна існувати".

У фокусі

Історії успіху в рамках наших ініціатив зі сталого розвитку

Сіменс скорочує рівень викидів вуглекислого газу

Сіменс скорочує рівень викидів вуглекислого газу

60 %

наших виробничих об'єктів у Німеччині працюють на екологічно чистій енергії

на 25 %

скоротилися викиди CO2 з моменту запуску даної програми в Сіменс

> 20 млн

євро щорічної економії буде досягнуто завдяки інвестиціям в проекти з енергоефективності (починаючи з 2020 року)

Сіменс вже зараз докладає серйозних зусиль, щоб до 2030 року стати компанією з нульовим рівнем емісії вуглекислого газу. Для досягнення цієї мети ми діємо в чотирьох напрямках одночасно: реалізуємо програму енергоефективності, децентралізуємо енергосистеми, використовуємо інтелектуальні електротранспорт кошти і «зелену» електроенергію.

Бізнес на благо суспільства

Ми робимо те, що дійсно має значення

Оцінки і рейтинги

Дотримання цілей

Дотримання цілей сталого розвитку знаходить підтвердження в світових рейтингах. Це свідчить про правильність обраної стратегії, а також слугує орієнтиром, до якого необхідно прагнути в подальшому розвитку.

Повідомлення про порушення

Нормативні вимоги і канали для повідомлення про порушення

У Правилах ділової етики перераховані основні принципи, яких ми дотримуємося при взаємодії як з колегами всередині компанії, так і з нашими партнерами і громадськістю. У Правилах також зазначено вимогу неухильно дотримуватися (необхідність відповідності) всім чинним правовим нормам. Сіменс рішуче припиняє будь-які прояви корупції, недобросовісної конкуренції та інші порушення чинного законодавства. При виявленні подібних випадків ми негайно вживаємо відповідних заходів. Це правило діє у всіх країнах, де Сіменс веде діяльність, і на всіх рівнях компанії.

Ми надаємо не тільки нашим співробітникам, а й залученим сторонам ззовні різні можливості для повідомлення про будь-яке порушення правових та етичних норм. У Сіменс є спеціальні захищені канали для повідомлення про можливі порушення (конфіденційно і при бажанні анонімно).

Інформація про сталий розвиток

Інформація про сталий розвиток в Сіменс в 2019 році – додаток до річного звіту

Ознайомтеся з нашим звітом зі сталого розвитку та дізнайтеся, як ми створюємо дійсно значущі речі для наших клієнтів, співробітників і суспільства в цілому. Взявши за основу «Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року» ООН, ми використовуємо свій досвід і технологічний потенціал для підвищення якості життя сьогодні і створення довгострокових цінностей на благо майбутніх поколінь.

Сталий розвиток в компанії