Системный курс по работе с сетью Ethernet в среде разработки SIMATIC STEP7

Курс IK-IESYS - Системный курс по работе с сетью Ethernet в среде разработки SIMATIC STEP7. Все курсы проводятся по единым учебным программам, разработанным компанией Siemens на специализированных учебных стендах. Участники тренингов получают индивидуальный комплект учебных материалов, а после их успешного окончания - сертификат о прохождении курсов.
Целевая аудитория: Программисты, инженеры-наладчики, сервисный персонал, обслуживающий персонал.
Назначение курса: Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в эксплуатацию и обслуживанием сетей Industrial Ethernet, применяемых в промышленности. Практика курса строится на коммутаторах/ маршрутизаторах Siemens и контроллерах линейки SIMATIC S7-300/400.
На курсе рассматриваются теоретические основы протокола Industrial Ethernet и его служб в соответствии c IEEE 802.3. Изучается, как использовать инструменты конфигурирования, тестирования и диагностики Industrial Ethernet, различные способы создания промышленных сетей Ethernet на компонентах Siemens. Теоретические знания будут закреплены многочисленными практическими упражнениями по конфигурированию и программированию обмена данными между участниками сети с помощью различных протоколов: ISO, ISO-on-TSP, TCP/IP, UDP, S7 создание безопасных (VPN) соединений между станциями автоматизации.
Требования к участнику: Знание систем SIMATIC S7 согласно курсам ST7-PRО1 или ST7-SERV1
Цели курса: Получение навыков работы с Industrial Ethernet в среде разработки SIMATIC STEP7 v5.x. По завершении этого ориентированного на практику курса участники будут в состоянии строить и оптимизировать сеть Industrial Ethernet на компонентах Siemens, получат навыки программирования обмена данными ПЛК Siemens и защиты соединений Ethernet
Программа курса:
- Основы протокола Industrial Ethernet и его служб в соответствии c IEEE 802.3
- Сетевые компоненты SIMATIC NET для Industrial Ethernet
- Конфигурирование логических соединений ISO, ISO on TCP, UDP в СР343-1
- Программирование обмена ISO, ISO on TCP, UDP
- Диагностика Ethernet соединений
- S7 соединения через Industrial Ethernet
- Ethernet коммуникации через встроенный PROFINET интерфейс CPU
- Введение в VPN (создание безопасных соединений)
- Основы технологии PROFINET в системах S7-300/400
Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов SIMATIC S7-300 (CPU 315-2PN/DP) с коммуникационными процессорами СР343-1 и коммутаторами SCALALCE X
Продолжительность курса: 4 дня
Код заказа: IK-IESYS