Системный курс по работе с сетью PROFINET

Курс IK-TIAPN – Системный курс по работе с сетью PROFINET. Все курсы проводятся по единым учебным программам, разработанным компанией Siemens на специализированных учебных стендах. Участники тренингов получают индивидуальный комплект учебных материалов, а после их успешного окончания - сертификат о прохождении курсов.
Целевая аудитория: Проектировщики, инженеры-наладчики, сервисный персонал, обслуживающий персонал.
Назначение курса: Курс предназначен для специалистов, занимающихся созданием и обслуживанием систем SIMATIC-S7-1200/1500, в которых реализованы промышленные коммуникации c использованием инновационного открытого стандарта PROFINET (IEC 61158).
В курсе рассматриваются теоретические основы протокола PROFINET и его служб в соответствии с IEC8802/IEC61158. Изучается использование инструментов конфигурирования, тестирования и диагностики PROFINET. Рассматриваются различные топологии PROFINET и способы их построения.
Закрепляются теоретические знания с помощью многочисленных практических упражнений с SIMATIC IO Controller/IO Device устройствами, PN/PN повторителем, оптическими и проводными коммутаторами SCALACE Х, панелями линейки Comfort. Изучается ввод в эксплуатацию и обслуживание модулей децентрализованной периферии серии ЕТ200SP, сопряжение сетей PN/PN, сопряжение сетей PROFINET/PROFIBUS, организация резервированной сети в сети PROFINET. Отдельно рассматриваются методы оперативной PROFINET диагностики, с выводом аварийных сообщений на панель оператора
Требования к участнику: Знания систем SIMATIC S7 согласно курсам TIA-PRO1, TIA-SERV1, TIA-SYSUP.
Цели курса: Получение навыков работы с сетевой технологией PROFINET в среде разработки TIA Portal. По завершении этого ориентированного на практику курса участники будут в состоянии строить/обслуживать устройства и компоненты PROFINET, реализовывать PROFINET в контроллерах S7-1200/1500, быстро устранять неисправности.
Программа курса:
- Обзор промышленных сетей
- Основы Industrial Ethernet
- Основы протокола PROFINET(IEC8802/IEC61158)
- Компоненты сети, построение сети на SCALANCE X
- Проектирование сети PROFINET
- Редактор топологии, задание имени посредством топологии
- Программирование диагностики устройств PROFINET
- Web-службы в PROFINET для SIMATIC и SCALANCE устройств
- Резервированное кольцо и Media Redundancy Protocol
- Общее ведомое устройство "Shared Device" для нескольких ведущих
- Технология I-Device, PLC интеллектуальное ведомое
- Шлюзы PROFINET Gateways - PN/PN переход.
- S7 коммуникации CPU-CPU
- Открытые коммуникации CPU-CPU (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
- Анализ сети с помощью PRONETA
Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов PROFINET (с CPU S7-1500, ET200SP-CPU, сетевыми переходами IE/PB Link, PN/PN coupler, коммутаторами SCALANCE X и станциями децентрализованной периферии ЕТ-200SP), HMI Comfort, программаторами Field PG
Продолжительность курса: 4 дня
Код заказа: IK-TIAPN