Практический курс по работе с сетью Ethernet в среде разработки TIA PORTAL

Курс TIA-ETHERNET – Практический курс по работе с сетью Ethernet в среде разработки TIA PORTAL. Все курсы проводятся по единым учебным программам, разработанным компанией Siemens на специализированных учебных стендах. Участники тренингов получают индивидуальный комплект учебных материалов, а после их успешного окончания - сертификат о прохождении курсов.
Целевая аудитория: Проектировщики, инженеры-наладчики, сервисный персонал, обслуживающий персонал.
Назначение курса: Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в эксплуатацию и обслуживанием сетей Industrial Ethernet, применяемых в промышленности. Практика курса строится на коммутаторах/ маршрутизаторах Siemens и контроллерах линейки SIMATIC S7-1500/1200.
В курсе рассматриваются теоретические основы протокола Industrial Ethernet и его служб в соответствии c IEEE 802.3. Изучается, как использовать инструменты конфигурирования, тестирования и диагностики Industrial Ethernet в среде разработки TIA Portal, различные способы создания промышленных сетей Ethernet на компонентах Siemens. В курсе изучается построение безопасной сети с использованием маршрутизаторов/модулей безопасности SCALANCE S 612/613 в качестве файрвола и VPN маршрутизатора для защиты отдельных устройств и целых автоматизированных участков. Теоретические знания будут закреплены многочисленными практическими упражнениями по конфигурированию и программированию обмена данными между участниками сети с помощью различных протоколов: ISO, ISO-on-TSP, TCP/IP, UDP, S7; построению маршрутизируемой защищенной сети, связывающей PLC Siemens. Рассматривается Web службы контроллера ПЛК 1200/1500 и удаленного доступа к этому интерфейсу.
Требования к участнику: Знания систем SIMATIC S7 согласно курсам TIA-PRO1, TIA-MICRO1
Цели курса: Получение навыков работы с Industrial Ethernet в среде разработки TIA Portal.
По завершении этого ориентированного на практику курса участники будут в состоянии строить и оптимизировать сеть Industrial Ethernet на компонентах Siemens, получат навыки программирования обмена данными ПЛК Siemens и защиты соединений Ethernet.
Программа курса:
- Основы протокола Industrial Ethernet и его служб в соответствии c IEEE 802.3
- Сетевые компоненты SIMATIC NET для Industrial Ethernet
- Настройка сетевой конфигурации в среде TIA Portal для PLC S7-1200/1500
- Конфигурируемые и программируемые соединения. Способы создания соединений.
- Программирование обмена в среде TIA Portal протоколов: TCP, ISO on TCP, UDP через встроенный PROFINET интерфейс PLC 1200/1500
- Диагностика Ethernet соединений в среде TIA Portal
- Simatic S7 соединения через Industrial Ethernet
- Синхронизация времени ПЛК 1200/1500, Программирование S7 PLC в качестве NTP сервера времени
- Настройка сетевой маршрутизации PLC S7-1200/1500 через SCALANCE S612/613
- IP Безопасность (VPN) в SCALANCE S612/613
- Web службы PLC 1200/1500
Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов SIMATIC S7-1513 и S7-1215 коммутаторами SCALANCE X208, маршрутизаторами/модулями безопасности SCALANCE S 612/613.
Продолжительность курса: 4 дня
Код заказа: TIA-ETHERNET