Практический курс по работе с сетью MODBUS в среде разработки TIA Portal

TIA-MODBUS

Курс TIA-MODBUS – Практический курс по работе с сетью MODBUS в среде разработки TIA Portal. Все курсы проводятся по единым учебным программам, разработанным компанией Siemens на специализированных учебных стендах. Участники тренингов получают индивидуальный комплект учебных материалов, а после их успешного окончания - сертификат о прохождении курсов.

Свяжитесь с преподавателями учебного центра SITRAIN Украины

Контакты

Целевая аудитория: Программисты, инженеры-наладчики, сервисный персонал, обслуживающий персонал. 

 

Назначение курса: Курс предназначен для специалистов, занимающихся программированием и обслуживанием систем автоматизации SIMATIC S7-1200/1500, в которых реализованы промышленные коммуникации с использованием открытого коммуникационного протокола MODBUS. 

 

В курсе рассматривают теоретические основы открытого коммуникационного протокола MODBUS, который соответствует стандарту, принятому некоммерческой организацией Modbus-IDA. Изучают реализации протокола MODBUS RTU, MODBUS TCP и различные способы подключения MODBUS устройств: RS232, RS422, RS485, Ethernet. Рассматривают топологию RS485 сети и способы построения последовательных сетей с помощью RS 485 сетевых компонентов, архитектуру ведущий-ведомый (Master-Slave). Теоретические знания закрепляются с помощью многочисленных практических упражнений по настройке и программированию мастер систем на примере контроллера S7-1200 c применением коммуникационного модуля с CM 1241 RS422/485 (MODBUS RTU) с подключением ведомых устройств сторонних производителей, настройке и программированию контроллера S7-1200 (через CM 1241) в качестве ведомого MODBUS RTU устройства. Дополнительно изучаются инструменты тестирования и ввода в эксплуатацию сети MODBUS RTU. Отдельно рассматривается протокол MODBUS TCP для контроллеров S7-1200/1500 и систем визуализации SIMATIC HMI, с практическими упражнениями для Client и Server реализаций. 

 

Требования к участнику: Умение работать в среде разработки TIA Portal любой версии; Знания систем SIMATIC S7 в объеме следующих курсов TIA-PRO1 или TIA-SERV1 или TIA-MICRO1 

 

Цели курса: Получение навыков работы с протоколами Modbus RTU, Modbus TCP в среде разработки TIA Portal. По завершении этого ориентированного на практику курса слушатели будут в состоянии подключать и настраивать устройства Modbus RTU и Modbus TCP. Выполнять программирование и тестирование MODBUS в коммуникациях. 

 

Программа курса: 

  • Обзор промышленных сетей; 
  • Основы открытого коммуникационного протокола MODBUS 
  • Построение и компоненты сети MODBUS RTU 
  • Мастер система MODBUS RTU на контроллере S7-1200/1500 
  • Контроллер S7-1200/1500 как MODBUS RTU ведомое устройство 
  • Подключение и программирование обмена ведомых устройств MODBUS RTU сторонних производителей 
  • Инструменты тестирования и ввода в эксплуатацию сети MODBUS RTU 
  • Контроллер S7-1200/1500 в роли MODBUS TCP Server 
  • Контроллер S7-1200/1500 в роли MODBUS TCP Client 
  • Simatic HMI в роли Modbus TCP Server 

 

Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов TIA Portal (CPU S7-1200/1500), MODBUS станциями децентрализованной периферии (slave) и MODBUS преобразователем частоты SINAMICS G120 (slave). ЧМИ панели SIMATIC Comfort Panel TP700. 

 

Продолжительность курса: 4 дня

Код заказа: TIA-MODBUS 

Свяжитесь с нами

Правильный выбор - нужны знания!

Линейка курсов SITRAIN очень широкая и порой трудно сделать правильный выбор. Наши преподаватели помогут Вам с выбором подходящего курса и направления. Вы можете отправить Ваш запрос по ссылке рядом.

Свяжитесь с преподавателями учебного центра SITRAIN Украины

Контакты

Важные ссылки