Практический курс по работе с сетью PROFIBUS в среде разработки TIA PORTAL

TIA-PROFIBUS

Курс TIA-PROFIBUS – Практический курс по работе с сетью PROFIBUS в среде разработки TIA PORTAL. Все курсы проводятся по единым учебным программам, разработанным компанией Siemens на специализированных учебных стендах. Участники тренингов получают индивидуальный комплект учебных материалов, а после их успешного окончания - сертификат о прохождении курсов.

Свяжитесь с преподавателями учебного центра SITRAIN Украины

Контакты

Целевая аудитория: Проектировщики, инженеры-наладчики, сервисный персонал, обслуживающий персонал. 

 

Назначение курса: Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в эксплуатацию и обслуживанием сетей PROFIBUS в cреде разработке TIA Portal. Практика курса строится на контроллерах SIMATIC S7-1200/1500 и Siemens PROFIBUS-DP периферии и преобразователях SINAMICS G120.  

 

Курс рассматривает теоретические основы протокола PROFIBUS и его служб в соответствии с EN50170/IEC 61158. Изучает, как использовать инструменты конфигурирования, тестирования и диагностики PROFIBUS. Рассматриваются различные методы построения сетей PROFIBUS (с помощью RS 485 сетевых компонентов и компонентов с применением оптических волокон) от SIEMENS.  

 

Закрепление теоретических знаний с помощью многочисленных практических упражнений с SIMATIC 1500/1200 Master/Slave устройствами, DP - репитером, DP/DP соединитель, оптическими OLM – переходами, коммуникационными процессорами (CP 1542-5, CP1242-5, CP1243-5,), компонентами ЧМИ. Изучается ввод в эксплуатацию и обслуживанию модулей децентрализованной периферии серии ЕТ200SP. Отдельно рассматриваются методы оперативной PROFIBUS DP диагностики, с выводом оповещений на панель оператора. 

 

Требования к участнику: Знания систем SIMATIC S7 согласно курсам TIA-PRO1, TIA-MICRO1 

 

Цели курса: Получение навыков работы с PROFIBUS DP в среде разработки TIA Portal. 

 

По завершении этого ориентированного на практику курса участники будут в состоянии строить и оптимизировать сеть PROFIBUS DP в среде разработки TIA Portal. 

 

Программа курса: 

  • Основные принципы PROFIBUS в соответствии с EN50170/IEC 61158 
  • Обзор сетевых компонентов PROFIBUS в системах 1200/1500 
  • Способы передачи данных на PROFIBUS 
  • CPU 1200/1500 как PROFIBUS мастер-система 
  • Интеллектуальные ведомые устройства на PROFIBUS DP (CP1243-5, ET200SP-CPU) 
  • Подключение преобразователя частоты SINAMICS G120 к сети PROFIBUS 
  • Управление преобразователем G120 по PROFIBUS с контроллера PLC1200/1500   
  • DP/DP coupler для соединения PROFIBUS DP систем 
  • Обмен данными HMI панели на PROFIBUS DP 
  • Диагностический PROFIBUS DP повторитель (DP-repeater) 
  • Оперативная PROFIBUS DP диагностика 
  • Шлюзы с PROFINET на PROFIBUS 

 

Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов SIMATIC S7-1500 и S7-1200  с коммуникационными процессорами CP 1542-5, CP1242-5,CP1243-5, учебного стенда со станциями децентрализованной периферии: ET200SP, стенда с активными сетевыми компонентами: диагностического повторителя, DP/DP coupler, оптических OLM переходов (построение оптического Profibus сегмента). 

 

Продолжительность курса: 4 дня

Код заказа: TIA-ETHERNET

Свяжитесь с нами

Правильный выбор - нужны знания!

Линейка курсов SITRAIN очень широкая и порой трудно сделать правильный выбор. Наши преподаватели помогут Вам с выбором подходящего курса и направления. Вы можете отправить Ваш запрос по ссылке рядом.

Свяжитесь с преподавателями учебного центра SITRAIN Украины

Контакты

Важные ссылки