Инновационные решения для горнодобывающей промышленности

Как надежный партнер компаний горнодобывающей отрасли, концерн Siemens предлагает решения SIMINE, которые помогают клиентам решать самые сложные задачи и устанавливать новые стандарты. Решения для шахтных подъемников, систем перемещения сыпучих материалов, традиционных мельниц и мельниц с безредукторным приводом, а также решения для автоматизации горных работ и энергоснабжения позволяют повысить эффективность и снизить затраты. Портфолио SIMINE также включает решения по диджитализации предприятий, оборудования и процессов, позволяющие оптимизировать операционные процессы и обеспечить стабильное комплексное управление данными.
Сквозная оптимизация процессов в горнодобывающей промышленности
Вызовы, которые стоят перед компаниями горнодобывающей отрасли во всем мире сегодня и будут стоять в будущем, можно решить лишь путем повышения производительности, а также снижения эксплуатационных затрат и затрат на добычу. Кроме того, необходимо соблюдать постоянно ужесточающиеся экологические нормы и обеспечивать безопасные условия труда.Загрузить приложение в App Store или Google Play!
От электрических решений до цифровых
Являясь одним из ключевых поставщиков продуктов и решений для горнодобывающей промышленности во всем мире, Siemens предлагает комплексный портфель решений для успешного выполнения задач на каждом этапе – от добычи до транспортировки и обогащения. Комплексный подход, решения по диджитализации оборудования и процессов, а также существенный отраслевой опыт концерна помогают повысить производительность предприятия и обеспечить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
Медный рудник Лас Бамбас, Перу
Siemens получил заказ на проектирование, производство, поставку и сборку безредукторных приводов, а также на установку конвейерной системы.
Система безредукторного привода включает четыре тихоходных синхронных двигателя (4,4 МВт, 66 оборотов в минуту) и преобразователи SINAMICS SL150.

Операторы получают более высокий коэффициент готовности к эксплуатации и меньшее время вынужденного простоя установок, а также снижение затрат на эксплуатацию и техобслуживание.

Месторождение меди Sentinel, Замбия

Siemens поставил оборудование для 27 карьерных самосвалов для открытых горных работ и двух мельниц для руды вместе с соответствующей инфраструктурой.

Концепция дизель-электрического привода SIMINE TR позволила улучшить показатель экологичности грузовиков на 11,6% и снизить эксплуатационные расходы на 7%.
Безредукторные приводы мельницы работают более эффективно, имея КПД на 5% выше, чем у традиционных систем привода.