Оптимізація охолодження

Оптимізація охолодження

Охолодження становить більшу частину споживання електроенергії в центрах обробки даних після ІТ. Інтегровані рішення Siemens та послуги з управління дозволяють контролювати і управляти системами охолодження, а також потоками повітря у центрах обробки даних. Це допомагає забезпечити безперебійну і ефективну роботу. Ми допоможемо Вам вирішити питання охолодження комплексно.  Використовуючи досвід наших технічних фахівців або досвідчених галузевих партнерів, ми підвищимо теплову надійність, оптимізуємо технічне обслуговування обладнання та знижаємо експлуатаційні витрати.

Технологія оптимізації охолодження

Технологія оптимізації охолодження White Space Cooling забезпечує динамічне управління охолодженням в ЦОДі. Рішення розроблено в партнерстві з компанією Vigilent із застосуванням локального програмного забезпечення, що використовує дані надійної мережі датчиків і передову модель машинного навчання для аналізу і автоматичної оптимізації розподілу охолодження на рівні стійок. Основними перевагами для замовника є підвищена термічна надійність і економія енергії.

  • Теплова надійність:
    - Автоматичне зменшення гарячих точок і візуальні рекомендації щодо постійного вдосконалення
    - Підвищення надійності за рахунок інтелектуального обслуговування
  • Енергозбереження
    - 38% постійної економії енергії при охолодженні в середньому більше 500 установок
    - Збільшення коефіцієнта ефективності використання енергії (PUE) від 5 до 10%
    - 3 роки окупності
  • Більше інформаційних технологій
    - Нові можливості для розширення ІТ-інфраструктури

Сіменс координує поставку і установку програмного забезпечення на місці. Отримана економія документально підтверджується на основі базових показників. Клієнти мають доступ до інтерфейсу користувача системи та отримують інформацію про продуктивність обладнання та охолодження через панелі приладів тощо, а також звіти про тривогу.

Оптимізація чилерів

Demand Flow – рішення по оптимізації систем ОВК, яке скорочує витрати на енергоспоживання і забезпечує постійну операційну ефективність, приносячи відчутну фінансову віддачу. Наші запатентовані рішення забезпечують негайні результати завдяки автоматизованій технології та інтегрованій аналітиці, які знижують обмеження на внутрішні ресурси наших клієнтів і продовжують термін служби обладнання. Алгоритми Demand Flow також гарантують, що енергія не буде переміщатися з однієї підсистеми установки в іншу, як в деяких інших режимах енергозбереження. Demand Flow вимірює і перевіряє загальне енергоспоживання установок охолодження води, включаючи кожну підсистему для отримання точного звіту про загальне енергоспоживання до і після впровадження.

Navigator – хмарна платформа управління даними, розроблена компанією Сіменс для оптимізації ефективності вашої будівлі. У поєднанні з системою подачі охолодженої води і / або VAV-системою, Ви отримуєте можливість контролювати довгострокову продуктивність вашої системи ОВК шляхом відстеження, обслуговування та удосконалення заходів щодо поліпшення її характеристик. Настроюється Navigator дозволяє Вам досягти поставлених цілей в області енергозбереження, сталого розвитку і продуктивності системи.

Переваги оптимізації охолодження

За допомогою комплексних рішень ми пропонуємо індивідуальний пакет заходів з оптимізації охолодження вашого центру обробки даних, включаючи комплексну реалізацію проекту.
Реалізовані проекти

#СтворюючиІдеальнийПростірДляЖиття в усьому світі

Наш досвід постійно зростає і змінює ситуацію на краще. Вирішення сьогоднішніх завдань центрів обробки даних – це одне з завдань, яке ставлять перед собою власникі ЦОДів, але щоб бути попереду конкурентів, їм потрібен надійний партнер з широким асортиментом інноваційних і перевірених часом рішень.

Контакти

Чим ми можемо Вам допомогти?

Якщо у Вас є питання, коментарі або відгуки, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми готові допомогти!

Важливі посилання