Пуско-регулирующее оборудование – эффективное сочетание

Модульная система SIRIUS – единая система, которая поможет вам решить задачи управления двигателями

Инновационная модульная система SIRIUS предлагает наиболее полноценное портфолио устройств управления двигателями на рынке, с более чем 50 000 протестированных комбинаций. Совершенно новое поколение автоматических выключателей, контакторов, реле перегрузки и готовых фидеров в 7 типоразмерах на мощность до 250 кВт уже готовы к выполнению ваших задач. Преимущество модульной системы заключается в легкой и компактной стыковке ее компонентов, во всех типоразмерах. Все сочетается. Комплексные инструменты проектирования, консультации экспертов и прошедшие испытания комбинации продуктов помогут вам с легкостью трансормировать цифровой проект в рабочий шкаф упралвения.

Configuration Manual Load Feeders

Download information

МОдульная система в деталях

Эффективная коммутация, защита, управление и мониторинг двигателей

Сегодня требования к скорости выше, чем вчера. Тренд к цифровизации повышает требования к промышленности. Какие технологии должны использоваться для запуска и мониторинга двигателей? Существуют ли какие-либо советы и рекоммендации по более эффективному проектированию шкафов управления, при этом с соблюдением стандартов?

Efficiently wiring switching devices

What connection technology do you use for your switching devices? Have you tried spring-type technology before? Why not compare conventional screw-type technology with the latest spring-type technology now? We show you how to connect your switching devices and install them quickly and error-free.

Perfect combination of the right switching devices

Ответ лежит в правильном комбинировании коммуникационных устройств. С модульной системой SIRIUS вы можете создать кастомизированное решение для уникальных потребностей вашего предприятия. Преимущество системы заключателся в применимости принципа модульности ко всем типоразмерам, широкому ряду функций и унификации при проектировании. Надеемся, что это высвободит львиную долю вашего времени.

The SIRIUS modular system at a glance

Download Brochure

Достигайте своих целей проще

Вопрос о комбириновании

Каждая инженерная задача, связанная со шкафами управления, имеет свои требования, рынок каждой страны имеет свои требовани, а каждый проект имеет свой рабочий процесс. Поэтому важно иметь возможность реагировать гибко и динамично.
The SIRIUS modular system at a glance

Download Brochure

Все, что нужно знать

Все что нужно знать - всегда на виду

В век цифровых технологий вы безусловно сталкиваетесь с потоком коммуникаций. Здесь вы можете получить всю важную информацию, необходимую вам, и рекоммендации по оптимизации пуско-регулирующих аппаратов.
Отзывы

Потребители пуско-регулирующей продукции SIRIUS

See application examples and sector-specific solutions that may be of interest to you, too.

See all references

Загрузки, техническая поддержка и услуги

Дополнительная информация

Найдите дополнительную информацию здесь – все, что нужно знать о преимуществах и типовых применениях устройств модульной серии SIRIUS.