SIMOCODE pro: устройства защиты, мониторинга и локальной автоматизации двигателей

Для большего уровня гибкости, безопасности, эффективности работы и контролируемости процессов

SIMOCODE pro используется уже более 50 лет для контроля низковольтных двигателей, работающих с постоянной скоростью вращения. Он обеспечивает исчерпывающий функционал защиты, мониторинга и управления. Оцените преимущества получения детальных операционных, сервисных и диагностических данных. А также функцию отказоустойчивого отключения двигателя. Коммуникация посредством PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU, Ethernet IP и даже OPC UA - что открывает для вас преимущества работы с облачными сервисами.

Выбор и конфигурирование оборудования

Industry Mall (Онлайн каталог)

Основные моменты

SIMOCODE pro с доступом в MindSphere

С OPC UA, SIMOCODE pro предлагает гибкий и мощный коммуникационный интерфейс посредством промышленного Ethernet как для автоматизации, так и для систем управления и мониторинга. Действуя в качестве OPC UA клиента, эти системы могут получить доступ к важным операционным, сервисным и диагностическим данным SIMOCODE pro версии PROFINET и передавать команды управления через встроенный OPC UA сервер. Система управления двигателем направляет информацию из щита управления через Ethernet туда, где она непосредственно будет обработана: на HMI панели или в составе систем более высокого уровня на основе облачных решений, таких как Siemens MindSphere.

Аргументированные преимущества

  • Гибкие, масштабируемые решения для всевозможных конфигураций системы
  • Детальные операционные, сервисные и диагностические данные – в любое время, в любом месте
  • Отказоустойчивое отключение двигателей
  • Гибкие, масштабируемые решения для всевозможных конфигураций системы
  • Универсальная, открытая коммуникация через все наиболее востребованные в промышленности полевые протоколы
  • Интеграция в системы управления технологическим процессом, например SIMATIC PCS 7
  • Доступ по всему предприятию к данным управления, процесса и измеренным значениям без сложной настройки
  • Превинтивное обслуживание, энергоменеджмент и оптимизация ресурсов
Требования отраслей промышленности

Мощные решения для различных областей промышленности

Везде, где двигатели поддерживают работу промышленных установок, SIMOCODE обеспечит технологическое совершенство линии. Требования рынка постоянно растут. Решения, которые обеспечивают легкий доступ к данным измерений, надежный мониторинг токов утечки, более гибкие требования к месту установки и резервирование систем с высоким уровнем ответственности.

NEW: защита от сухого хода на основе контроля активной мощности

SIMOCODE pro устанавливает новые правила защиты от сухого хода для насосов, работающих в опасных средах

Точное измерение особенно важно в потенциально взрывоопасных зонах, например в химической промышленности. Надежная защита от сухого хода - неотъемлимый элемент защиты центробежных насосов. До сих пор, контроль уровня жидкости в трубах зачастую осуществляется с помощью датчиков, требующих частого технического обслуживания и подверженных сбоям.

 

 

С новыми модулями тока/напряжения SIMOCODE pro, Siemens предлагает инновационные технологии мониторинга, которые недостижимы для повсеместно предлагаемых систем мониторинга двигателей, в том числе и защиты от сухого тока. В то время как привычная система обнаружения сухого хода идет по цепочке от датчика сухого хода, через ПЛК к аппарату управления насосом, SIMOCODE pro может контролировать состояние насоса посредством анализа потребляемой им активной мощности. Нет потребности устанавливать дополнительные устройства мониторинга или внешний измерительные датчики. SIMOCODE pro предлагает множество преимуществ по сравнению с обычными датчиками обнаружения:

 

 

-    Повышение точности измерений

-    Раннее обнаружение неисправностей

-    Уменьшение количества используемого оборудования

-    Снижение затрат на обслуживание

-    Экономия времени и ресурсов

-    Надежный мониторинг процессов в соответствии с ATEX и IEC Ex

Функция очистки насоса в водном хозяйстве

Системы и Продукты

Система управления двигателем SIMOCODE

Два типа базовых модулей: SIMOCODE pro S и SIMOCODE pro V содержат все основные функции защиты и управления двигателем, и поэтому являются сердцем системы SIMOCODE pro. Мы предлагаем две серии устройств, функционально различных, но совместимых друг с другом, так что вы можете воспользоваться всеми преимуществами SIMOCODE pro, гибких для применения во всех сферах промышленности.

Комплексный мониторинг

SIMOCODE pro выполняет мониторинг двигателей с номинальном током до 820 А. При этом, доступно 6 типоразмеров измерительных модулей для максимально высокого класса точности, компактных размеров и оптимальной цены. Вместо модуля измерения тока, для SIMOCODE pro V можно также использовать измерительные модули тока и напряжения. Их использование дает возможность не только измерить ток двигателя, но также измерять напряжение до 690 В, вычислять и передавать информацию по текущей активной/полной мощности, частоте и потребляемой электроэнергии.

Простота управления

Панель оператора используется для управления двигателем, контролем состояния и диагностики. Она может быть смонтирована в дверь шкафа управления, обеспечивая степень защиты IP54. Таким образом SIMOCODE pro может непосредственно управляться из шкафа управления. Системный интерфейс, интегрированный в панель оператора, позволяет удобно выполнять параметрирование или диагностику с помощью ПК/PG непосредственно на двери шкафа управления. Подключение штекера адресации или модуля памяти позволяет быстро включать новое устройство в сеть PROFIBUS или переносить настройки защиты и мониторинга двигательного фидера в одно движение. Чтобы иметь возможность читать измеренные величины, оперативную и диагностическую информацию, не отходя от электроустановки, для SIMOCODE pro V имеется опционально доступная Панель оператора с дисплеем и меню навигации, с 8 языками интерфейса. Кроме того, панель оператора дает возможность прочитать журнал неисправностей с временной привязкой.

Повысьте уровень информативности системы мониторинга, добавив опциональные многофункциональные модули:

  • 4 дополнительных цифровых входов (входное напряжение 24 В DC или 110-240 V AC/DC)
  • 2 релейных выхода
  • Мониторинг состояния изоляции с суммирующим трансформатором 3UL23 и диапазоном обнаружения токов утечки 30 мA–40 A
  • Мониторинг температуры посредством подключения аналоговых датчиков температуры (PT100, PT1000, KTY83, KTY84 или NTC)

Расширьте типы и количество цифровых входов и релейных выходов SIMOCODE pro V, используя цифровые модули. Это позволит вам: 

  • Обрабатывать дополнительных входные сигнали или выдавать команды на управление дополнительными функциями
  • Модернизировать питаемые извне цифровые входы (24 В DC или 110–240 В AC/DC)
  • Используйте бистабильные релейные выходы. Положение их контактов остается неизменным даже при аварийных отключениях и просадках напряжения, до подачи следующей команды

С нашими модулями утечки на землю – помимо функции мониторинга за утечками, интегрированной в базовый модуль - контроль внешних замыканий на землю будет даже более точным с помощью суммирующего трансформатора тока.

Параллельно с термисторной защитой двигателя вы можете легко интегрировать до трех аналоговых датчиков температуры (например, PT100, PT1000, KTY, NTC) в ваш технологический процесс, используя модуль температуры. Это позволяет облегчить контроль подшипников, трансмиссионного масла, температуры охлаждающей жидкости или других технологических процессов.

Расширьте систему управления двигателем SIMOCODE pro V аналоговыми входами и выходами (0/4 – 20 мА), используя аналоговый модуль для SIMOCODE pro V. Это делает процесс контроля уровней заполнения, скорости потока, сухого хода или уровня загрязнения фильтра очень простым.

Отказоустойчивый (Fail-safe) цифровой модуль DM-F Local может использоваться для приложений, которые требуют местное отказоустойчивое отключение (например аварийный останов) или отказоустойчивое отключение через Fail-safe аппаратный выход (например Fail-safe сигнал ПЛК).

Отказоустойчивый цифровой модуль DM-F PROFIsafe может быть использован для приложений, в которых сигнал на отключение генерируется отказоустойчивым контроллером и передается в этот модуль посредством PROFIBUS/PROFINET, используя стандартизированный профиль PROFIsafe.

Удобное использование в распределительной системе SIVACON S8

SIMOCODE pro встраивается в SIVACON S8 - шкафы фиксированного или втычного монтажа и облегчает сборку мощных, но в то же время чрезвычайно компактных двигательных фидеров с коммуникационными возможностями.

 

Благодаря модулю инициализации для SIMOCODE pro, распределительный щит и система управления двигателями получают еще больше взаимных преимуществ: модули инициализации зачастую применяются во втычных ячейках центров управления двигатеями (МСС). Как результат, настройки защиты двигателя и параметры адреса точно присваиваются соответствующему фидеру. При замене втычной ячейки, новый компонент автоматически инициализируется с правильными параметрами.

Преимущества совместного использования SIVACON с многофункцональной системой SIMOCODE pro:

  • Автоматическое хранение и загрузка параметров и адреса устройства из модуля инициализации в интеллектуальный двигательный фидер на базе SIMOCODE pro
  • Точное назначение параметров и адресных данных для отдельных двигательных фидеров
  • Быстрая замена втычных ячеек для MCC шкафов без необходимости знаний о SIMOCODE pro
  • Больше не требуется вручную задавать адрес и параметрировать SIMOCODE pro, делайте это проще для поддержания работы распределительного щита
  • Быстрое восстановление стабильной работы при замене базового модуля для SIMOCODE pro S или SIMOCODE pro V
Коммуникационные возможности

Удобная интеграция посредством встроенного интерфейса

SIMOCODE pro поддерживает легкую интеграцию линии питания двигателя в сорвеменные системы автомтизации через PROFIBUS/Modbus и PROFINET, а также EtherNet/IP.
SIMOCODE pro для PROFIBUS + Modbus
SIMOCODE pro для PROFINET + EtherNet/IP
Реализация циклических (DPV0) и ациклических (DPV1) сервисов
Поддержка механизмов резервирования для системы PROFINET IO
Комплексная диагностика и сигнализация порцессов
Возможность реализации линейной и кольцевой топологии шин благодаря встроенному коммутатору
Отказоустойчивая связь посредством PROFIsafe (для SIMOCODE pro V)
Реализация резервирования Media redundancy через протокол MRP
Штампы времени высокой точности для цифровых сигналов (для SIMOCODE pro V)
Отказоустойчивая связь через PROFIsafe
 
Функция измерения значений величин для энергоменеджмента через PROFIenergy
 
NTP-синхронизация времени
 
Восстановление настроек или конфигурирование новго базового модуля с помощью Модуля памяти без использования ПК

 
Комплексная диагностика, а также сигнализация состояния и необходимости обслуживания
 
Функция сервера OPC UA для открытой коммуникации с системами управления и визуализации
 
Получайте оперативные, сервисные и диагностические данные через обычный веб-браузер

PROFINET и EtherNet/IP

SIMOCODE pro поддерживает функции PROFINET и резервирование системы. Устройства управления двигателем SIMOCODE pro могут быть напрямую подключены к системам высокой готовности с 2 ПЛК, без потребности в дополнительном ПО. Особенно в случае задач комплексной автоматизации промышленности, где основное внимание уделяется готовности системы и отказоустойчивости системы управления, надежная коммуникация с H-CPU имеет особое значение. Оба контроллера, являющиеся частью H-системы, всегда имеет доступ к SIMOCODE pro. В случае обрыва кабеля или сбоя ПЛК, другой берет управление на себя. Это гарантирует бесперебойную коммуникацию.

Преимущества с первого взгляда:

  • Повышенная готовность системы
  • Высокая производительность благодаря сведению к минимуму производственных простоев
  • Без затрат на восстановление системы

PROFINET и EtherNet/IP

Веб-функции диагностики, интегрированные в SIMOCODE pro, облегчают доступ ко всей важной информации в режиме онлайн для диагностики и обслуживания (посредством PROFINET и EtherNet/IP). Актуальные данные могут также быть доступны через ПК со стандартным web-браузером: либо непосредственно на месте, либо дистанционно через Интернет. Подробную информацию о состоянии двигателя, текущие измеряемые величины, такие как ток, мощность, напряжение или частота, журнал ошибок, а также статистические и сервисные данные могут быть выданы пользователям .

Программное обеспечение

Простой инжиниринг

Простота проектирования, высокая надежность оборудования, быстрый ввод в эксплуатацию, а также параметрирование, диагностика, техническое обслуживание и функции мониторинга технического состояния: Все эти характеристики удобно конфигурируются с SIMOCODE ES (версия 2007 или TIA Portal): ПО для конфигурирования, пуско-наладочных работ, эксплуатации и диагностирования устройств SIMOCODE pro. Будучи разработанным на платформе единой инженерной среды Totally Integrated Automation Portal (TIA портал), SIMOCODE ES являет собой эффективное и интуитивно понятное решение для задач автоматизации.  
Выполняйте пусконаладочные работы легко с SIMOCODE ES

Загрузить ПО

Легко и быстро

С SIMOCODE ES вы выигрываете от многочисленных преимуществ, включая удобное параметрирование, пуско-наладку в графическом режиме drag & drop и функцию трассировки измеряемых величин (с записью после, до или во время события-триггера).

Просто и стандартизировано

Библиотеки PCS 7 SIMOCODE обеспечивают простую интеграцию SIMOCODE pro в системы управления процессами SIMATIC PCS 7. Библиотеки PCS 7 содержит стандартные блоки двигателей, элементов индикации и управления для быстрой пуско-наладки, удобной работы и получения всех необходимых параметров от двигателя. Для автоматизации параметрирования и диагностирования устройств в масштабах предприятия, SIMOCODE pro также интегрирован в SIMATIC PDM (ПО менеджмента интеллектуального оборудования). Это означает, что стандартный, унифицированный инструмент встроен в процесс управления системой интеллектуальных полевых устройств, таких как SIMOCODE pro.

Преимущества с первого взгляда

  • Гладкая интеграция в SIMATIC PCS 7
  • Стандартные блоки для легкой интеграции и оптимзации работы
  • Простая в интеграции система отказоустойчивости SIMOCODE pro Safety
  • Повышение прозрачности процесса благодаря высокой плотности информации о системе управления процессом

Легко и с перспективой на будущее

Настройка и ввод в эксплуатацию SIMOCODE pro также может быть реализована в TIA Portal без дополнительного программного обеспечения.

Так как конфигурирование устройств возможно в STEP 7, каждая индивидуально созданная конфигурация загружается в ПЛК и автоматически передается устройству SIMOCODE pro, подключенному через ROFIBUS/PROFINET.

Преимущества с первого взгляда

  • Очень простое управление; SIMOCODE pro настраивается без необходимости использования дополнительных инструментов
  • Быстрая, простая интеграция в SIMATIC благодаря единому пользовательскому интерфейсу
  • TIA Portal разработан таким образом, чтобы все будущие обновления ПО SIMOCODE pro могут быть реализованы с легкостью
Загрузки

Воспользуйтесь преимуществами наших сервисных услуг

Здесь вы найдете важную информацию, документы и ссылки, связанные с управлением двигателями, защитными аппаратами и устройствами мониторинга.

Заказать сейчас

Сделайте шаг в будущее с SIMOCODE pro

SIMOCODE про означает гораздо больше, чем просто управление двигателем. Постоянное развитие устройств, применение новых измерительных модулей, подключение к облаку, простой инжиниринг и надежность использования в различных областях промышленности делает SIMOCODE pro невероятно мощным продуктом для обеспечения максимально качества процессов. И воспользоваться преимуществами большей безопасности, гибкости и эффективности с подключением в облако.

Выбор и конфигурирование оборудования

Industry Mall (Онлайн каталог)

Смотрите также