Гибридный пускатель SIRIUS 3RM1

Пускатели в компактном корпусе

Комплексное устройство для пуска, реверсирования и защиты двигателя SIRIUS 3RM1 в компактном корпусе. @Kerstin: noch mehr an Text? - Wenn ja, bitte um Input. 

Zählt bei Ihnen jeder Millimeter im Schaltschrank? Die Lösung: Auf nur 22,5 mm Motoren schalten und schützen.

Explore

Информация о продукте

Идеальное решение для пуска маломощных двигателей

Компактный

<р>Zählt в bei Ihnen эдер миллиметра им Schaltschrank? Есть решение: Обеспечьте защиту и управление двигателем единым пускателем SIRIUS 3RM1 шириной всего 22,5 мм. В зависимости от функций пусковой сборки вы можете сэкономить до 75% пространства в сравнении с использованием стандартных контакторов и реле.  

Они подходят для прямого или реверсивного пуска двигателей мощностью до 3 кВт. Также доступны версии с функциями Safety для отказоустойчивых сетей. Motorstarter SIRIUS 3RM1 Failsafe может применяться для цепей SIL3/ Pl 3 Сat. 4. 

Опциональный модуль для быстродействующих плавких предохранителей SIRIUS 3RM19 позволяет реализовать полноценный двигательный фидер, защитив нагрузку от развития коротких замыканий. Например, пускатель SIRIUS 3RM1 в сочетании со встроенными предохранителями может использоваться на шинных сборках 8US. Это обеспечивает быстрый, компактный и надежный монтаж и возможность гарячей замены.

Эффективность

Простая установка и безошибочное подключение: все функции находятся в едином корпусе, поэтому больше не нужны различные устройства, такие как контакторы, реле перегрузки и порпадания фаз. Это снижает затраты на обслуживание и поддержания склада. Кроме того, пускатели SIRIUS 3RM1 реализиованы с применением эффективной и энергосберегающей гибридной технологией переключения.А также имеют сертификаты IEC, CCC, UL и другие.

Простота

Для пускателя SIRIUS 3RM1 разработаны различные системы подачи напряжения управления и силового напряжения. Это экономит время и усилия при подключении к силовой сети. Также упрощается техническое обслуживание. 

Пускатели SIRIUS 3RM1 доступны с винтовой, подпружиненной и смешанной технологией подключения проводников. Благодаря технологии смешанного соединения вы пользуетесь преимуществами винтовых клемм для силовых проводников и быстромонтируемого пружинного соединения для цепей управления и контроля. Быстрый монтаж, вибростойкость и отсутствие необходимости обслуживать соединения.

Пускатель

Исполнения гибридного пускателя с гибридным и реверсивным пуском. Доступны с функцией Отказоустойчиовсти (Safety).

.

Пускатели SIRIUS 3RM1 доступны с винтовой, подпружиненной и смешанной технологией подключения проводников. Благодаря технологии смешанного соединения вы пользуетесь преимуществами винтовых клемм для силовых проводников и быстромонтируемого пружинного соединения для цепей управления и контроля. Благодаря технологии смешанного соединения вы пользуетесь преимуществами винтовых клемм для силовых проводников и быстромонтируемого пружинного соединения для цепей управления и контроля.

Пускатели доступны для следующих номналов двигателей:

  • от 0 до 0,12 кВт
  • от 0,09 до 0,75 кВт
  • от 0,55 до 3 кВт

Широкий диапазон регулировки

Широкий диапазон рабочих токов позволяет унифицировать применяемые аппараты, что удобно при проектировании, пуско-наладочных работах и поддержании склада.

Пускатели доступны для следующих номналов двигателей:

  • от 0,1 до 0,5 А
  • от 0,4 до 2,0 А
  • от 1,6 до 7,0 А

Прямой пуск

Фидеры прямого пуска являеюся наиболее востребованным вариантом на рынке. Пускатель обеспечивает надежный пуск и останов двигателя. При этом двигатель вращается либо всегда вправо, либо всегда влево. Кроме того, он защищает двигатель от перегрузки и пропадания фазы. Функционально, гибридный пускатель состоит из контактора и электронного реле перегрузки.

Реверсивный пускатель

В технологических процессах достаточно часто используются механизмы, в которых требуется использование двигателя в реверсивном режиме. Пускатель может обеспечить работу такого механизма. И обеспечить вращение двигателя как по часовой, так и против часовой стрелки. Функционально, в едином корпусе содержится два контактора и реле перегрузки. Независимо от того, выбран пускатель прямого или реверсивного пуска, габариты его остаются без изменений - всего 22,5 мм.

Модуль с предохранителями для защиты двигателя от развития к.з.

Модуль предохранителей 3RM19 расширяет диапазон применения пускателей 3RM1 путем монтажа на сборных шинах и монтажных рейках. Легко заменяемые предохранители также обеспечивают защиту двигателя и кабелей, подключенных к стартеру двигателя. Аксессуары 

Bestellen Sie die passenden SIRIUS 3RM1 Produkte in unserer...

Industrie Mall

Applications

Примеры применения

Загрузки и техническая поддержка

Больше информации

Здесь вы найдете расширенные предложения по поддержке для пускателей 3RM1