Измерение температуры

Время достижения большей эффективности благодаря измерению температуры.

Ускорение технологических процессов, повышение качества продукции и снижение затрат – в основе эффективной эксплуатации вашего завода находится измерение температуры. Приборы разработаны для всех прикладных задач и легко интегрируются. Экстремальные условия? Взрывозащита? Признаваемые во всем мире сертификаты? Компания Siemens предлагает Вам полный спектр сенсоров и преобразователей температуры – всё от одного поставщика.  

Конфигуратор продуктов

Портал PIA Life Cycle

Преобразователь для монтажа в головку сенсора

Преобразователь для монтажа в головку сенсора

Преобразователь SITRANS TH – самый маленький в нашем семействе – подходит для любых задач, от простых приложений до установок с использованием протоколов PROFIBUS и Foundation Fieldbus.

Благодаря своей компактной конструкции их можно устанавливать в недорогих головках Form B, даже в версиях в плоской крышкой на место клеммного блока. Он также имеет множество удобных и безопасных функций. Благодаря ясному функциональному разделению, все пользователи могут подобрать устройство, идеально подходящее под их требования.

Преобразователь для монтажа на рейку

Преобразователь для монтажа на рейку

SITRANS TR и SITRANS TW – это специальные универсальные преобразователи, сконструированные для монтажа на DIN-рейку. Они обеспечивают обширную диагностику, а также возможность имитации сигнала.

Преобразователи SITRANS TR не требуют дополнительного питания при подключении в контур 4…20 мА. Они устанавливаются в соединительные коробки или в помещениях в непосредственной близости к технологическому процессу, обеспечивая таким образом централизованный доступ ко всем подключенным точкам измерения температуры.

Преобразователь полевого монтажа

Преобразователь полевого монтажа

Полевой преобразователь для тяжелых промышленных условий.

Имея степень защиты IP67, преобразователь SITRANS TF используется в условиях, которые являются слишком жесткими для других преобразователей.

Он измеряет сигналы от термометров сопротивления, сенсоров резистивного типа, термопар и сенсоров напряжения, преобразуя входной сигнал в сигнал постоянного тока с протоколом HART или сигнал цифровой шины (Profibus PA, Foundation Fieldbus или Wireless HART) в соответствии с характеристиками сенсора.

Оптоволоконное измерение температуры

Оптоволоконное измерение температуры

Многоточечная измерительная система SITRANS TO500 применяется для обработки сигналов от большого количества сенсоров температуры, объединенных в очень тонкую оптоволоконную температурную измерительную линию.

Сенсоры температуры

Сенсоры температуры

Сенсоры температуры SITRANS TS являются прекрасной основой для точного и безопасного измерения температуры. Термосопротивления и термопары перекрывают широкий диапазон прикладных задач в различных отраслях промышленности.

  • SITRANS TS100: с напрямую подключенным кабелем
  • SITRANS TS200: с установленным разъемом (M12, Lemo, ...)
  • SITRANS TS300: для пищевой, фармацевтической промышленности и биотехнологий, модульная конструкция
  • SITRANS TS500: промышленные сенсоры температуры, поддерживающие широкий диапазон измерений, начиная от простых задач до решений для жестких условий
  • SITRANS TS Inserts: запасные части для серии SITRANS TS500 или компоненты для построения полного комплекта измерения температуры
  • SITRANS TS thermowell: широкое портфолио для измерения температуры в отверстиях трубопроводов
Информация о продукте

Измерение температуры SITRANS T

Прибор, соответствующий любым требованиям: серия приборов для измерения температуры компании Siemens включает сенсоры, преобразователи для монтажа в головке сенсора или на рейку, а также для установки в полевых условиях, полные комплекты для построения точки измерения температуры. Совместно с целым набором коммуникационных протоколов Вы получаете все возможности  интеграции измерительных устройств в Ваш завод. Высокоточные, удобные, с полноценной технической поддержкой – сенсоры и преобразователя температуры SITRANS T делают всё, что Вам от них нужно.

SITRANS T: измерение температуры для любой задачи

Наши сенсоры и преобразователи температуры дают Вам верное решение для любой задачи в перерабатывающих отраслях промышленности – выгляди как волшебство, не правда ли? Узнайте себя на видео!

Ознакомьтесь с портфолио продуктов семейства SITRANS T

Скачать брошюру

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о приборах измерения температуры Siemens
Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для приборов измерения температуры Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по Вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.  

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем нашу експертизу.

Каталог сервисных услуг

Мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, Вы можете ожидать высокий уровень надежности и обеспечение успешного цифрового будущего Вашей компании.

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.  

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Как мы можем Вам помочь?

Точное и надежное измерение температуры, наиболее широко используемое измерение в различных отраслях промышленности, является критическим фактором для Вашего технологического процесса. Используйте преимущества приборов для измерения температуры компании Siemens - и Вы получите как экономию средств, так и усовершенствование управления Вашим производством.

Ваш прямой контакт с Сименс

Ваш прямой контакт с Сименс

Вас также могут заинтересовать такие темы