Измерение веса на конвейерах

Выбор номер один для систем непрерывного взвешивания

Независимо от того, какая стоит задача – регистрация расхода, проверка уровней в хранилище или мониторинг производственных последовательностей – конвейерные весоизмерительные системы Siemens играют важную роль во многих отраслях промышленности.

Безупречное конфигурирование при помощи интеллектуальных конфигураторов и мастеров подбора оборудования

Инструмент TIA-Selection

Конвейерные весы

Датчики скорости

Датчики скорости

Наша линейка устройств включает датчики скорости с колесным приводом от ленты и с приводом от вала. Какая бы ни была скорость ленты – низкая или высокая, различные варианты сигнала позволяют адаптироваться под конкретную технологическую задачу.

Аксессуары

Аксессуары

Компания Siemens производит оборудование для механической калибровки: подъемные системы для калибровочных грузов и калибровочные роликовые цепи с соответствующими устройствами для хранения. Для удобства подключения датчика скорости предлагаются гибкие шкивы

Информация о продукте

Надежное взвешивание в жестких условиях

Являясь рекордсменом по стабильности эксплуатационных характеристик в жестких условиях эксплуатации, конвейерные весы Milltronics совмещают в себе простоту монтажа, низкие затраты на обслуживание (отсутствуют движущиеся части) и стабильную точность, обеспечивая продуктивную работу конвейера

Уникальная конструкция для специальных требований

Уникальные весоизмерительные ячейки в форме параллелограмма гарантируют минимальный гистерезис и превосходную линейность, игнорирую все горизонтальные усилия. Конструкция всех конвейерных весов предусматривает защиту весоизмерительных ячеек от перегрузки.

Откройте для себя мир взвешивания с Siemens

Загрузить брошюру

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о весоизмерительном оборудовании Siemens
Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

 Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Мы можем вам помочь?

Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

Ваша связь с Siemens

Партнеры по регионам