Непрерывное измерение веса

Взвешивание на движущейся ленте. Получение высококачественной продукции зависит от прецизионного дозирования компонентов. Высокое качество измерительного оборудования гарантирует прецизионное и надежное дозирование.
Безупречная конфигурация с помощью интеллектуальных конфигураторов и мастеров выбора

Инструмент TIA-Selection

Измерение веса на конвейерах

Требования к простоте монтажа и минимальному обслуживанию 

Конвейерные весы Milltronics от компании Siemens совмещают в себе простоту монтажа и низкие затраты на обслуживание (отсутствуют движущиеся части) со стабильной точностью измерений. Результат – высокопродуктивная работа конвейера. Поперечные усилия не оказывают влияния на точность измерения, что обеспечивает минимальный гистерезис и высокую линейность. Все весоизмерительные ячейки имеют защиту от перегрузки. Как опция возможна установка конвейерных весов во взрывоопасных зонах. Имеются версии с повышенной точностью, для легких нагрузок, а также версии, выдерживающие высокие нагрузки

Весовые дозаторы

Непрерывное измерение веса на ленте 

Наши весовые дозаторы делают значительный вклад в оптимизацию Вашего производственного цикла. Эти интеллектуальные системы непрерывно измеряют вес на конвейерной ленте и скорость ленты, и на основании этих данных вычисляют текущее значение расхода материала. Они сравнивают измеренное значение расхода с установленным заданием, и соответствующим образом управляют скоростью конвейерной ленты.

Весовые дозаторы SITRANS компании Siemens включают в себя платформенные весы, датчик скорости и преобразователь. Высокочувствительные весоизмерительные ячейки Siemens обеспечивают очень высокую точность взвешивания, оптимизируя таким образом операции взвешивания и технологические процессы. Конструкция, практически не требующая обслуживания, гарантирует максимальные эксплуатационные характеристики. Все версии могут быть оснащены лентами с гофробортами.

Высота борта зависит от модели и варианта применения. Ширина ленты и длина конвейера выбираются под конкретную задачу.

Расходомеры сыпучих веществ

Предназначенные для работы в тяжелых условиях с минимальным обслуживанием, эти расходомеры сыпучих веществ с линейным датчиком на основе дифференциального трансформатора обеспечивают непрерывное поточное взвешивание сыпучих материалов, свободно текущих порошков или гранулированных материалов.

Все модели выдают точные результаты с высокой повторяемостью, и могут применяться для критических задач, таких как дозирование и смешивание. Безопасная защита от перегрузки является стандартной функцией. Все модели полностью закрыты и пыленепроницаемы. Они изготовлены из окрашенной малоуглеродистой стали. Имеются версии из нержавеющей стали, а также версии для взрывоопасных зон.

Весовые дозаторы, работающие по принципу потери веса

Задачи непрерывного дозирования

Системы, работающие по принципу потери веса, могут помочь Вам достичь необходимого уровня точности в приложениях с непрерывным дозированием. С весоизмерительными модулями SIWAREX FTC Вы можете легко настроить и интегрировать систему, работающую по принципу потери веса. Функция автоматической настройки поможет Вам настроить весы. Электроника определяет самые важные настройки, такие как выходной сигнал, параметры PID или стабильности. В процессе работы модуль SIWAREX FTC непрерывно оптимизирует эти настройки.

Операторы могут использовать стандартные компоненты человеко-машинного интерфейса компании Siemens для всех функций эксплуатации, калибровки и диагностики этих весов.

Системы могут применяться как для одиночных компонентов, так и для задач многокомпонентного дозирования с поддержанием необходимого соотношения между компонентами.

Контакты

Мы можем вам помочь?

Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

Ваша связь с Siemens

Партнеры по регионам

Вас также могут заинтересовать такие темы: