Весоизмерение и гравиметрическое измерение уровня в технологических процессах

Весоизмерение для любой нагрузки. Весоизмерительные ячейки SIWAREX измеряют грузы от 300 грамм до 2000 тонн с классом C3 согласно OIML R60. Данные обрабатываются процессорами серии SIWAREX, включая задачи коммерческого учета
Безупречное конфигурирование при помощи интеллектуальных конфигураторов и мастеров подбора оборудования

Инструмент TIA-Selection

Платформенные весы

Различные требования в различных отраслях промышленности

Требования по применению платформенных весов очень сильно отличаются в различных отраслях промышленности, особенно касательно классов грузов.

Если платформенные весы могут измерять и небольшие грузы, то весы для грузовых автомобилей предназначены для тяжелых грузов.

Бункерные весы

Высокоточное и надежное измерение уровня в резервуарах

Почти в любой отрасли промышленности жидкости, порошки, насыпные материалы или газы хранятся в бункерах или других ёмкостях. Для того, чтобы гарантировать наличие этих материалов, необходимо знать точный уровень в этих резервуарах.

Применение весоизмерительной технологии SIWAREX позволяет с высокой точностью и надежностью измерять уровень в резервуаре независимо от содержимого – будь то жидкость или сыпучий материал, коррозионная или пыльная среда.

Для предотвращения ошибки измерения, связанных с поперечными силами (например, из-за присоединенных труб), рекомендуется для установки весоизмерительных ячеек использовать монтажные элементы SIWAREX, при помощи которых также значительно упрощается процедура монтажа.

Весы с функцией проверки для применений с высокими требованиями

Автоматические и неавтоматические весы

Если продажа продукции осуществляется по весу, то обязательным условием является применение весов с функцией проверки их точности. Возможен широкий диапазон различных применений. Весы с функцией проверки нужны в лабораториях, торгующих по каталогам компаниях или в торговых фирмах. Весоизмерительные ячейки Siemens соответствуют их требованиям. Если весы с функцией проверки используются в промышленности, они также могут быть автоматическими или неавтоматическими. В случае автоматических весов процедура взвешивания происходит без вмешательств оператора.

 

Контакты

Мы можем вам помочь?

Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

Ваша связь с Siemens

Партнеры по регионам

Вас также могут заинтересовать такие темы: